新产品
Automotive, quad-channel, reinforced digital isolator with integrated 160-kHz transformer driver
价格约为 (USD) 1ku | 1.7
具有 12V UVLO 的 5A/5A、5.7kVRMS 增强型单通道光耦兼容隔离式栅极驱动器
价格约为 (USD) 1ku | 0.352
Automotive low-emission isolated USB repeater supporting low, high and full speed
价格约为 (USD) 1ku | 5.9
11V, 4A half-bridge motor driver with sensorless stall detection,I2C, speed and voltage regulation
价格约为 (USD) 1ku | 0.6
我们的企业公民责任承诺
的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。
美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。
中国企业公民责任承诺
人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。
所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。