精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

TIDEP0084 参考设计展示如何通过远距离低于 1GHz 无线网络(适合工业环境,例如楼宇控制和资产跟踪)将传感器连接到云。它搭载了 TI Sitara™ AM335x 处理器和 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310/CC1350 (...)

主要特色

  • 通过大型网络进行云连接,支持远距离(长达 1km)视线 (LOS)
  • 符合 IEEE 802.15.4e/g 标准的低于 1GHz 解决方案,附带 TI 15.4-stack SDK
  • 基于成熟的硬件设计,具有开箱即用的现成演示软件,有助于加快推向市场的步伐
  • 面向 Linux 的 TI 处理器 SDK 提供跨多个 Sitara 处理器(例如 AM437x 和 AM57x)的可扩展性

描述

TIDA-00646 参考设计包含适用于热分配表和其他物联网 (IoT) 应用所需的高精度温度传感的技术。热分配表使用房间与加热器体之间的温度差异在多个用户之间分配中央加热系统总成本的份额。TIDA-00646 可在 +20 至 +85°C (...)

主要特色

  • 在 +20 至 +85°C 的环境条件下实现高于 0.5°C 的高精度温度传感
  • 卷带封装中两个相邻 LMT70A 传感器相互匹配,从而节省测试和制造成本
  • CC1310 SimpleLink(TM) 无线 MCU 可提供适用于热计量和射频通信的单芯片解决方案
  • 低至 2.0V 的低功耗运行可延长电池寿命
  • 具有 HCA 外形的成本优化双层 PCB 布局

描述

The TIDA-00838 reference design implements a heat cost allocator system following the EN834 standard with the “two-sensor measurement method". The solution achieves better than 0.5 degrees Celsius accuracy across a range of +20 to +85°C. Two analog temperature sensors are available as (...)

主要特色

  • Highly accurate temperature sensing across environment conditions: better than 0.5 degrees from +20 to +85°C.
  • CC1310 SimpleLink(TM) Wireless MCU provides single-chip solution for heat measurement and RF communications
  • Sensor Controller interfaces seamlessly to two matched LMT70A, which eliminate the (...)


Updated: 08 DEC 2017

描述

此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 用于电源门控的纳米级功耗系统计时器、低 Iq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz (...)

主要特色

  • 大型网络到云连接可实现远距离应用,支持长达 1km 的视线
  • 符合 IEEE 802.15.4e/g 标准的低于 1GHz 解决方案,附带 TI 15.4-stack
  • 可配置系统唤醒间隔
  • 低待机电流 (1µA)
  • ±2% 相对湿度精度
  • ±0.2°C 温度精度

描述

此参考设计将 TI 以太网供电 (PoE) 与具有以太网功能的高性能 SimpleLink™ MSP432E4 以太网微控制器 (MCU) 集成在一起,使客户能够在小型电路板上开发物联网 (IoT) 应用。此设计能够在现有网络布线的基础上发挥强大力量并智能地使用云来收集、处理和交换数据,从而提升终端应用的价值。

主要特色

  • 小型电路板尺寸为 4.95 英寸 × 3.45 英寸,采用具有集成以太网 PHY 和 MAC 的 MSP432E401Y MCU
  • 集成的 RJ45、变压器和二极管电桥可实现 POE 功率级,从而降低 BOM 成本
  • 由反激式转换器提供 7W 隔离式输出,同时可提供 5V 和 3.3V 输出电源轨
  • 可选的电源接头能够在网络电源出现故障时通过 UPS 提供外部直流电源
  • 借助双 BoosterPack™ 插件模块接头,可使用 TI 和第三方提供的各种 BoosterPack 对终端应用进行原型设计
  • SimpleLink MSP432E4 软件开发套件 (SDK) 示例无需修改即可运行以便进行评估

描述

TIDA-01476 参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功率运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款超低功耗传感器到云运动检测器,极大地延长了电池寿命且无需接线。

主要特色

  • 通过大型网络进行云连接,支持远距离(长达 1km)视线
  • 符合 IEEE 802.15.4e/g 标准的低于 1GHz 解决方案,附带 TI 15.4-stack
  • 将纳米级功耗模拟器件用于超低功耗设计,从而使单个 CR2032 纽扣电池实现 10 年的使用寿命
  • 1.65μA 的低待机电流(PIR 传感器在待机模式下保持有效)
  • 低于 1GHz 的中断驱动型移动无线通信,可节省更多功耗
  • 移动灵敏度高达 30 英尺

描述

The need for lower power, lower noise analog front-ends (AFE) is becoming increasingly important in many applications today, such as data acquisition systems (DAQs), field instrumentation, Internet-of-Things (IoT), and automatic test equipment. In many cases, this need is highlighted by the advent (...)

主要特色

  • Low power, low noise AFE design for 24-bit delta-sigma ADC DAC systems
  • SNR: 104dB
  • ENOB: 19.1 bits
  • Power consumption: 41mW
  • Up to +/-10V input signal

描述

此显示参考设计专为消费类产品、可穿戴设备、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用而创建。此设计包括 DLP2000 芯片组,该芯片组由 DLP2000 .2 nHD DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的低成本应用处理器配合使用。

主要特色

  • 帮助开发人员将 DLP 技术集成到其显示应用的实惠之选
  • I2C 和 8/16/24 位并行 RGB 视频接口,几乎可支持任何低成本主机处理器
  • 5V 输入以及高达 1A 的 LED 电流驱动
  • 经济实惠的紧凑型 PCB 布局,支持 nHD (DLP2000) 光学引擎
  • DLPDLCR2000EVM 布局中使用的 TI 设计

描述

现在,通过物联网 (IoT) 环境,很多产品变得“触手可及”,其中包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。TIDA-01012 参考设计由德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台实现,该设计展示了一款 4.5 位的 100kHz (...)

主要特色

  • 4.5 位 (50K) 计数分辨率
  • 支持无线 MCU 的蓝牙低耗能 (BLE),适用于物联网 (IoT ) 无线应用
  • 自动唤醒,由 CapTIvate 电容式触控技术实现
  • 低功率设计与电源管理系统
  • BLE 移动应用程序配对,由 NFC 动态界面实现
  • 基于固件的真 RMS 测量

描述

SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云参考设计展示了如何通过远距离低于 1GHz 无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),后者可托管网关应用以及作为 MAC-CO 处理器的 SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线 MCU。此参考设计还包括在 SimpleLink 双频带 CC1350 无线 MCU 上运行的传感器节点示例应用。此设计预先集成 TI 15.4-Stack 软件,该软件作为 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 的一部分受到支持,从而提供完整的低于 1GHz 星形网络解决方案。您的连接速度有多快?

主要特色

  • 通过具有最多 50 个安全节点的大型网络连接到云,从而支持远距离模式,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境
  • 提供完整的低于 1GHz 网络解决方案和内置跳频,以提高可靠性
  • 符合 FCC 和 ETSI 要求的解决方案
  • 基于成熟的硬件设计的完整端到端解决方案,具有开箱即用的现成演示软件,有助于加快推向市场的步伐
  • IBM Watson 云连接和内置灵活性,可连接到多个云提供商

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。