精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

该参考设计展示如何使用汇流条类型的分流电阻器来检测 mA 至 KA 级电流。电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 中不断增加的高容量电池需求推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求。由于系统中存在大量的噪声,因此在三个数量级上(mA 至 A、1A 至 100A 和 100A 至 1000A)获取出色的精度极具挑战性。该设计通过使用 TI 提供的高分辨率模数转换器 (ADC) 和高精度电流分流监控器来解决该问题。

主要特色

  • 具有以下满标量程精度:
    • 电流小于 20A 时,满标量程 (FSR) 精度为 0.02%,电流为 20A 至 1500A 时,FSR 精度小于 0.05%(在 25°C 下)
    • 电流小于 20A 时,FSR 精度为 0.1%,电流为 20A 至 1500A 时,FSR 精度为 0.25%(在 50°C 下)
  • 适用于 50mA 至 1500A 范围电流测量;可针对变化的电流范围进行配置
  • 高侧感应和低侧感应
  • 支持双向电流
  • 双向电流测量:-1500A 至 +1500A

Products Matched

  • 数据转换器

Updated: 08 FEB 2018

描述

This automotive reference design demonstrates an approach for powering remote, off-board loads, often over coaxial cables (i.e. "phantom power"). This design is capable of protecting against and digitally diagnosing different faults that off-board cabling is susceptible to. Reverse polarity, reverse (...)

主要特色

  • 4.5V to 40V wide input voltage range and load dump of 45V
  • Multiplexing current sense between channels/devices to save ADC channels
  • High accuracy to detect antenna open, normal, over current, and short circuit conditions over current/short circuit
  • Digital window comparator with programmable high & (...)

Products Matched

  • 数据转换器

描述

此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器和功率调节块来实现智能现场变送器设计。此设计符合 HART FSK 物理层规范,并且已向 FieldComm Group™ 注册。

主要特色

  • 采用 DAC8740H HART 调制解调器和板载功率调节块的环路供电型 4mA 至 20mA 电流变送器
  • 室温下的总体未调整误差小于 0.1% FSR
  • 具有反极性保护功能的外部保护电路
  • 符合 HART FSK 物理层规范并且是已注册的 HART 器件

Products Matched

  • 数据转换器

描述

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。

主要特色

  • 在不到 1 秒的时间内以大于 6,000:1 的信噪比 (SNR) 在 900 至 1700 nm 的波长范围获取光谱透射数据
  • 单元件 InGaAs 检测器设计提供高光通量以及与 InGaAs 阵列相比更实惠的价格点
  • 提供蓝牙低功耗功能,从而支持将光谱数据无线连接到任意移动设备
  • 可编程波长滤波可实现恒定 SNR 扫描、即时波长和分辨率调节以及化学计量算法
  • 利用多达 1824 个数据点进行高分辨率光谱采集
  • 基于 MEMS 的强大设计,对于便携式设备无需移动光栅或微镜

Products Matched

  • 数据转换器

Updated: 02 FEB 2018

描述

Localized thermostat heat generation is a leading cause for incorrect ambient temperature sensing near the return air plenum. This ultimately leads to overshoot in the HVAC cycle, resulting in costly energy bills. This reference design addresses this common problem associated with thermostat design (...)

主要特色

  • Current and power monitoring of main power supply
  • 20Ω power resistor used for local heat generation
  • Two temperature sensor sets for determining the temperature gradient across the board
  • Low cost SAR ADC used for temperature conversion
  • Uses CC3220 Launchpad for data processing on real thermostat (...)

Products Matched

  • 数据转换器

描述

TSW40RF82EVM 参考设计为连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 提供了平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代适用的高频器件。只需进行极少的改动即可将数模转换器 (DAC) 与调节器连接。本设计提供了将 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 连接的方法。

主要特色

  • 高带宽零中频(零 IF)变送器解决方案
  • 射频采样速度高达 8GSPS 的 DAC 解决方案
  • TRF370417EVM 在高达 6GHz 的频率下进行宽带调制
  • 调制器可互换以获得更高的射频频率
  • 5GHz 频段内的调制误差比 (MER) 超过 40dB

Products Matched

  • 数据转换器

描述

TIDA-01069 设计是一种适用于高级移动检测器的模拟前端,其基于两个 PIR 传感器以避免错误触发,并可支持机器学习。此 TI 参考设计具有标准 BoosterPack™ 引脚排列,采用德州仪器 (TI) 低功耗组件,并依靠一节 AAA 碱性电池运行。

主要特色

  • 两个 PIR 传感器具有单独的检测区域
  • 灵敏度大于 30 英尺 (≈ 9m)
  • 标准 BoosterPack 引脚排列
  • 可避免错误检测
  • 基于电池的低功耗设计
  • 可与不同 MCU 和 DSP 配合使用
  • 支持机器学习

Products Matched

  • 数据转换器

描述

TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在靠近信号路径的位置,而不会产生不必要的 EMI 噪声降级,同时可以节省布板空间。该设计使用 20 位 1MSPS SAR ADC 支持 100.13dB 的系统 SNR 性能,这基本匹配使用外部电源时的 100.14dB SNR 性能。

主要特色

  • 电源设计可最大程度地减小直流/直流 EMI 对系统性能的影响
  • 具有两个 20 位 SAR ADC 通道
  • 适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计
  • 高达 +/-4V 的输入信号(8Vpp 差动)

Products Matched

  • 数据转换器

Updated: 29 JAN 2018

描述

This reference design realizes a three-phase inverter subsystem for AC inverter drives and servo drives using an intelligent power module (IPM). Reinforced isolation is present between the microcontroller (MCU) and the IPM-based power stage. The PWM signals are isolated using the single-package (...)

主要特色

  • Power stage suited for 200-V to 480-V AC drives with continuous current rating up to 5 Arms and peak current rating of 10 Apk using a 1200-V, 15-A IPM
  • Reinforced isolation between controller and power stage
  • Single-package reinforced isolator ISO7760 for six PWM signals reduces BOM count and PCB (...)

Products Matched

  • 数据转换器

描述

此参考设计使用 C2000™ F28377D 微控制器来实施单相逆变器(直流-交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一个模式是使用输出 LC 滤波器的电压源模式。此控制模式一般用于不间断电源 (UPS)。第二种模式是具有输出 (...)

主要特色

  • 380V 直流输入,110Vrms 60Hz 或 220Vrms 50Hz 输出
  • 峰值效率为 98%
  • 总计谐波失真 (THD) 较低:对于线性负载,小于 1%,而对于典型的非线性负载,则小于 3%
  • 使用 powerSUITE 工具(解决方案适配器、SFRA 和补偿设计器)可轻松调整软件以及调节定制功率级
  • 采用关键算法(如自适应比例谐振 (PR) 和谐振控制器),通过软件锁相环 (SPLL) 进行电网同步,并使用自适应四阶陷波滤波器对 LCL 谐振进行主动阻尼

Products Matched

  • 数据转换器

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。