精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

TSW40RF82EVM 参考设计提供了一个连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 的平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代适用的高频器件。只需进行极少的改动即可将数模转换器 (DAC) 与调节器连接。本设计提供了将 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 连接的方法。

主要特色

  • 高带宽零中频(零 IF)变送器解决方案
  • 射频采样速度高达 8GSPS 的 DAC 解决方案
  • TRF370417EVM 在高达 6GHz 的频率下进行宽带调制
  • 调制器可互换以获得更高的射频频率
  • 5GHz 频段内的调制误差比 (MER) 超过 40dB

Products Matched

  • RF 和微波

描述

TIDC-DSSS868WMBUS-DC TI 设计是一种允许带优化固件的数据收集器在 868.95MHz 的频率下以频繁传输 (T) 和紧凑 (C) 模式来接收无线 M-Bus (wM-Bus) 数据包的解决方案。为扩展范围,同时还支持采用直接序列扩频 (DSSS) 编码的自定义数据包接收功能。此参考设计适用于 wM-Bus 以及启用 DSSS 的数据收集器和移动读取器(在 169MHz 和 433MHz 频带下)。

主要特色

  • 电池供电的数据收集器(或移动读取器)可用于 wM-Bus T 模式和 C 模式或采用 DSSS 编码的数据包。
  • 10V 输入电压超低 Iq 直流/直流支持多种电池、配置和化学特性。
  • wM-Bus T 模式下市场领先的阻断、选择性和 RX 灵敏度、+-12% 数据速率变化且在 868.95MHz 频率下可达 100kcps,可用于构建强大的无线解决方案。
  • 符合 EN13757-4 T 模式和 C 模式的“其他”器件,及用于接收操作的开源代码示例。
  • 支持在硬件内对数据进行 1 位(和 16 位)DSSS 编码。此超低功耗且由电池驱动的数据收集器系统已经过测试,且包含开源授权固件。此外,还包含 SRF7 Studio GUI 配置文件和用户指南。包含 TI 的低于 1GHz 收发器、MSP430 微控制器和超低 Iq 降压转换器。

Products Matched

  • RF 和微波

描述

TSW38J84 EVM 参考设计提供用于演示整合了集成 LO 的宽带双发送解决方案的平台。此参考设计利用具有高性能调制器 TRF3722(包括集成 PLL/VCO)和 TRF3705 的 2.5 GSPS DAC38J84 器件。可组合 TRF3722 和 TRF3705 以形成双发送解决方案,TRF3722 为这两个调制器生成本振 (LO)。讨论了 DAC38J84 和调试器之间的接口以及用于显示 DAC 和调试器组合性能的测量。测量说明了带宽性能、输出三阶拦截性能、谐波失真和边带抑制性能。

主要特色

  • 采用 JESD204B 接口的完整“数字位到射频”双发送信号链解决方案
  • 提供用于测试具有两个高性能调制器的 2.4 GSPS DAC38J84 的平台
  • TRF3722 和 TRF3705 的输出频率高达 4 GHz
  • 该解决方案可支持高达 1 GHz 的带宽
  • 适用于现代通信、军事以及测试和测量系统的双发送解决方案

Products Matched

  • RF 和微波

描述

此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛使用的处理器,其中集成 JESD204B 接口和数字前端处理 (DFE) 能力。如将 ADC32RF80 连接至 DAC34J84,则可为航空和国防、测试和测量以及各种工业应用提供高效的解决方案。

主要特色

  • 信号处理器易于通过 JESD204B 集成到数据转换器
  • 当连接至 ADC32RF80 时,可用带宽为两个 75MHz 通道或单个 100MHz 通道
  • 适用于滤波、下采样或上采样的 DFE 处理:用于减轻计算密集型 2D FFT 运算负载的 FFTC 硬件加速器,可实现低延迟和高精度
  • 附加了 JESD 的宽带采样信号处理解决方案,包含数字信号处理器 (DSP)、ADC 和 DAC 板、演示软件、配置 GUI 以及入门指南
  • 强大的演示和开发平台,包括三个 EVM、一个确定性延迟卡、原理图、BOM、用户指南、基准、软件和演示

Products Matched

  • RF 和微波

描述

Dynamic transmit-power control is critical for improving spectral efficiency and reducing adjacent channel interference in wireless local area networks (WLANs). In addition, regulatory agencies worldwide require that transmit power be limited to certain level to reduce interference with other (...)

主要特色

  • High-accuracy logarithmic RMS power detection for WLAN transmit chain at 5 GHz to 6 GHz
  • 45-dB linear-in-dB power detection range
  • LOG conformance better than ±0.5 dB
  • Highly temperature insensitive (±0.25 db over operating temperature range)
  • Modulation independent response

Products Matched

  • RF 和微波

Updated: 07 JUL 2015

描述

这一针对 CC1125 的参考设计展示了如何在 868 MHz 频带中成功进行射频布局和滤波以符合 ETSI 1 类要求。

主要特色

  • 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局
  • PCB 层叠
  • 射频去耦
  • 组件类型和值
  • 组件制造商

Products Matched

  • RF 和微波

Updated: 07 JUL 2015

描述

这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。

主要特色

  • 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局
  • PCB 层叠
  • 射频去耦
  • 组件类型和值
  • 组件制造商

Products Matched

  • RF 和微波

描述

窄带是一种可实现远距离射频通信的行业标准方法,与宽带解决方案相比,其具有更高的抗扰度。使用此参考设计可为物联网 (IoT) 应用测试 TI 的最远距离解决方案。此工具适于 420 至 470 MHz 范围,它使用了评估模块的晶体被 TCXO 所取代的 CC1120DK 以及针对窄带远距离通信进行了优化的软件解决方案。

主要特色

  • 超窄带远距离通信,受其他无线干扰设备的影响最小
  • 范围可超过 100 km,在密集城区环境下范围达 2 km;灵敏度为 -125 dBm (470 MHz);输出功率为 +14 dBm
  • 出色的共存能力确保在现实环境中提供高度可靠的通信
  • CC1120 超窄带解决方案超出了生命攸关的通信系统的要求
  • 高频谱效率可让更多解决方案同步运行
  • 此演示工具包括针对超窄带远距离通信进行了优化的在线测试软件、远距离模式演示用户指南和一个包含有关实施和测试结果的详细信息的 Wiki 页面

Products Matched

  • RF 和微波

描述

窄带是一种可实现远距离射频通信的行业标准方法,与宽带解决方案相比,其具有更高的抗扰度。使用此参考设计可为物联网 (IoT) 应用测试 TI 的最远距离解决方案。此工具适于 868 至 915 MHz 范围,它使用了评估模块的晶体被 TCXO 所取代的 CC1120DK 以及针对窄带远距离通信进行了优化的软件解决方案。

主要特色

  • 超窄带远距离通信,受其他无线干扰设备的影响最小
  • 范围可超过 100 km,在密集城区环境下范围达 1.3 km;灵敏度为 -124 dBm (868 MHz);输出功率为 +14 dBm
  • 出色的共存能力确保在现实环境中提供高度可靠的通信
  • CC1120 超窄带解决方案超出了生命攸关的通信系统的要求
  • 高频谱效率可让更多解决方案同步运行
  • 此演示工具包括针对窄带远距离通信进行了优化的在线测试软件、远距离模式演示用户指南和一个包含有关实施和测试结果的详细信息的 Wiki 页面

Products Matched

  • RF 和微波

描述

通过无线网络向客户提供更快数据链路的需求越来越高,因此推动了收发器硬件实现越来越高的性能,进而在面对忙碌环境中常见的强烈阻塞信号时能够提供足够的带宽来支持最大的标准化多运营商频段(在某些情况下具有频段聚合功能),同时提供足够的接收器灵敏度和动态范围。此 TI 设计介绍了一种射频接收器子系统参考设计,它采用可实现 100MHz 以上带宽的 16 位采样器。此设计中包括下变频混频器、数字可变增益放大器 (DVGA)、高速流水线模数转换器 (ADC)、本振 (LO) 射频合成器和抖动消除时钟发生器。

主要特色

  • 实现具有 700MHz 至 2700MHz 输入范围、宽范围 100 MHz 中频带宽和 16 位 ADC 的射频超外差子接收器子系统
  • 使用成熟的中频信号链加快无线通信、软件定义无线电、军用或测试和测量应用的设计步伐
  • 使用受支持的数据采集和分析工具轻松评估此参考设计
  • 此参考设计已经过测试,并包含评估模块 (EVM)、配置软件和用户指南

Products Matched

  • RF 和微波

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。