精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

由 CapTIvate™ 技术加持的触摸遥控展示了一个电容式触摸解决方案,其中采用了具备 CapTIvate 技术的单个 MSP430™ 微控制器 (...)

主要特色

  • CapTIvate 电容式触控功能具有八个触控按钮、一个用于控制音量的触控滑块、一个用于滑动和点击手势的手势板以及一个用于探测握持的接近传感器
  • 两个 LED 灯用于指示电源状态和触控操作
  • 在超低功耗待机模式下进行唤醒握持探测
  • PC GUI 可用于演示遥控功能
  • 通过 Bluetooth EVM CC2650EM-7ID 以及其他 I2C 和 UART 通信接口实现与 PC 的 Bluetooth® 连接

Products Matched

  • 电机驱动器

Applications Matched

  • 个人电子产品

Updated: 20 APR 2016

描述

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

主要特色

  • 19x33 mm 紧凑系统设计
  • 集成功率 FET 支持 1.8V 到 11V 和 1.8A
  • 电机速度可由 PWM (IN/IN) 输入接口轻松控制
  • 低 MOSFET 导通电阻 280 mΩ
  • 整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施

Products Matched

  • 电机驱动器

Applications Matched

  • 个人电子产品

描述

TI 的 DRV2667 是高度集成的压电式触觉驱动器,具有先进的数字接口、可配置的升压转换器和高压放大器。DRV2667 不需要昂贵的大型变压器,使之成为业界最小的用于生成压电触觉波形的完整单芯片解决方案。DRV2667EVM-CT 评估模块可用于开发、测试和演示具有电容式触摸按钮和其他接口的系统的高清触觉效果。

主要特色

  • 预配置了电容式触摸和触觉反馈演示/评估系统
  • 只需几分钟即可轻松启动
  • 具有高达 200Vpp 输出的集成式升压转换器 (105V) 提供完全集成的高电压电源
  • 内置的压电传动器提供高清触觉效果
  • 支持用于原型设计和开发的定制设计波形和外部传动器

Products Matched

  • 电机驱动器

Applications Matched

  • 个人电子产品

描述

TIDA-00786 is a small footprint brushed DC motor controller that has a fixed 100% duty-cycle speed input and variable current regulation.  The DRV8871’s integrated current sensing feature allows the design to utilize a standard potentiometer allowing the user to vary the current limiting (...)

主要特色

  • 12- to 24-V Operation
  • Fixed speed input at 100% duty-cycle
  • Onboard 100-mill header for quick change of motor connections
  • DC Barrel plug allows for universal connections from different commercial power supplies
  • Durable potentiometer equipped to handle extended use
  • Internal current regulation allows for (...)

Products Matched

  • 电机驱动器

Applications Matched

  • 个人电子产品

描述

此设计为 40 引脚 BoosterPack,其中整合了用于 3D 打印机操作的所有必要组件。由于所有 I/O 接头位于方便的位置且包含固件,因此开发人员可以立即开始创建自己的经济高效的 3D 打印机。虽然最初意图是用作低成本的 3D 打印机控制解决方案,但其核心是四个 DRV8825 步进电机驱动器,因此让该 BoosterPack 还可以在任何需要多个步进电机的应用中使用。

主要特色

  • 四个用于挤出机和 X、Y、Z 电机控制的板载 DRV8825 步进电机驱动器
  • 整合了限流技术来应对电机过流情况
  • 三个 CSD18534KCS N 通道 MOSFET 用于对挤出机电阻器、加热床和风扇进行电压升压
  • 经过多个软件程序(包括 Pronterface 和 Repetier)测试的支持
  • 附带用于打印的 µSD 卡插槽,因此无需主机即可打印
  • 电路设计已经过测试,并包含固件、用户指南和设计文件

Products Matched

  • 电机驱动器

Applications Matched

  • 个人电子产品

描述

此设计使用单芯片无传感器三相无刷直流电机 (BLDC) 来安静平稳地驱动风扇。DRV10963 的内部嵌入了 180 度正弦换向无传感器算法,从而无需使用软件和固件。由于具有低静态电流和低噪声性能,DRV10963 非常适合电池供电型个人电子设备和医疗设备。

主要特色

  • 低静态电流(睡眠模式下为 15uA)非常适合直流电池供电型应用
  • 低噪声非常适合个人电子设备和医疗设备
  • 无传感器 180 度正弦电机控制可确保比其他备选解决方案降噪 2dB
  • 通过用户可配置的旋转模式轻松旋转不同的电机
  • 3cm 直径 PCB 设计可配合小尺寸风扇外壳
  • 无需固件或软件

Products Matched

  • 电机驱动器

Applications Matched

  • 个人电子产品

描述

该参考设计采用带有 Immersion 许可集成效果库的 DRV2605 ERM 和 LRA 触觉驱动器。  该电路板包含一个线性谐振器 (LRA) 并由 iOS 应用借助 CC2541 通过 Bluetooth® 低能耗进行控制。  该板可用作原型设计并将触觉集成到任何应用类型,包括手表、健身追踪器、可穿戴产品、便携式医疗设备、HMI 或任何需要触摸反馈的应用。  此外,该板可通过 iOS 应用进行远程控制。  该板可快速轻松地将触觉集成于一切应用。

主要特色

• 可利用此远程控制触觉板将触觉快速集成到任何应用
• 采用带有 Immersion 许可的集成效果库的 DRV2605 触觉驱动器
• 可利用任何 iOS 设备通过 Bluetooth 控制电路板,从而创建效果和通知
• 可将附带的线性谐振器 (LRA) 安装于任何表面,快速实现原型设计
• 完成以下订单,开始使用采用 BLE 的全功能触觉集成套件

Products Matched

  • 电机驱动器

Applications Matched

  • 个人电子产品

描述

适用于 LRA 和 ERM 电机的 DRV2605 触觉驱动器可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,具有较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器、闭环电机控制、快速器件启动以及自动共振频率跟踪等特点。DRV2605EVM-CT 评估模块可用于开发、测试和演示具有电容式触摸按钮和其他接口的系统的基于电机的触觉效果。它还为 ERM 和 LRA 触觉效果的比较提供了一种简单方式。

主要特色

  • 预配置了电容式触摸和触觉反馈演示/评估系统
  • 只需几分钟即可轻松启动
  • 同时包括 ERM 和 LRA 触觉传动器以便于比较
  • 支持用于原型设计和开发的定制设计波形和外部传动器

Products Matched

  • 电机驱动器

Applications Matched

  • 个人电子产品

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。