精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

High speed multi-channel applications require precise clocking solutions capable of managing channel-to-channel skew in order to achieve optimal system SNR, SFDR, and ENOB. This reference design is capable of supporting two high speed channels on separate boards by utilizing TI’s LMX2594 (...)

主要特色

  • Up to 15GHz sample clock generation
  • Multi-channel JESD204B compliant clock solution
  • Low phase noise clocking for RF sampling ADC/DAC
  • Configurable phase synchronization to achieve low skew in multi-channel system
  • Supports TI’s high-speed converter and capture cards (ADC12DJ3200EVM, TSW14J56 / TSW14J57)

Applications Matched

  • 个人电子产品

描述

该电源模块生成为 D 类音频放大器供电的所有电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 的持续功率和 540W 的峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 的电压,在次级侧提供 12V 的电压(电流为 (...)

主要特色

  • 低成本 PFC + 2 开关正向拓扑可提供 200W 平均功率和 540W 峰值功率
  • 恒定开关频率:尤其适合音频应用
  • 简单散热接口:位于板的一侧的两个小型散热器
  • 良好的插头到插头效率:115Vac 下为 84%,230Vac 下为 86%
  • 紧凑型结构:126mm x 145mm,高度为 35mm

Applications Matched

  • 个人电子产品

Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
PMP10215.1
(Output Voltage 1)
85 264 400 .55 220 Non-Isolated AC Boost- CCM
PMP10215.2
(Output Voltage 2)
120 430 12 .3 3.6 Isolated DC Flyback- DCM
PMP10215.3
(Output Voltage 3)
10 14 3.3 .2 .66 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
PMP10215.4
(Output Voltage 4)
350 430 36 15 540 Isolated DC Forward- 2 Switch

Updated: 08 JAN 2018

描述

This reference design introduces a large current, highly accurate and bi-directional power solution used in battery test systems (BTS). It includes a LM5170EVM-BIDIR and a signal control board. The LM5170EVM-BIDIR is an evaluation board  to showcase the high performance of the dual-channel (...)

主要特色

  • 50A bidirection current
  • Lower than 0.05% FS current accuracy
  • Diode emulation to prevent reverse current
  • Easy to increase the current capability
  • High efficiency and small ripple with multiphase interleave operation

Applications Matched

  • 个人电子产品

Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
PMP15038.1
(Output
Voltage1)
12 15 4 50 200 Non-Isolated DC Boost- Synchronous

描述

此设计使用高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,可实现出色的噪声性能和极低的失真。通过 PCM5242 上的 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。

主要特色

  • 使用数字源从 TPA3251D2 实现高性能和音频保真度
  • 接受 USB、光学、SPDIF 和 I2S 格式的数字输入
  • 在 10% THD + N 时,从数字源输出 175W
  • 为 4 欧姆的负载提供小于 0.004% THD + N 的 10W 输出
  • 使用 PCM5242 DAC 实现 miniDSP 处理灵活性
  • 通过全差动模拟通道进行噪声抑制

Applications Matched

  • 个人电子产品

描述

此无线超低音放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入超低音设计的简易性。由 MSP430 控制有线或无线模式。此参考设计包含具有用于监控和控制的高性能立体声数字音频放大器系统。此设计包含用于在无线模式实现音频流的 CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块。提供了参考设计中使用的电路板和 EVM 的原理图、物料清单和设计注意事项。

主要特色

  • 可轻松将无线连接集成到模拟超低音设计
  • 高性能立体声数字输入放大器系统
  • 音量、低音、静音控制
  • 可选的低音频率
  • 包含模拟和无线控制板、音频射频 SoC 模块板、数字输入 D 类音频放大器板 (EVM)、软件的无线超低音系统
  • 此设计经过测试,并包含快速入门指南
  • Applications Matched

    • 个人电子产品

    描述

    TPA3244 Dolby Atmos® 条形音箱参考设计结合了超高清音频和高动态范围,从而通过小尺寸系统提供充满整个房间的音频体验。该设计利用 TI 的高性能 TPA3244 放大器、具有处理功能的 PCM5252 高性能 DAC 以及集成 SoC 来解码和呈现 Dolby Atmos®。条形音箱参考板使用 TI 用于独立通道处理的集成音频 DSP 来提供 10DAC + 放大器通道,该 DSP 包含数字有源分频器、DRC 和双二阶滤波器以支持 5.1.2 条形音箱输出配置。该设计使用 66AK2G 音频 SoC 进行 Dolby Atmos® 解码和呈现。

    主要特色

    • 5.1.2 Dolby Atmos 条形音箱
    • 采用 BTL 通过 5 x TPA3244 实现 10 x D 类放大器通道
    • 沉浸式三维超高清音频
    • DAC 集成 DSP 音频处理,用于有源分频器、均衡和低音增强
    • 单芯片 SoC Dolby Atmos 解决方案
    • 数字和模拟低音炮输出

    Applications Matched

    • 个人电子产品

    Updated: 08 JAN 2018

    描述

    This reference design is a software implementation of a basic maximum power point tracking algorithm for a single-cell battery charging system using a solar panel input. This design removes the requirement for extra circuitry and complex firmware by using integrated features of the charger to (...)

    主要特色

    • Integrated 7-bit ADC to monitor input voltage, battery voltage, and charge current
    • Adjustable input voltage limit with 100-mV resolution
    • High charge efficiency with 93% at 2A and 91% at 3A
    • Wide input voltage operating range from 3.9V to 14V
    • Integrated reverse blocking FET for solar input protection
    • Input (...)

    Applications Matched

    • 个人电子产品

    描述

    TIDA-01230 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-232 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-232 通信收发器。

    主要特色

    • 小型组合解决方案(略大于 ISOW7842 器件封装)
    • 单电源解决方案(接口侧不需要单独的电源)
    • BOM 成本降低
    • 可扩展至其他 RS-232 收发器

    Applications Matched

    • 个人电子产品

    Updated: 02 JAN 2018

    描述

    The goal of this reference design is to show the total system performance when using the switched-cap fast charge topology in a smart phone application. The system includes using a smart wall adapter that supports USB Power Delivery (PD) Programmable Power Supply (PPS) specifications to reduce (...)

    主要特色

    • High efficiency charging 96.6% at 6A
    • Full system example for USB PD PPS voltage and current control
    • Software flow chart for phone and wall adapter
    • bq25890 for precharge, taper charge and termination
    • bq25970 for 6A charging with 3A cable current
    • TUSB422 USB PD controller for communication with smart wall (...)

    Applications Matched

    • 个人电子产品

    描述

    此显示参考设计采用 DLP Pico™ 0.3 英寸 TRP 高清 720p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块 (EVM) 中实施。此参考设计支持在移动智能电视、虚拟助手移动投影仪、数字标牌等投影显示应用中实现高分辨率。此设计包括 DLP3010 芯片组,该芯片组由 DLP3010 720p 数字微镜器件 (DMD)、 DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成。

    主要特色

    • 1280x720 分辨率
    • 亮度为 230 RGB 流明(6A 蓝色/绿色 LED、4.5A 红色 LED)
    • 紧凑型 PCB 布局,支持 720p (DLP3010) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能
    • 用于 DLPDLCR3010EVM-G2 布局中
    • 19V 输入以及高达 6A 的 LED 电流驱动
    • 可通过 PC 软件 GUI 来自定义显示配置

    Applications Matched

    • 个人电子产品

    查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。