精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源


Updated: 15 JAN 2018

描述

This verified design can accurately measure current on a bus that carries hundreds of volts. This design is targeted for solar and server applications due to their wide high-voltage input range requirements. This design uses the INA260 current shunt monitor with integrated shunt resistor for current (...)

主要特色

  • Current Measurement on High-Voltage Bus (±1 kV)
  • Power Isolated
  • I2C Compatibility
  • Reinforced Digital I2C Isolation to Microcontroller
  • 1% System Accuracy

Applications Matched

  • 企业系统

Updated: 04 JAN 2018

描述

PMP21278 参考设计是一款 300W 的电源,它采用 LM5176 4 开关降压/升压控制器,适用于工业应用。此设计的工作电压为 9V 至 50V。此设计具有 12V 的输出,并且能够提供 25A 的持续电流。开关频率设为 230kHz。PMP21278 组装在 SV601348A PCB 上。对于该测试报告上采用的所有测试数据,使用三个具有 6.8mF、65V 额定值的电解电容器来减弱输入电源的线路电感。

主要特色

  • 输入电压为 9V 至 50V,输出电压为 12V (25A)
  • 可实现 97% 的峰值效率
  • 过流、过压和过热保护
  • 高功率密度

Applications Matched

  • 企业系统

Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
PMP21278.1
(Output
Voltage1)
9 50 12 25 300 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch

描述

此显示参考设计采用 DLP Pico™ 0.3 英寸 TRP 高清 720p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块 (EVM) 中实施。此参考设计支持在移动智能电视、虚拟助手移动投影仪、数字标牌等投影显示应用中实现高分辨率。此设计包括 DLP3010 芯片组,该芯片组由 DLP3010 720p 数字微镜器件 (DMD)、 DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成。

主要特色

  • 1280x720 分辨率
  • 亮度为 230 RGB 流明(6A 蓝色/绿色 LED、4.5A 红色 LED)
  • 紧凑型 PCB 布局,支持 720p (DLP3010) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能
  • 用于 DLPDLCR3010EVM-G2 布局中
  • 19V 输入以及高达 6A 的 LED 电流驱动
  • 可通过 PC 软件 GUI 来自定义显示配置

Applications Matched

  • 企业系统

描述

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset and implemented in the DLP LightCrafter Display 4710 G2 evaluation module (EVM), enables use of full HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, screenless displays (...)

主要特色

  • Reference design for the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset comprising of DLP4710 DMD, DLPC3439 controller and fully integrated DLPA3005 PMIC/LED driver.
  • Reference design implemented and tested on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver (...)

Applications Matched

  • 企业系统

描述

4K 超高清显示参考设计为 DLP Cinema® 技术新兴应用(如数字标牌、激光电视以及办公或教育投影仪,这些应用需要具有成本效益的高分辨率解决方案来实现大而明亮的数字显示效果)带来了成熟可靠的性能。由于可提供高于竞争产品两倍的像素水平,DLP 微镜技术的先进图像处理和高速开关功能可在屏幕上实现 830 万像素的分辨率,为任何场景呈现清晰而细腻的图像。无论是独立显示系统还是嵌入到现有设计中,完整的参考设计和开发指南都可以加速显示产品的创新。

主要特色

  • 整合具有 0.66 英寸微镜阵列对角线的高分辨率 DLP660TE 数字微镜器件
  • 采用 DLP 子系统中的专用高速 DLPC4422 数字控制器和 DLPA100 电源管理器件
  • 高速控制器和双向致动器可投射 800 万像素,呈现细腻的真正 3840 x 2160 4K 超高清成像效果,而不产生投射延迟
  • 模块化 DLP 子系统允许针对激光、LED 或灯提供自定义的光学引擎,并避免麻烦的像素对齐方法
  • 高导热能力,实现高达 5K 流明的亮度

Applications Matched

  • 企业系统

Updated: 01 DEC 2017

描述

Sitara AM437x 简化型电源定序特性为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计方案是一种用于 AM437x 处理器的经过 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最低数量的分立式 IC 和基本功能集。此解决方案代表着分立式电源解决方案的基准,可在其基础上扩展 AM437x 处理器的其他特性和功能。

 

主要特色

  • 适用于 Sitara AM437x 处理器的经过 BOM 优化的简化型分立式电源解决方案。
  • AM437x 包含集成式 LDO,从而简化处理器电源定序要求。
  • 无受控断电机制的系统可极大地受益于这一特性,因为集成的 LDO 始终确保了满足 VDDS 和 VDDSHVx 电源的加电/断电顺序
  • TLV62565 降压转换器提供 3.3 伏电源,而 TLV62080 提供 1.1 伏电源。
  • 两个 TLV702xx 低压差稳压器 (LDO) 提供 1.5V 和 1.8V 电源。
  • TLV803M 电压监控器保持处理器处于复位状态直至所有电源轨进入工作状态,并在输入电源中断时使处理器复位。
  • 此设计已经过测试,并包含原理图、BOM、设计指南和测试数据。

Applications Matched

  • 企业系统

描述

This projection reference design presents a DLP® technology subsystem that is capable of creating displays up to 120 frames-per-second (fps) at only a single frame delay. The design focuses on the DLP470NE 1080p digital micromirror device (DMD) within the design to create a 1920×1080 display at (...)

主要特色

  • DLP470NE capable of producing 1920×1080 images or Full HD 1080p resolution at 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, and 120 Hz
  • Low-latency design creates only one frame of delay through entire DLPC4422 subsystem
  • High-DMD thermal capability allows systems to achieve brightness up to 4000 lumens
  • PC software GUI available (...)

Applications Matched

  • 企业系统

描述

This reference design is a a control card for LLC converter. It integrates all of the essential functions for controlling a LLC converter including the HV start-up, X-capacitor discharge and the drivers for the power FETs. By employing the advanced burst mode, it can also help the LLC converter to (...)

主要特色

  • Single chip solution with essential functions for LLC
  • Integrated HV startup and driver
  • Best in class load and line transition response
  • Low standby power consumption
  • X-cap discharge

Applications Matched

  • 企业系统

Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
PMP40281.1
(Output
Voltage1)
85 265 24 10 240 Isolated AC Half Bridge- LLC

描述

此显示参考设计采用了 TI 的 DLP3010 (.3 720p) DMD 芯片组,旨在实现用于配件投影仪、可穿戴显示屏、标牌、工业和医疗显示屏的低功耗和超移动高清显示应用。此设计中使用的芯片组由 DLP3010 (.3 720p) DMD、DPC3438 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。

主要特色

  • DLP3010 芯片组的参考设计;该芯片组由 DLP3010 DMD、DLPC3438 控制器和完全集成式 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成
  • 在 EVM 上实施的参考设计;该 EVM 包含生产就绪型光学引擎及适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(0 - 2.4 安培)
  • 包含可连接任意显示设备(智能手机、平板电脑、笔记本电脑等)的标准 HDMI 输入接口
  • 使用简单但强大的基于 USB 的 GUI(用于运行时芯片组功能评估)进行快速入门
  • 此参考设计经过测试,并实施在能通过 ti.com 订购的 EVM 上。此参考设计包含固件、GUI 和入门指南。

Applications Matched

  • 企业系统

描述

谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)高,且不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高级电源应用的理想之选。

此参考设计实现了 500W 的数控式两相交错 LLC 谐振转换器。该系统由单个 C2000™ 微控制器 (MCU) TMS320F28379 进行控制,它还在所有操作模式下为所有电源电子开关器件生成 PWM 波形。该设计实现了新型的电流共享技术,以准确地在相位之间实现电流平衡。

主要特色

  • 数控式两相交错 LLC 谐振直流/直流转换器
  • 无需任何额外硬件即可实现出色的相位间电流共享
  • 峰值效率:94.5%。对于所有高于额定负载 10% 的负载可实现高于 90% 的效率
  • 提供 powerSUITE 支持,以便针对自定义功率级别轻松调整软件
  • 故障保护:相位/输出过电流、输出过电压以及输入欠电压和过电压
  • 具有可编程限制的切相

Applications Matched

  • 企业系统

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。