精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

TIDA-00366 参考设计为额定功率高达 10kW 的 3 相逆变器提供了参考解决方案,该逆变器采用增强型隔离式双 IGBT 栅极驱动器 UCC21520、增强型隔离式放大器 AMC1301 和 MCU (TMS320F28027) 设计而成。通过配合使用 AMC1301 与 MCU 的内部 ADC 来测量电机电流,以及为 IGBT 栅极驱动器使用自举电源,可以实现更低的系统成本。逆变器旨在提供针对过载、短路、接地故障、欠/过直流总线电压和 IGBT 模块超温的保护。

主要特色

  • 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10KW 的 200-690V 交流驱动器
  • 简单而有效的栅极驱动器,具有 4A 源和 6A 灌电流输出
  • 250kHz 隔离式放大器,适用于逆变器电流、直流母线电压和 IGBT 模块温度测量 - 能够使用 MCU 的内部 ADC
  • 在 -25°C 至 85°C 的温度范围内,未校准的电流测量精度为 ±0.5%
  • 针对直流总线欠电压、过电压、过电流、接地故障和超温的保护
  • 为高侧栅极驱动器采用基于自举的电源,可降低电源所需的总体成本
  • 19ns(典型值)传播延迟可优化死区失真

Applications Matched

  • 工业应用

描述

交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明了使用 C2000™ MCU 和 LMG3410 GaN FET (...)

主要特色

  • 在高压线路上具有交流输入 (90-230Vrms)、50-60Hz 和 3.3KW 额定功率
  • 峰值效率为 98.75% 且总谐波失真 (THD) 小于 2%
  • 提供 powerSUITE 支持,以使设计轻松适应用户要求
  • 内置频率响应分析器 (SFRA) 以便验证并设计控制环路
  • 低过零失真
  • 说明了自适应死区时间、切相和非线性电压补偿器的实现方式

Applications Matched

  • 工业应用

描述

此参考设计是一款专为低频(基于变压器)单相 UPS(由 12V 电池供电)设计的 650W 逆变器功率级。此设计凭借采用 SON5x6 封装且具有极低 RDS(on) 和低栅极电荷 (Qg) 的 TI SMD MOSFET,实现小外形尺寸和高效率的解决方案。通过在全桥功率级的每个桥臂上并联使用两个器件,该功率级消除了散热器需求,从而降低了总体系统成本。

主要特色

  • 专为 100VA 至 850VA 的待机或离线 UPS 设计;可通过并联更多 FET 最高扩展至 1.5kVA
  • 采用 SMD MOSFET 的解决方案提高了 UPS 的可制造性和组装性
  • 无需功耗散热器,因此降低了系统成本并缩短生产时间
  • 经过测试和验证,在采用灯泡负载时的工作功率达 100W 至 650W
  • 典型效率约为 95%,最大效率大于 98.5%
  • 过流、短路、过压和欠压保护

Applications Matched

  • 工业应用

Updated: 16 FEB 2018

描述

新的 SimpleLink 多标准 SensorTag 物联网套件邀请您将自己的云连接产品创意付诸实践。该套件包含 10 个低功耗 MEMS 传感器,采用小尺寸封装,可以使用 DevPack 实现扩展,易于添加您自己的传感器或传动器。

通过 Bluetooth Smart® 连接到云,在三分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始使用。

新 SensorTag 以 CC2650 无线 MCU 为基础,功耗比此前的蓝牙智能产品低 75%。因此,SensorTag 可以使用电池供电,一个纽扣电池就可以使用几年。

蓝牙智能 SensorTag 包含 iBeacon 技术。该技术使您的电话可以根据 SensorTag 数据和物理位置启动应用程序并自定义内容。

此外,可通过 ZigBee® 和 6LoWPAN 技术启用 SensorTag。

有关详细信息,请访问 www.ti.com/sensortag

主要特色

  • 支持 10 个低功耗传感器,包括环境光、数字麦克风、磁传感器、湿度、压力、加速计、陀螺仪、磁力计、物体温度以及环境温度
  • 超低功耗,通过单个纽扣电池提供数年的电池寿命,并通过高性能 ARM® Cortex®-M3 CC2650 无线 MCU 实现无电池应用。
  • 可借助云连接从任意地点访问和控制您的 SensorTag
  • 可借助多标准支持通过简单的固件升级启用 ZigBee 或 6LoWPAN
  • DevPack 让您可以按照自己的设计扩展 SensorTag

Applications Matched

  • 工业应用

Updated: 16 FEB 2018

描述

此参考设计通过使用计量模拟前端 (AFE) 实现了具有隔离式分流传感器的 0.5% 级三相电能计量系统。计量 AFE 检测每个相位的电压和电流,计算相位的计量参数,然后通过一个数字隔离式 UART 端口将计算的参数发送到主机微控制器。该设计采用了用于隔离 UART 引脚的电容隔离技术和用于为计量 AFE 供电的电容压降电源,从而使得该无变压器参考设计能够抗磁篡改干扰。此外,由于计量参数是在计量 AFE 本地进行计算,而不是在主机微控制器上进行计算,因此计算计量值时需要的 CPU 带宽更低。

主要特色

  • 使用隔离式、低成本电流和电压测量 AFE 实现的具有电隔离分流的 0.5% 级三相计量
  • 分布式计算:计量参数在每个相位本地计算并发送到主机微控制器
  • 5kVrms 和 8KV 峰值的增强型隔离
  • 抗磁干扰的电容压降高侧电源
  • 计量 AFE 无需使用外部晶体或时钟
  • 相位序列检测

Applications Matched

  • 工业应用

描述

此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一条以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计采用了 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 为 LED 灯提供电源,在连接到网络的情况下通过远程方式控制 LED 灯的亮度和调光参数。

主要特色

  • 符合 IEEE802.3bt 标准
  • PD 51W 6 类功率级别
  • 最低待机功耗为 181mW
  • 自动维持功率特征
  • 适用于联网的 IP 可寻址板

Applications Matched

  • 工业应用

描述

The TIDA-01425 is a subsystem reference design for automotive gateways focused on increasing bandwidth and processing power in gateway applications. The design implements Ethernet physical layer transceivers (PHYs) for increased bandwidth along with an automotive processor for greater processing (...)

主要特色

  • Processor based system
  • 100BASE-T1 automotive ethernet
  • 100BASE-TX and CAN PHYs
  • Operates off automotive battery
  • Designed to operate through cold crank, jump start, and load dump
  • Reduced EMI power stages
  • Reverse battery protection

Applications Matched

  • 工业应用

描述

TIDEP0084 参考设计展示如何通过远距离低于 1GHz 无线网络(适合工业环境,例如楼宇控制和资产跟踪)将传感器连接到云。它搭载了 TI Sitara™ AM335x 处理器和 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310/CC1350 (...)

主要特色

  • 通过大型网络进行云连接,支持远距离(长达 1km)视线 (LOS)
  • 符合 IEEE 802.15.4e/g 标准的低于 1GHz 解决方案,附带 TI 15.4-stack SDK
  • 基于成熟的硬件设计,具有开箱即用的现成演示软件,有助于加快推向市场的步伐
  • 面向 Linux 的 TI 处理器 SDK 提供跨多个 Sitara 处理器(例如 AM437x 和 AM57x)的可扩展性

Applications Matched

  • 工业应用

描述

这款基于处理器的参考设计有助于加快产品上市步伐,并帮助客户为电动汽车 (EV) 充电基础设施或 EV 供电设备 (EVSE) 设计具有成本效益的人机界面 (HMI) 解决方案。此参考设计展示了对于 EVSE HMI 而言常见的二维 (2D) Qt 图形用户界面 (GUI),以及用于软件渲染图形的 TI 处理器功能。AM335x 处理器提供可满足低端至高端应用需求的扩展性和各种处理速度及兼容的软件,还提供充足的连接,其中包括 EVSE HMI 所需的关键外设(如通用异步接收器/发送器 (UART) 和 CAN)。

主要特色

  • 充电站选项(使用软件加速图形和 Qt)的四个示例屏幕
  • 支持电阻式触摸屏
  • 在提供的 4.3 英寸 LCD 上支持 480 × 272 分辨率,但在其他显示器上可扩展到 2048 × 2048
  • 在 TI 的处理器 SDK-Linux 上构建以便于扩展到其他 Sitara 处理器

Applications Matched

  • 工业应用

描述

This reference design details a CCLink IE Field Basic implementation operating on the Sitara™ AM335x processor, with both Processor SDK RTOS and Processor SDK Linux. For RTOS, the design uses the Network Development Kit (NDK component within Processor SDK) transport layer and is supported with (...)

主要特色

  • CC-Link IE field basic master and slave implementation for 100Mbps on a standard ethernet port and PRU-ICSS
  • Supported by Processor-SDK-RTOS and Linux
  • Server function of SLMP (Seamless Message Protocol) supported by slave station
  • Maximum 64 slave stations supported by master station
  • Fully customizable (...)

Applications Matched

  • 工业应用

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。