精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

此参考设计展示了适用于电池供电型智能流量计电池和系统运行状况监控的创新解决方案。此电池监控子系统可实现高精度电能计量和运行状况 (SOH) 计划,可预测电池寿命。此系统监控子系统针对可能会大幅缩短电池寿命的过流状态提供保护。本文中说明的技术可帮助延长电池供电计量表的有效寿命,并优化使用者的总拥有成本。

主要特色

  • 监控非可再充电锂电池运行状况
  • 精确预测非可再充电锂电池的服务中断状况
  • 使用 ADS7142 SAR ADC 和 TLV521 运算放大器实现低功耗系统监控
  • 单通道负载开关,可连接/断开系统负载
  • 支持锂亚硫酰氯 (LiSOCl2) 和锂二氧化锰 (LiMnO2) 电池
  • 系统运行状况监控待机功耗和电池监控待机功耗均低至 1uA

描述

该参考设计采用能够测量加工工业中使用的大型管道中水流量的超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲最高为 2MHz、±12V 的不同的压电传感器,并且能够将其发出的超声波信号放大高达 50dB。

该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块支持基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成式低功耗加速器 (LEA) 优化数字信号处理,从而提供高精度、超低功耗的计量解决方案。

主要特色

  • 能够驱动 4 个压电传感器(2MHz,最高 ±12V)
  • 高达 50dB 增益
  • 基于高速 ADC 的信号采集
  • 高精度:50ps ZFD


Updated: 16 JUL 2018

描述

PLC applications requiring fast timing and fast cycle time can now be realized using this reference design which implements, an eight-port IO-Link master. It can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT or Ethernet IP. A PRU-based frame handler enables a very (...)

主要特色

  • Eight IO-link ports
  • Supports COM1, COM2, COM3
  • Supports 400-µs cycle time
  • All ports overcurrent protected and limited
  • PRU Frame handler enables flexible timing


Updated: 16 JUL 2018

描述

该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。

主要特色

  • 符合 WPC v1.1 和 PMA 1.1 标准的通信和控制
  • 可用于手机、智能手机、耳机、数码相机、便携式媒体播放器、其他手持设备
  • 在 RX 线圈与 DC 输出之间只需要集成电路 (IC)
  • 可编程输出可以优化应用的性能
  • 使用现成的 Wurth 线圈和该 SFF 板以实现完整的无线电源解决方案

描述

此参考设计使用德州仪器 (TI) 的低功耗数字温湿度双重传感器和 SimpleLink™ 低于 1GHz 的超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款可极大地延长电池寿命且无需接线的水灾和冰冻探测器。

主要特色

  • 超低功耗设计能够使单个 CR2032 纽扣电池拥有长达 10 年的电池寿命
  • 水导电传感始终处于通电状态,可实现持续监控
  • 专为 SimpleLink™ 低于 1GHz 的 CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-CC1310) 而设计
  • 能够采用高分辨率温湿度数据
  • 设计简单,降低了成本

描述

SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云参考设计展示了如何通过远距离低于 1GHz 无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),后者可托管网关应用以及作为 MAC-CO 处理器的 SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线 MCU。此参考设计还包括在 SimpleLink 双频带 CC1350 无线 MCU 上运行的传感器节点示例应用。此设计预先集成 TI 15.4-Stack 软件,该软件作为 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 的一部分受到支持,从而提供完整的低于 1GHz 星形网络解决方案。您的连接速度有多快?

主要特色

  • 通过具有最多 50 个安全节点的大型网络连接到云,从而支持远距离模式,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境
  • 提供完整的低于 1GHz 网络解决方案和内置跳频,以提高可靠性
  • 符合 FCC 和 ETSI 要求的解决方案
  • 基于成熟的硬件设计的完整端到端解决方案,具有开箱即用的现成演示软件,有助于加快推向市场的步伐
  • IBM Watson 云连接和内置灵活性,可连接到多个云提供商

描述

此汽车参考设计基于 TI 的 Jacinto™ DRA71x 处理器,着眼于降低系统级成本。这种 6 层设计通过优化的通孔分接方案、对主要特性的集成以及优化的配电网络来降低 PCB (...)

主要特色

  • 具有集成特性的 TI Jacinto DRA71x 处理器可帮助客户设计具有成本效益且功能丰富的入门级(显示音频)信息娱乐系统和仪表组系统
  • 基于 ARM Cortex-A15 的处理器具有 600MHz、800MHz 和 1GHz 的速度以及 3D/2D 图形、C66x DSP 和 Cortex M4 选项
  • 用于 Linux、Android 和 QNX 开发的处理器软件开发套件 (SDK)
  • 节省成本的特性包括 6 层硬件设计、后视摄像头支持、调谐器与软件定义无线电相集成、D 类放大器和多区域音频支持
  • 包括 TI 的 TPS65919 电源管理 IC 和 TAS6424 D 类音频放大器

描述

TIDEP0084 参考设计展示如何通过远距离低于 1GHz 无线网络(适合工业环境,例如楼宇控制和资产跟踪)将传感器连接到云。它搭载了 TI Sitara™ AM335x 处理器和 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310/CC1350 (...)

主要特色

  • 通过大型网络进行云连接,支持远距离(长达 1km)视线 (LOS)
  • 符合 IEEE 802.15.4e/g 标准的低于 1GHz 解决方案,附带 TI 15.4-stack SDK
  • 基于成熟的硬件设计,具有开箱即用的现成演示软件,有助于加快推向市场的步伐
  • 面向 Linux 的 TI 处理器 SDK 提供跨多个 Sitara 处理器(例如 AM437x 和 AM57x)的可扩展性

描述

此参考设计是一款一氧化碳 (CO) 和火灾警报检测器参考设计,可识别典型的警报声音并具有无线功能,一旦检测到相关情况便会提醒用户。此设计用于家庭自动化和“智能”环境检测。一旦根据 FFT (...)

主要特色

  • 3kHz 和 520Hz 警报目标频率
  • CO 和火灾警报检测
  • 低 BOM 成本设计
  • 基于警报距离的可变麦克风增益
  • 为“传感器到云”配置实现了低于 1GHz 的无线通信

描述

PCI-Express 具有每个通道每个方向高达 5.0 Gbps 的数据传输速率,可实现低引脚数、高可靠性和高速度,PCIe 模块包含在 TI 66AK2Gx DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC) 中。该 PCIe PCB 设计注意事项参考设计可为 66AK2Gx 处理器 SoC 的 PCIe 部分提供最佳实践 PCB,从而帮助开发人员优化印刷电路板 (PCB) 设计。这进而使开发人员能够在 PCB 实施的第一阶段实现所需的 PCIe 信号性能,从而可以快速将精力集中在基于 K2G 处理器的应用开发和测试上。66AK2Gx 通用 EVM (EVMK2G) 用作介绍其中部分注意事项的参考。

主要特色

  • 优化的高速信号路由
  • 表面贴装 PCIe x1 插座
  • 交流耦合电容器布局示例
  • 建议的差分对间隔示例

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。