精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

重要

我们的全新参考设计选择工具为所有系统参考设计提供了一个统一搜索选项。请将该全新的交互式搜索工具加入您的书签。 了解详情

应用范围

产品

其它资源


Updated: 13 OCT 2018

描述

该开发平台面向以太网/IP 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施以太网/IP 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

主要特色

  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 30% 的系统 BOM 成本
  • 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O 解决方案,可以访问其他外设和接口
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件(例如,EtherCAT、PROFIBUS、PROFINET 等)进行其他工业通信
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容


Updated: 13 OCT 2018

描述

该开发平台面向 EtherCAT 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施实时 EtherCAT 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

主要特色

  • 经 EtherCAT Technology Group (ETG) 测试符合 EtherCAT 标准
  • 可免费成为 ETG 成员,享有免费 ETG EtherCAT 堆栈。与其他第三方 EtherCAT 堆栈兼容。
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如,PROFIBUS、Profinet、以太网/IP 等)
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

  • Updated: 13 OCT 2018

    描述

    该开发平台面向 PROFINET 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施 PROFINET 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

    主要特色

    • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 30% 的系统 BOM 成本
    • 获得 COMDEC 认证的一致性类别 A 和 B 的 PROFINET IO 器件
    • 高性能 PROFINET 直通交换机通过 8 个实时连接支持 250us 周期时间。
    • 非常可靠的 PROFINET 交换机,每个端口 4 个优先级队列,具有通过 Netload 3 类的内容过滤器。
    • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
    • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如,EtherCAT、PROFIBUS、以太网/IP 等)
    • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

    描述

    工业嵌入式系统是基于裸机或实时操作系统 (RTOS) 的平衡型传统与成熟实时解决方案,具有添加云连接和高级图形界面的新要求。Linux 通常是提供复杂、安全的云连接并实现先进人机界面 (HMI) 的最有效途径。现代嵌入式处理器(如 Sitara AM5728 处理器)可提供将实时应用的功能与 Linux 应用集成的功能。该 TI 设计介绍了如何使用 ARM® Cortex®-A15 内核以及一个称为 Jailhouse 的开源静态管理程序,旨在支持实时应用和 Linux 应用共存。

    主要特色

    • Jailhouse 嵌入式管理程序在 Sitara AM572x 上运行,其中 Linux 在一个 ARM Cortex-A15 内核上,而裸机在其他 ARM Cortex-A15 内核上
    • 在 Linux 与裸机之间对 AM572x 外设进行静态分区的演示
    • 支持在第二个内核上运行裸机二进制文件和基于 RTOS 的二进制文件的演示
    • 针对在 Linux 上具有和没有处理负载的虚拟化裸机系统进行性能(中断延迟)测量
    • 在 TMDXIDK5728 和 TMDSEVM5728 评估板上进行了测试

    描述

    该参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为基于 FPGA 的 Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

    此设计具有可扩展性,能够支持最基本的 Spartan-7 FPGA 器件和配备千兆位级收发器 (MGT) 的更复杂 Artix-7 FPGA,最高可支持配备双核Arm Cortex-A9 处理器。由于其设计可扩展且与 Xilinx 系列设备非常相似,所以该参考设计基于 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 的 TIDA-01480 电源参考设计。

    主要特色

    • 13 个可通过硬件配置的电源轨
    • 轻松更改硬件中的任何输出电压
    • 只需 1 个输入电压
    • 是以下 Xilinx 产品的理想电源:Artix-7 和 Spartan-7 FPGA、Zynq-7000 和 Zynq-7000S SoC
    • 小型 3.5' x 2.5' PCB,适合作为原型设计工具使用

    Design Parameters

     
     
    Vin (V) (Min)
    Vin (V) (Min)
    Vin (V) (Max)
    Vin (V) (Max)
    Vout (V) (Nom)
    Vout (V) (Nom)
    Iout (A) (Max)
    Iout (A) (Max)
    Output Power (W)
    Output Power (W)
    隔离/非隔离
    隔离/非隔离
    输入类型
    输入类型
    拓扑
    拓扑
    Designed for
    Designed for
    TIDA-050000.1
    (Output Voltage 1)
    4.3 6 .9 8 7.2 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-050000.2
    (Output Voltage 2)
    4.3 6 .85 1 .85 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-050000.3
    (Output Voltage 3)
    4.3 6 1.8 .2 .36 Non-Isolated DC Linear Regulator
    TIDA-050000.4
    (Output Voltage 4)
    4.3 6 3.3 .2 .66 Non-Isolated DC Linear Regulator
    TIDA-050000.5
    (Output Voltage 5)
    4.3 6 .675 2 1.35 Non-Isolated DC Other
    TIDA-050000.6
    (Output Voltage 6)
    4.3 6 1.35 2 2.7 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-050000.7
    (Output Voltage 7)
    4.3 6 1.2 1.7 2.04 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-050000.8
    (Output Voltage 8)
    4.3 6 1.8 1.2 2.16 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-050000.9
    (Output Voltage 9)
    4.3 6 3.3 1 3.3 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-050000.10
    (Output Voltage 10)
    4.3 6 1.8 .2 .36 Non-Isolated DC Linear Regulator
    TIDA-050000.11
    (Output Voltage 11)
    4.3 6 3.3 .2 .66 Non-Isolated DC Linear Regulator
    TIDA-050000.12
    (Output Voltage 12)
    4.3 6 .9 1.7 1.53 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-050000.13
    (Output Voltage 13)
    4.3 6 1.8 1.2 2.16 Non-Isolated DC Buck- Synchronous

    Updated: 12 OCT 2018

    描述

    This design serves as a demonstration platform for the KNX software and hardware offering for MSP430™ microcontrollers (MCUs) from TI and TAPKO Technologies GmbH™. The wired KNX thermostat takes advantage of the ultra-low-power FRAM technology of the MSP430FR5969 MCU to efficiently (...)

    主要特色

    • Fully certified twisted-pair KNX transceiver
    • KNX stack support for TPUART and bit-based TP
    • Interoperability with any certified KNX device
    • Thermostat with setting retention upon power down
    • KAIstack licensing available through TAPKO Technologies
    • Order 3rd party PHY Module and KNX power supply ( (...)

    描述

    TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

    此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG (...)

    主要特色

    • 17 个可通过硬件配置的电源轨
    • 轻松更改硬件中的任何输出电压
    • 只需 1 个输入电压
    • 是适用于以下 Xilinx 产品的理想电源:Zynq Ultrascale_ MPSoC(ZU2CG、ZU3CG、ZU4CG、ZU5CG、ZU2EG、ZU3EG、ZU4EG、ZU5EG、ZU4EV、ZU5EV)
    • 小型 3.5" x 2.5" PCB,适合作为原型设计工具使用

    Design Parameters

     
     
    Vin (V) (Min)
    Vin (V) (Min)
    Vin (V) (Max)
    Vin (V) (Max)
    Vout (V) (Nom)
    Vout (V) (Nom)
    Iout (A) (Max)
    Iout (A) (Max)
    Output Power (W)
    Output Power (W)
    隔离/非隔离
    隔离/非隔离
    输入类型
    输入类型
    拓扑
    拓扑
    Designed for
    Designed for
    TIDA-01480.1
    (Output Voltage 1)
    4.3 6 .9 12 10.8 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.2
    (Output Voltage 2)
    4.3 6 .9 8 7.2 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.3
    (Output Voltage 3)
    4.3 6 1.35 2 2.7 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.4
    (Output Voltage 4)
    4.3 6 1.2 1.7 2.04 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.5
    (Output Voltage 5)
    4.3 6 1.8 1.2 2.16 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.6
    (Output Voltage 6)
    4.3 6 3.3 1 3.3 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.7
    (Output Voltage 7)
    4.3 6 1.8 .2 .36 Non-Isolated DC Linear Regulator
    TIDA-01480.8
    (Output Voltage 8)
    4.3 6 3.3 .2 .66 Non-Isolated DC Linear Regulator
    TIDA-01480.9
    (Output Voltage 9)
    4.3 6 .9 1.7 1.53 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.10
    (Output Voltage 10)
    4.3 6 1.8 1.2 2.16 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.11
    (Output Voltage 11)
    4.3 6 .85 1 .85 Non-Isolated DC Buck- Synchronous
    TIDA-01480.12
    (Output Voltage 12)
    4.3 6 1.8 .2 .36 Non-Isolated DC Linear Regulator
    TIDA-01480.13
    (Output Voltage 13)
    4.3 6 3.3 .2 .66 Non-Isolated DC Linear Regulator
    TIDA-01480.14
    (Output Voltage 14)
    4.3 6 .675 2 1.35 Non-Isolated DC Other
    TIDA-01480.15
    (Output Voltage 15)
    4.3 6 .9 4 3.6 Non-Isolated DC Other
    TIDA-01480.16
    (Output Voltage 16)
    4.3 6 1.2 1.7 2.04 Non-Isolated DC Other
    TIDA-01480.17
    (Output Voltage 17)
    4.3 6 1.8 1.2 2.16 Non-Isolated DC Other

    描述

    This ethernet brick reference design provides a simplified solution that eliminates the need to have multiple boards for copper or fiber interface. It uses a small form factor, low power 10/100 Mbps ethernet transceiver to reduce board size for a cost optimized and scalable solution with reduced (...)

    主要特色

    • DP83822 ethernet PHY with fiber (100BASE-FX ) or twisted-pair (copper - 100BASETX and 10BASE-Te) interface  
    • Provision to configure analog and IO supply voltage levels separately based on application
    • Programmable LED support for link and activity
    • Meets EN55011 Class-A radiated emission requirements, and (...)

    描述

    The TIDM-1002 reference design helps designers develop an ultrasonic gas metering sub-system using a unique proprietary algorithm and an analog-to-digital converter (ADC) based sampling technique. The TIDM-1002 is based on a 256-KB MSP430™ microcontroller (MCU), the MSP430FR5994, with (...)

    主要特色

    • Best-in-class metrology performance: <1ns zero flow drift and <2ns single shot standard deviation
    • Low-power consumption: <50µA with 400kHz transducer and 1 sample per second
    • Flexibility to test different meters and transducers
    • Easy to test and customize using a PC graphical user interface 
    • Compatible with (...)


    Updated: 10 OCT 2018

    描述

    该板演示了 OPA837 运算放大器的有线 OR 多路复用器 (MUX) 和可编程增益放大器 (PGA) 应用。这些应用通过放大器的高阻抗输出和高阻抗反相输入实现(处于断电 (PD) 模式)。可以使用板载双列直插式封装 (DIP) 开关或 SMA 连接器的晶体管逻辑输入来选择多路复用器或 PGA 的输出。该板兼容单电源或双电源,电压高达 5.25V。输出端包含一个可选的噪声滤波器,用于消除带宽较低的 PGA 设计的宽带噪声。

    主要特色

    • 在多路复用器和 PGA 配置之间进行了更改
    • 通过单电源或双电源进行驱动
    • 补充性 DIP 开关输入可提供简单的输出选择
    • 实现了真正的输入与输出隔离

    查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。