精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

重要

我们的全新参考设计选择工具为所有系统参考设计提供了一个统一搜索选项。请将该全新的交互式搜索工具加入您的书签。 了解详情

应用范围

产品

其它资源


Updated: 17 SEP 2018

描述

This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional (...)

主要特色

  • Convert RS-232 to RS-485 signaling for bidirectional half-duplex communication without any software interference with hot plug-in feature
  • Low voltage design. The design works with both 3.3-V and 5-V supply
  • Industrial-level ESD protection
    • RS-232 port: IEC 61000-4-2, ±8 kV contact, ±15 kV air
    • RS-485 port (...)

描述

该参考设计演示如何将 C2000 Delfino MCU 连接到 EtherCAT™ ET1100 从控制器。该接口支持多路解复用地址/数据总线以实现最大带宽和最小延迟,并支持 SPI 模式以实现低引脚数 EtherCAT 通信。从控制器可减少基于 100Mbps 以太网的 Fieldbus 通信处理负载,因此可消除针对这些任务的 CPU 开销。

主要特色

  • 用于连接 Beckhoff ET1100 EtherCAT 从控制器的高带宽、低延迟接口
  • 具有多路解复用地址/数据总线的异步 16 位并行接口
  • 可消除针对 EtherCAT 帧处理的 CPU 开销
  • 包括 ET1100 双端口 RAM 直接存储器读/写示例代码

描述

耐液体电容式触控键盘设计 (TIDM-1021) 是用于实现耐液体电容式触控人机界面 (HMI) 的参考设计。它集成了 TI 采用高性能 CapTIvate™ 触控技术的 MSP430FR2633 微控制器 (MCU (...)

主要特色

  • MSP430™ CapTIvate MCU,可实现耐液体电容式触摸感应
  • 具有 12 按钮键盘的高级人机界面设计
  • 可由 MSP430 CapTIvate MCU 驱动实现背光照明的 12 个 LED
  • 通过 3Vrms 应力等级的 IEC 61000-4-6 传导噪声抗扰度测试
  • 在使用交流电源的 IPX5 等级测试下,没有误报型触控检测且能够准确检测被触摸的按钮


Updated: 14 SEP 2018

描述

This reference design showcases the TPS1HA08-Q1 device, which is used to control an automotive seat heater. The system consists of a main board and heating element, which represents the resistive heating component found in automotive seat heaters. This system demonstrates the ability to (...)

主要特色

  • Actively Monitor and Control Resistive Load Heating Element
  • Fault Indication and Analog Sense Output for Accurate Load Current Sensing, Voltage Sensing, and Temperature Sensing
  • TLC59116-Q1 LED Status Indication
  • Open-Load and Short-to-Battery Detection


Updated: 14 SEP 2018

描述

This reference design showcases a robust, compact, and efficient main power supply in DCM flyback topology for motor drives using the UCC28740 flyback controller. This design can work with a wide input voltage range of 290–1000 VDC delivering up to 50 W of continuous power. Multiple output (...)

主要特色

  • Wide input range of 290-1000V DC
  • Self-start using internal 700V HC FET without any external circuitry
  • Load and line regulation < 0.5%
  • Multiple output rails - 24V(1.25A), 15V(0.67A), 5V(2A), 3.3V(0.1A) and isolated 5V(0.1A) providing 50W of output power in ambient of up to 70°C. De-rated operation (...)

描述

C2000 位置管理器技术可提供集式解决方案来连接数字绝对编码器以及旋转变压器和 SINCOS 传感器,从而无需使用工业逆变器和伺服驱动器中常用的附加电路。TIDA-1008 所示的位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估各种编码器接口的灵活的低电压平台,旨在与支持位置管理器的 LaunchPad(如 LAUNCHXL-F28379D)配合使用。随 TIDA-1008 提供的高度优化且易于使用的库和示例软件支持 EnDat 2.2 和 EnDat 2.1 标准。

主要特色

  • 灵活的低电压设计支持多种绝对编码器接口以及旋转变压器和 SINCOS 传感器
  • TIDA-1008 与支持 C2000 位置管理器的 MCU(通过 LaunchPad)配合使用,以实现集成式 EnDat2.2 和 EnDat 2.1 数字协议解决方案
  • 可通过软件驱动程序函数和数据结构轻松执行连接 EnDat2.2 的命令
  • C28x 优化 CRC 算法和数据解压缩
  • 支持高达 8MHz 的 EnDat 时钟。经验证,适用的电缆长度最大为 100m
  • TIDM-1008 包含一个评估板和一个展示 EnDat22 软件库的软件示例

描述

此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小提供更高的通道密度,因此同时也要求具有更低的功耗和更宽的工作温度范围。

主要特色

  • 与 Δ-Σ ADC ADS124S08 相结合对 ISOWATT 技术和反相电荷泵进行性能评估
  • 采用 3.3V 背板电源的隔离式电源设计
  • 无变压器,总高度 3.65mm,高集成度设计
  • ADS124S08 数据表有效分辨率值比较、参考设置和受试设计

Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
TIDA-01434.1
(Output Voltage 1)
3 3.6 3.3 .05 .165 Isolated DC Other
TIDA-01434.2
(Output Voltage 2)
3 3.6 -2.5 .01 .025 Isolated DC Linear Regulator
Other
TIDA-01434.3
(Output Voltage 3)
3 3.6 2.5 .01 .025 Isolated DC Linear Regulator

Updated: 14 SEP 2018

描述

TIDA-01367 参考设计采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为联网专用集成电路 (ASIC) 供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 240A、0.8V 内核轨和 20A、0.85V 辅助轨。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此参考设计允许对电源进行配置、输出电压调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。

TI 的 Fusion Digital (...)

主要特色

  • 双轨 6+1 设计 - 高功率内核轨和单相辅助轨
  • 可通过 PMBus 对输出电压和其他 IC 参数以及电压裕量进行编程
  • 可通过 PMBus 对输入/输出电压、电流、功率和温度进行监控
  • 内核轨和辅助轨的峰值效率为 90% 和 91%

Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
TIDA-01367.1
(Output
Voltage1)
10.8 13.2 .9 150 135 Non-Isolated DC Buck- Multiphase
Buck- Synchronous

描述

A reference design for power banks to provide 45W of power. This can be used to charge a notebook, phone or a Type-C/PD based device.

主要特色

  • Supports 5 V at 3 A, 9 V at 3 A, 14.8 V at 2 A, 15 V at 3A, and 20V at 2.25A for Power Data Objects (PDOs)
  • Supports up to 45 W of Power to Charge Portable Devices
  • Automatically Charges After Connecting to USB PD Source

描述

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有四相设计的 60ATDC、1.0V 内核轨和 30ATDC、1.2V 辅助轨。通过采用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可轻松设置输出电压、遥测关键设计参数以及进行补偿调整。

在验证过程中可在 NXP 参考板上看到输出电容减少超过 50%。

主要特色

  • 双轨 4+2 设计 - 面向 LS2085A/88A VDD 和 GVDD 轨
  • 通过 PMBus 监控 VIN、VOUT、IOUT、PIN 和 POUT
  • 双轨温度监控
  • VDD 轨和 GVDD 轨的峰值效率为 92% 和 94%
  • NXP 评估板上的 COUT 减少超过 50%

Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
TIDA-01512.1
(Output
Voltage1)
10.8 13.2 .9 150 135 Non-Isolated DC Buck- Multiphase
Buck- Synchronous

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。