精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

此参考设计展示了适用于电池供电型智能流量计电池和系统运行状况监控的创新解决方案。此电池监控子系统可实现高精度电能计量和运行状况 (SOH) 计划,可预测电池寿命。此系统监控子系统针对可能会大幅缩短电池寿命的过流状态提供保护。本文中说明的技术可帮助延长电池供电计量表的有效寿命,并优化使用者的总拥有成本。

主要特色

  • 监控非可再充电锂电池运行状况
  • 精确预测非可再充电锂电池的服务中断状况
  • 使用 ADS7142 SAR ADC 和 TLV521 运算放大器实现低功耗系统监控
  • 单通道负载开关,可连接/断开系统负载
  • 支持锂亚硫酰氯 (LiSOCl2) 和锂二氧化锰 (LiMnO2) 电池
  • 系统运行状况监控待机功耗和电池监控待机功耗均低至 1uA


Updated: 16 JUL 2018

描述

该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。

主要特色

  • 符合 WPC v1.1 和 PMA 1.1 标准的通信和控制
  • 可用于手机、智能手机、耳机、数码相机、便携式媒体播放器、其他手持设备
  • 在 RX 线圈与 DC 输出之间只需要集成电路 (IC)
  • 可编程输出可以优化应用的性能
  • 使用现成的 Wurth 线圈和该 SFF 板以实现完整的无线电源解决方案

描述

该参考设计采用能够测量加工工业中使用的大型管道中水流量的超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲最高为 2MHz、±12V 的不同的压电传感器,并且能够将其发出的超声波信号放大高达 50dB。

该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块支持基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成式低功耗加速器 (LEA) 优化数字信号处理,从而提供高精度、超低功耗的计量解决方案。

主要特色

  • 能够驱动 4 个压电传感器(2MHz,最高 ±12V)
  • 高达 50dB 增益
  • 基于高速 ADC 的信号采集
  • 高精度:50ps ZFD


Updated: 16 JUL 2018

描述

PLC applications requiring fast timing and fast cycle time can now be realized using this reference design which implements, an eight-port IO-Link master. It can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT or Ethernet IP. A PRU-based frame handler enables a very (...)

主要特色

  • Eight IO-link ports
  • Supports COM1, COM2, COM3
  • Supports 400-µs cycle time
  • All ports overcurrent protected and limited
  • PRU Frame handler enables flexible timing

描述

此汽车参考设计基于 TI 的 Jacinto™ DRA71x 处理器,着眼于降低系统级成本。这种 6 层设计通过优化的通孔分接方案、对主要特性的集成以及优化的配电网络来降低 PCB (...)

主要特色

  • 具有集成特性的 TI Jacinto DRA71x 处理器可帮助客户设计具有成本效益且功能丰富的入门级(显示音频)信息娱乐系统和仪表组系统
  • 基于 ARM Cortex-A15 的处理器具有 600MHz、800MHz 和 1GHz 的速度以及 3D/2D 图形、C66x DSP 和 Cortex M4 选项
  • 用于 Linux、Android 和 QNX 开发的处理器软件开发套件 (SDK)
  • 节省成本的特性包括 6 层硬件设计、后视摄像头支持、调谐器与软件定义无线电相集成、D 类放大器和多区域音频支持
  • 包括 TI 的 TPS65919 电源管理 IC 和 TAS6424 D 类音频放大器

描述

The TIDA-00914 reference design realizes a reinforced isolated 3-phase inverter sub-system using isolated IGBT gate drivers and isolated current/voltage sensors. Precise in-line shunt based motor phase current sensing is done with AMC1306E25 delta sigma modulators. The modulator output is Manchester (...)

主要特色

  • Simplified clock routing to delta sigma modulators due to Manchester encoded data output
  • Small pin count (8) enables compact solution
  • High CMTI of modulator (>50 kV/us) improves noise immunity to switching transients
  • Short circuit response time of less than 1.5 µs
  • Calibrated full scale accuracy of (...)

描述

TIDA-00366 参考设计为额定功率高达 10kW 的 3 相逆变器提供了参考解决方案,该逆变器采用增强型隔离式双 IGBT 栅极驱动器 UCC21520、增强型隔离式放大器 AMC1301 和 MCU (TMS320F28027) 设计而成。通过配合使用 AMC1301 与 MCU 的内部 ADC 来测量电机电流,以及为 IGBT 栅极驱动器使用自举电源,可以实现更低的系统成本。逆变器旨在提供针对过载、短路、接地故障、欠/过直流总线电压和 IGBT 模块超温的保护。

主要特色

  • 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10KW 的 200-690V 交流驱动器
  • 简单而有效的栅极驱动器,具有 4A 源和 6A 灌电流输出
  • 250kHz 隔离式放大器,适用于逆变器电流、直流母线电压和 IGBT 模块温度测量 - 能够使用 MCU 的内部 ADC
  • 在 -25°C 至 85°C 的温度范围内,未校准的电流测量精度为 ±0.5%
  • 针对直流总线欠电压、过电压、过电流、接地故障和超温的保护
  • 为高侧栅极驱动器采用基于自举的电源,可降低电源所需的总体成本
  • 19ns(典型值)传播延迟可优化死区失真

描述

The TIDA-01541 reference design reduces system cost and enables a compact design for isolated phase current and DC link voltage measurement in three-phase inverters, while achieving high bandwidth and sensing accuracy. The output of the isolated amplifiers is interfaced to the internal ADC of the (...)

主要特色

  • Reinforced, isolated inverter suited for 400-V to 1200-V DC-link drives rated up to 10 kW
  • Reinforced, isolated amplifiers with high bandwidth (> 200 kHz) enable low latency current sensing and fast overcurrent detection (< 3 µs) to protect power stage
  • Reinforced, isolated amplifier with high impedance (...)

描述

此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (PMIC),该电路在单个器件中包含适用于 66AK2Gx 处理器的电源和电源定序。该电源解决方案设计还包含支持 12V 输入的第一级降压转换器和用于 DDR3L 存储器的 DDR 终端稳压器。该参考设计经过了测试,包括硬件参考 (EVM)、软件(处理器 SDK)和测试数据。

主要特色

  • TPS54620 和 TPS54429 第一级降压转换器
  • TPS65911 配套 PMIC,支持 K2G 所需的电源定序和电源
  • 集成式实时时钟 (RTC),适用于时间关键型应用(通过 TPS65911)
  • LP2996A DDR3L 终端稳压器

描述

With the increasing number of building and home owners looking to retrofit smart locks (or electronic locks) to their building or home, wireless battery powered smart locks are becoming increasingly popular in today’s market.  In a smart lock application, the high current motor and radio (...)

主要特色

  • Over 5 years battery life on 4x AA batteries in series
    • 24 lock or unlock events per day
    • BLE radio connection period
  • Motor Driver has integrated FET’s and a current sense comparator which enables easy design and small solution size with minimal discrete components
  • Voltage-based battery gas gauge (...)

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。