精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

应用范围

产品

其它资源

描述

该参考设计展示如何使用汇流条类型的分流电阻器来检测 mA 至 KA 级电流。电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 中不断增加的高容量电池需求推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求。由于系统中存在大量的噪声,因此在三个数量级上(mA 至 A、1A 至 100A 和 100A 至 1000A)获取出色的精度极具挑战性。该设计通过使用 TI 提供的高分辨率模数转换器 (ADC) 和高精度电流分流监控器来解决该问题。

主要特色

  • 具有以下满标量程精度:
    • 电流小于 20A 时,满标量程 (FSR) 精度为 0.02%,电流为 20A 至 1500A 时,FSR 精度小于 0.05%(在 25°C 下)
    • 电流小于 20A 时,FSR 精度为 0.1%,电流为 20A 至 1500A 时,FSR 精度为 0.25%(在 50°C 下)
  • 适用于 50mA 至 1500A 范围电流测量;可针对变化的电流范围进行配置
  • 高侧感应和低侧感应
  • 支持双向电流
  • 双向电流测量:-1500A 至 +1500A


Updated: 18 JAN 2018

描述

This reference design implements safe brake control functionality in servo drives as per IEC EN 61800-5-2 by providing two channel output signals to control an external holding brake. The holding brake will be latched when the power supply is cut off and released when voltage is applied to the coil (...)

主要特色

  • Implementing safe brake control meeting the requirements as specified in the EN 61800-5-2
  • 24V rated holding brakes with current of up to 2A can be controlled via isolated control signals
  • Dual switch control enhancing safe operation
  • Self-diagnostics features covering open load detection and over current (...)

描述

此参考设计展示了如何在一个通道控制面板应用中使用 SimpleLink™ MSP432™ 软件开发套件 (SDK) 以及 SimpleLink MSP432™ MCU、SimpleLink Bluetooth® 低耗能 CC2650 网络处理器和采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430FR2633 (...)

主要特色

  • 采用 CC2650,支持蓝牙低耗能连接
  • 通过架构以及低功耗外设 MSP432、CC2650 和 MSP430FR2633 进行了低功耗优化
  • 采用使用 CapTIvate 技术的电容式触控面板
  • 接近感应(通过 CapTIvate 技术)可实现低功耗显示
  • 利用 LaunchPad™ 开发生态系统带来轻松的开箱即用体验

描述

交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明了使用 C2000™ MCU 和 LMG3410 GaN FET (...)

主要特色

  • 在高压线路上具有交流输入 (90-230Vrms)、50-60Hz 和 3.3KW 额定功率
  • 峰值效率为 98.75% 且总谐波失真 (THD) 小于 2%
  • 提供 powerSUITE 支持,以使设计轻松适应用户要求
  • 内置频率响应分析器 (SFRA) 以便验证并设计控制环路
  • 低过零失真
  • 说明了自适应死区时间、切相和非线性电压补偿器的实现方式

描述

该参考设计采用了适合 M12 外壳的超声波距离传感器(由于其高集成度和优化的布局)。该设计提供一个 IO-Link 接口,以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。超声波传感器用于独立于物体颜色、透明度或表面特性以及周围环境检测或测量物体的距离。超声波传感器能够用于工厂和制炼厂等严苛环境。

主要特色

  • 外形小巧:M12
  • IO-Link 接口
  • 距离范围:
    • 10cm 至 30cm (300kHz)
    • 30cm 至 5m (58kHz)
  • 分辨率:
    • 约 1mm (300kHz)
    • 约 1cm (58kHz)
  • 非接触式检测与测量


Updated: 17 JAN 2018

描述

This reference design showcases innovative solutions for battery and system health monitoring of battery-powered Smart Flow Meters.  The battery monitoring subsystem provides highly accurate energy measurement and State of Health(SOH) projections which forecast battery lifetime. The system (...)

主要特色

  • Monitors the State-Of-Health of non-rechargeable lithium batteries
  • Accurately predicts the End-Of-Service of non-rechargeable lithium batteries
  • Low power system monitoring with ADS7142 SAR ADC and TLV521 op-amp
  • Single channel load switch to connect/disconnect system load
  • Supports Lithium Thionyl (...)

描述

此参考设计基于 TI TPS23861 供电设备 (PSE) 控制器,为以太网供电 (PoE) PSE 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。

主要特色

  • 采用 TPS23861 的 4 端口自动模式 PoE PSE 解决方案
  • 自动模式/半自动模式/手动模式可灵活地为标准或非标准 PD 供电
  • 能够通过 6kV 共模浪涌测试和 4kV 差模浪涌测试

描述

The TIDA-01442 reference design utilizes the ADC12DJ3200 evaluation module (EVM) to demonstrate a direct RF-sampling receiver for a radar operating in HF, VHF, UHF, L-, S-, C-, and part of X-band. The wide analog input bandwidth and high sampling rate (6.4 GSPS) of the analog-to-digital (...)

主要特色

  • High-input-frequency capability of ADC allows RF sampling of signals from L-band to X-band
  • Max sample rate of 6.4 GSPS in single-channel (interleaved) mode and 3.2 GSPS in dual-channel mode
  • Four independent NCOs per DDC allow fast frequency hopping among bands
  • Clocking solution optimized for low jitter (...)

描述

The TIDEP-0090 reference design demonstrates how TI single-chip millimeter-wave (mmWave) technology can be used for robust, long-range sensing in traffic monitoring and other applications. The reference design uses the IWR1642BOOST evaluation module (EVM) and integrates a complete radar (...)

主要特色

  • Demonstration of environmentally robust object detection, clustering, and tracking using TI single-chip mmWave sensor IWR1642
  • IWR1642 mmWave sensor pinpoints location of objects in 90° to 100° field of view over a range of 5 m to 70 m and up to 135 m
  • Measurement bandwidth of 76 GHz to 77 GHz
  • IWR1642 with (...)

描述

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。

主要特色

  • 基于双极输入 16 位 8 通道同步采样 SAR ADC,可简化系统设计
  • 带增强型隔离放大器和固定增益精密放大器的板载分压器,用于测量高达 300V 的电压
  • 板载直流/直流转换器和 LDO,用于通过单个 +5V 输入生成 ±12V、±15V、±5V、+5V、+3.3V 和隔离式 +5V 输出,能够轻松适应当前的设计
  • 针对 ≥ 1000:1 的动态范围,测量精度在 ±0.25% 以内
  • 提供使用 HMI 配置数据采集的采样率和周期数的选项,从而增强系统性能

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。