精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

重要

我们的全新参考设计选择工具为所有系统参考设计提供了一个统一搜索选项。请将该全新的交互式搜索工具加入您的书签。 了解详情

应用范围

产品

其它资源

描述

This reference design is a simple, wearable, multi-parameter, patient monitor that uses a single-chip, biosensing front end, the AFE4900 device, for synchronized electrocardiography (ECG) and photoplethysmography (PPG) measurements. The measured data is transferred to a remote location using the (...)

主要特色

  • Simple, wearable, multi-parameter, patient monitor for PPG and ECG
  • Provides raw data to calculate heart rate, SpO2, and PTT
  • Uses single-chip, biosensing front-end AFE4900 device for synchronized ECG and PPG measurements
    • PPG (Optical heart-rate monitoring and SpO2) supports four LEDs and three (...)

描述

该四通道模拟输出模块使用高度集成的 DAC8775 模拟前端提供电压和电流输出。集成自适应电源管理可将芯片的功耗降至最低。此外,实现外部保护电路,以抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰。

主要特色

  • 针对 IEC61000-4 ESD、EFT 和辐射发射实现 A 类结果。针对 IEC61000-4 抗辐射干扰性和抗传导干扰性实现 B 类结果
  • 在电压或电流模式下具有低于 0.1% FSR 的总体未调误差
  • 8µA 的峰-峰电流输出纹波
  • 200µV 的峰-峰电压输出纹波
  • 针对电流输出的自适应电源管理

描述

PMP20410 是一款同步 4 开关降压/升压转换器,可将 LM5175 控制器用于电子烟应用。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 13A 至 28A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此参考设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在 2.7V 输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此参考设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可提供 80W 供电。

主要特色

  • 以 2.7V 至 4.3V 输入电压提供 1V 至 10V/13A 至 28A 输出
  • LM5175 升压/降压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
  • 尺寸紧凑,外形纤薄,适合电子烟
  • 解决方案尺寸:43mm x 30mm
  • 峰值效率达 98%

Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
PMP20410.1
(Output Voltage 1)
2.7 4.3 2.83 28.3 80.089 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch
PMP20410.2
(Output Voltage 2)
2.7 4.3 4 20 80 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch
PMP20410.3
(Output Voltage 3)
2.7 4.3 4.9 16.4 80.36 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch
PMP20410.4
(Output Voltage 4)
2.7 4.3 5.66 14.2 80.372 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch
PMP20410.5
(Output Voltage 5)
2.7 4.3 6.33 12.7 80.391 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch

描述

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus (...)

主要特色

  • Battery test subsystem with calibration control achieving 0.01% full scale current control accuracy
  • Supports up to 50-A applications with an input voltage (bus) from 8 V–16 V and output load (battery) from 0 V–4.5 V (5 V max)
  • LM5170 bidirectional buck, boost controller
  • Programmable high-precision (...)

描述

PMP20327 是一款同步 4 开关降压/升压转换器,可将 LM5175 控制器用于电子烟应用。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 20A 至 45A 的电流范围内选择 1V 至 10V (...)

主要特色

  • 6V 至 8.6V 输入电压,提供 1V 至 10V/20A 至 45A 的输出
  • LM5175 升压/降压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
  • 尺寸紧凑,外形纤薄,适合电子烟
  • 解决方案尺寸:26mm x 57mm
  • 峰值效率达 98%


Design Parameters

 
 
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
Vin (V) (Max)
Vout (V) (Nom)
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
Output Power (W)
隔离/非隔离
隔离/非隔离
输入类型
输入类型
拓扑
拓扑
Designed for
Designed for
PMP20327.1
(Output Voltage 1)
6 8.6 4.47 45 201.15 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch
PMP20327.2
(Output Voltage 2)
6 8.6 6.32 32 202.24 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch
PMP20327.3
(Output Voltage 3)
6 8.6 7.75 26 201.5 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch
PMP20327.4
(Output Voltage 4)
6 8.6 8.94 22.5 201.15 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch
PMP20327.5
(Output Voltage 5)
6 8.6 10 20 200 Non-Isolated DC Buck Boost- 4 Switch

描述

此汽车参考设计基于 TI 的 Jacinto™ DRA71x 处理器,着眼于降低系统级成本。这种 6 层设计通过优化的通孔分接方案、对主要特性的集成以及优化的配电网络来降低 PCB (...)

主要特色

  • 具有集成特性的 TI Jacinto DRA71x 处理器可帮助客户设计具有成本效益且功能丰富的入门级(显示音频)信息娱乐系统和仪表组系统
  • 基于 ARM Cortex-A15 的处理器具有 600MHz、800MHz 和 1GHz 的速度以及 3D/2D 图形、C66x DSP 和 Cortex M4 选项
  • 用于 Linux、Android 和 QNX 开发的处理器软件开发套件 (SDK)
  • 节省成本的特性包括 6 层硬件设计、后视摄像头支持、调谐器与软件定义无线电相集成、D 类放大器和多区域音频支持
  • 包括 TI 的 TPS65919 电源管理 IC 和 TAS6424 D 类音频放大器

描述

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski (...)

主要特色

  • 使用 4 通道同步采样 24 位 ∑-∆ ADC 在宽输入范围内进行精密数据采集
  • 通过与缓冲共用时钟同步将多个器件与同步采样连接起来,从而实现通道扩展
  • 电流测量 – 使用电流互感器或带硬件积分器的 Rogowski 线圈验证性能
  • 电压测量 – 使用不带和带隔离放大器(基础型或增强型隔离)的分压器 (PD) 验证性能

描述

TIDA-00484 TI 设计采用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1 GHz 无线微控制器 (MCU (...)

主要特色

  • 使用超低功耗系统计时器来驱动系统,因此可通过 CR2032 纽扣电池实现 10 年以上的电池使用寿命
  • 可配置的系统唤醒间隔
  • 极低的关闭状态电流(270nA,持续 59.97 秒)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的开启状态电流(3.376mA,持续 30ms)
  • ±3% 的相对湿度精度
  • ±0.2°C 的温度精度

描述

This reference design showcases a robust, compact, and efficient main power supply in DCM flyback topology for motor drives using the UCC28740 flyback controller. This design can work with a wide input voltage range of 290–1000 VDC delivering up to 50 W of continuous power. Multiple output (...)

主要特色

  • Wide input range of 290-1000V DC
  • Self-start using internal 700V HC FET without any external circuitry
  • Load and line regulation < 0.5%
  • Multiple output rails - 24V(1.25A), 15V(0.67A), 5V(2A), 3.3V(0.1A) and isolated 5V(0.1A) providing 50W of output power in ambient of up to 70°C. De-rated operation (...)


Updated: 13 OCT 2018

描述

该开发平台面向以太网/IP 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施以太网/IP 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

主要特色

  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 30% 的系统 BOM 成本
  • 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O 解决方案,可以访问其他外设和接口
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件(例如,EtherCAT、PROFIBUS、PROFINET 等)进行其他工业通信
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。