看新产品

以下是在右侧时间范围内发布的产品列表:     


XML - RSS Feed  获取我们的RSS新产品知识。 这是什么?

RF 和微波
器件型号 名称
AFE7685 具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的四通道、射频采样模拟前端

回到顶部

传感器
器件型号 名称
AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器
DRV5015 2mT、5.5V 霍尔效应锁存器
DRV5055 高精度 3.3V 或 5V 比例式双极霍尔效应传感器系列
DRV5056 高精度 3.3V 或 5V 比例式单极霍尔效应传感器系列
HDC2080 HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器
IWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)

回到顶部

处理器
器件型号 名称
66AK2G12 多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)
AM5706 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm A15 和 DSP 以及安全引导
AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm A15 和 DSP,多媒体和安全引导

回到顶部

开关和多路复用器产品
器件型号 名称
TMUX154E 具有断电保护功能并提供 ESD 保护的 2 通道 2:1 开关
TS5MP645 4 数据通道 2:1 MIPI 开关(10 通道,2:1 模拟开关)
TS5MP646 4 数据通道 2:1 MIPI 开关(10 通道,2:1 模拟开关)

回到顶部

微控制器 (MCU)
器件型号 名称
MSP430FR2153 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、44 IO 和 12 位 ADC 的 24MHz 105C ULP 微控制器
MSP430FR2155 具有 32KB FRAM、4KB SRAM、44 IO 和 12 位 ADC 的 24MHz 105C ULP 微控制器
MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、44 IO、12 位 ADC、12 位 DAC 和 OpAmp/PGA 的 24MHz 105C ULP...
MSP430FR2355 MSP430FR2355 混合信号微控制器
MSP430FR2422 具有 8KB FRAM、2KB RAM、10 位 ADC、15 个 IO、2 个 16 位计时器的 16MHz 超低功耗微控制器
MSP430FR2512 采用 CapTIvate 技术(功耗最低且最抗噪的电容式触控技术)的 MSP430 MCU
MSP430FR2522 采用 CapTIvate 技术(功耗最低且最抗噪的电容式触控技术)的 MSP430 MCU
MSP432P4011 具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
MSP432P4011T 具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
MSP432P401V 具有精密 ADC、512MB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
MSP432P401VT 具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
MSP432P401Y 具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
MSP432P401YT 具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
TMS320F280041C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位...
TMS320F280045 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU
TMS320F280049 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU

回到顶部

接口
器件型号 名称
DP83TC811R-Q1 低功耗汽车类 PHYTER™ 100BASE-T1 汽车以太网
DP83TC811S-Q1 低功耗汽车类 PHY 100BASE-T1 以太网物理层收发器
DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器
DS90UB960-Q1 具有两个 CSI-2 输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-Link III 解串器
ESD204 4 通道低电容浪涌和 ESD 保护二极管
ESD224 用于 HDMI 接口的 4 通道低钳位 ESD 保护器件
HD3SS3202 双通道差分 2:1/1:2 USB 3.1 多路复用器/多路信号分离器
SN65LVDS93B 10MHz - 85MHz LVDS 串行器/解串器变送器
SN65LVDS93B-Q1 10MHz - 85MHz 汽车类 28 位平板显示链路 LVDS
TCA9517-Q1 TCA9517-Q1
THVD1450 具有 ±16kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
TLIN1024-Q1 四路 LIN 收发器
TPD6S300A USB Type-C 端口保护器 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护
TPD8S300A USB Type-C 端口保护器 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护
TS5USBC41 具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
TUSB1002A USB3.2 10Gbps 双通道线性转接驱动器
TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器
TUSB1064 USB Type-C™ DP 交替模式 10Gbps 灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关
TUSB564 USB TYPE-C™ DP 交替模式灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关
TVS0500 5V 平缓钳位浪涌保护器件
TVS1400 14V 平缓钳位浪涌保护器件
TVS1800 18V 平缓钳位浪涌保护器件
TVS2200 22V 平缓钳位浪涌保护器件
TVS2700 27V 平缓钳位浪涌保护器件

回到顶部

放大器
器件型号 名称
AMC1300 适用于电流检测的增强型隔离放大器
AMC1311-Q1 用于电压检测的汽车类高阻抗 2V 输入增强型隔离放大器
INA2180-Q1 AEC-Q100 双通道 26V 低侧/高侧电压输出电流感应放大器
INA2181-Q1 AEC-Q100 双通道 26V 双向低侧/高侧电压输出电流感应放大器
INA317 微功耗 (50µA)、零漂移、轨至轨输出仪表放大器
INA381 具有比较器的 26V 低侧/高侧电压输出 CSA
INA4180 四通道 26V 低侧/高侧电压输出电流感应放大器
INA4181 四通道 26V 双向低侧/高侧电压输出电流感应放大器
OPA197-Q1 36V 轨至轨输入输出、低失调电压精密运算放大器
OPA2197-Q1 36V 轨至轨输入输出、低失调电压精密运算放大器
OPA2810 高性能、低成本轨至轨输入/输出 HV FET 运算放大器
OPA2837 双路、低功耗、精密、轨至轨输出、105MHz 电压反馈放大器
OPA521
TLV6700 基准电压为 400mV 的 TLV6700 微功耗 18V 窗口比较器
TLV6703 具有集成基准源的 TLV6703 高电压比较器
TLV6710 基准电压为 400mV 的 TLV6710 微功耗 36V 窗口比较器
TLV6713 具有集成基准的 TLV6713 36V 比较器
TLV7081 纳瓦级功率微封装低电压比较器
TLV9061 极致小巧的放大器 10MHz、RRIO、1.8V-5.5V 运算放大器可为具有挑战性的系统提供高性能
XTR305 XTR305 工业模拟电流/电压输出驱动器

回到顶部

数据转换器
器件型号 名称
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ2700 ADC12DJxx00
ADS112C04 具有 PGA、电压基准、2 个 IDAC 和 I2C 接口的 16 位 2kSPS 4 通道低功耗 Δ-Σ ADC
ADS112U04 具有 PGA、电压基准、2 个 IDAC 和 UART 接口的 16 位 2kSPS 4 通道低功耗 Δ-Σ ADC
ADS122C04 ADS122C04 具有 I2C 接口的 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC
ADS1261 带有用于工厂自动化的 PGA、VREF、2 个 IDAC 和交流激励的 24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC
AFE4420 适用于多传感器可穿戴设备光学心率监测且具有 FIFO 的超小型集成式 AFE
DAC8742H 符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准具有 UART/SPI 接口的调制解调器
DAC8771 具有自适应电源管理功能的单通道 16 位电压和电流输出 DAC
VSP5324-Q1 汽车类四通道 12 位 80MSPS 模数转换器 (ADC)

回到顶部

时钟与计时
器件型号 名称
LMK00334-Q1 4 路输出 PCIe/第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代时钟缓冲器和电平转换器
LMK04832 符合 JESD204B 的超低噪音双环时钟抖动消除器
LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟
LMX2572LP 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器

回到顶部

电机驱动器
器件型号 名称
DRV10974 12W、12V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器
DRV3245Q-Q1 具有高性能感应、保护和诊断功能的三相汽车栅极驱动器单元 (GDU)
DRV8304 具有三个分流放大器的 38V 三相智能栅极驱动器
DRV8306 具有梯形换向的 38V 无刷直流智能栅极驱动器

回到顶部

电源管理
器件型号 名称
BQ25121A 700nA 低 Iq 高集成度电池充电管理解决方案
BQ25713 具有系统功率监测器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器
CSD86336Q3D 同步降压 NexFET™ 电源块
CSD86356Q5D 同步降压 NexFET™ 电源块
LED171596A 用于 RGB 和白光 LED 的 96 LED 矩阵背光驱动器
LM5036 具有集成辅助偏置电源的半桥 PWM 控制器
LM51501-Q1 宽输入电压汽车低 IQ 升压控制器
LMG1020 具有 60MHz/1ns 速度的 5V、7A/5A 低侧 GaN 驱动器
LMR14010A 具有高效 Eco-Mode 的 4V 至 40V、1A 降压转换器
LMR23615 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器
LMR23615-Q1 LMR23615-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器
LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器
LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器
LMZM23600 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块
LMZM23601 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块
LMZM33602 采用紧凑型 7x9x4mm QFN 封装的 4V 至 36V、2A 降压直流/直流电源模块
LMZM33603 采用紧凑型 7x9x4mm QFN 封装的 4V 至 36V、3A 降压直流/直流电源模块
REF3440 4.1V 低漂移低功耗小型串联电压基准
REF3450 5V 低漂移低功耗小型串联电压基准
TLC6946 16 通道 16 位 ES-PWM LED 恒流驱动器
TLV62568A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 1A 高效降压转换器
TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器
TLV755P 500mA、低 IQ、小型、低压降 (LDO) 稳压器
TPL7407LA-Q1 30V、7 通道 NMOS 阵列汽车类低侧驱动器
TPS1H200A-Q1 40V、200mΩ 单通道智能高侧开关
TPS22810-Q1 具有可调上升时间和可调快速输出放电功能的汽车类 18V、2A、79mΩ 负载开关
TPS22917 TPS22917 超低泄漏、5.5V、2A、80mΩ 导通电阻负载开关
TPS25221 精密可调限流配电开关
TPS254900A-Q1 带 VBATT 短路保护功能的汽车类 USB 主机充电器
TPS560430 具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器
TPS61280D 具有直通模式的 2.3MHz 5A 同步升压转换器
TPS61322 6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器
TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器
TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
TPS62244-Q1 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
TPS62801 采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的微型 1A 超低 Iq 降压转换器
TPS62802 1A 超低 Iq 降压转换器
TPS62806 600mA 超低 IQ 降压转换器
TPS62821 采用 1.5x2mm QFN 封装且精度为 1% 的 1A 降压转换器
TPS62822 采用 1.5x2mm QFN 封装且精度为 1% 的 2A 降压转换器
TPS62823 精度为 1% 的 3A 降压转换器
TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 2A 降压转换器
TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 3A 降压转换器
TPS65268-Q1 4V 至 8V、3A、2A 三路同步降压转换器
TPS65320D-Q1 采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器
TPS65916 TPS65916 PMIC 数据手册
TPS7A05 TBD: TPS7A05
TPS7A10 300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器
TPS7A52-Q1 汽车类 2A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A53-Q1 汽车类 3A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A54-Q1 汽车类 4A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B82-Q1 300mA 高电压超低 Iq 低压降 (LDO) 稳压器
TPS92611-Q1 汽车类单通道 LED 驱动器
TPS92663-Q1
TPSM82480 具有集成电感器的 5.5V 输入、6A 降压转换器模块
TPSM84209 4.5V-28V 输入、1.2V-6.0V 输出、2.5A 电源模块
TPSM84424 采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块
TPSM84624 采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、6A 电源模块
TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块
TPSM846C24 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A 电源模块
TPSM84824 采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块
UCC21222 具有死区时间的 4A/6A、3.0kV(RMS) 隔离式双通道栅极驱动器
UCC21222-Q1 具有死区时间的汽车类 4A、6A、3.0kV (RMS) 隔离式双通道栅极驱动器
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器
UCC27511A 具有 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流的单通道高速低侧栅极驱动器
UCC28742 具有光耦合器反馈功能的高效反激式控制器
UCC28780 自适应零电压开关有源钳位反激式控制器

回到顶部

航天与高可用性
器件型号 名称
TMS320F28035-EP Piccolo™ 微控制器

回到顶部

逻辑
器件型号 名称
2N7001T 1 位双电源缓冲电压信号转换器
LSF0102-Q1 汽车类双通道双向多电压电平转换器
SN74AXC8T245 8 位双电源总线收发器

回到顶部

音频
器件型号 名称
TAS3251 175W 立体声、350W 单声道、超高清数字输入 D 类放大器
TAS5805M 具有扩展处理能力的 TAS5805M 23W、数字输入、立体声闭环 D 类音频放大器
TLV320ADC3100 适用于声控系统和便携式音频系统的低功耗立体声模数转换器 (ADC)
TPA3126D2 具有低空闲电流的 TPA3126D2 2x50W 差分模拟输入 D 类放大器
TPA3138D2 10W 3.5V–14.4V 无电感器型立体声模拟输入 D 类音频放大器
TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下)
TPA6404-Q1 45W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器

回到顶部