看新产品

以下是在右侧时间范围内发布的产品列表:     


XML - RSS Feed  获取我们的RSS新产品知识。 这是什么?

RF/IF 宽带和数字音频广播
器件型号 名称
TRF3705 300MHz 至 4GHz 正交调制器

回到顶部

开关和多路复用器
器件型号 名称
HD3SS212 5.4Gbps DisplayPort 1.2 2-to-1 Differential Switch
TPS22913C 具有控制启动的超小型低导通电阻、2A 单通道负载开关
TS3A225E 具有耳机类型检测功能的自动音频开关

回到顶部

微处理器
器件型号 名称
AFE4110 混合信号微处理器,AFE4110
MSP430F2013-EP 增强型产品 16 位超低功耗微处理器,2kB 闪存、128B RAM、16 位 Σ-Δ A/D
RM48L950 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller

回到顶部

接口
器件型号 名称
DP83848Q PHYTER Extended Temperature Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer...
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的超低功耗 10.3 Gbps 2 通道中继器
DS64BR111 Ultra Low Power 10.3 Gbps 2-Channel Repeaters with Input Equalization and...
DS80PCI402 具有均衡和去加重功能的产品简介 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps 4 线路 PCI Express 中继器
DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps 8 通道 PCI Express 中继器
ISO7640FM 6kVpk 低功耗四通道 150Mbps 数字隔离器
ISO7641FM 6kVpk 低功耗四通道 150Mbps 数字隔离器
LM8325-1 Mobile I/O Companion Supporting Keyscan, I/O Expansion, PWM, and ACCESS.bus...
LM8327 Mobile I/O Companion Supporting Keyscan, I/O Expansion, PWM, and ACCESS.bus...
ONET8541T 具有 RSSI 的 9GHz、4KOhms 互阻抗放大器
SN65HVD255 CAN 收发器具有快速循环次数,可用于高度已加载网络
SN65HVD256 CAN 收发器具有快速循环次数,可用于高度已加载网络
SN65HVD37 3.3 V 全双工 RS-485 驱动器和接收器
SN65LVCP114 14.2Gbps Quad Mux, Linear-Redriver with Signal Conditioning
SN65LVDS31-EP SN65LVDS31-EP
TCA4311A 可热插拔双线总线缓冲器*
TCA7408 具有中断输出复位 I/O 方向寄存器的低电压 8 位 I2C I/O 扩展器
TCA9554 远程 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
TLK110 工业 10/100 以太网 PHY
TPD12S016 用于便携应用的超值 HDMI 配套芯片
TS3USBA225 DP3T USB 2.0 高速 (480Mbps) 音频开关
TSU5611 用于微型 USB 应用的 SP3T 开关,具有 USB、UART 和音频开关及集成阻抗
TSU6111 具有集成阻抗和充电器检测的双 SP2T 微型 USB 开关
TXB0304 具有完全对称的 0.9V 至 3.6V 范围的 4 位双向自动方向感应转换器
TXS4558 双 SIM 卡电源,配备电平转换器和专用双路 LDO

回到顶部

放大器和线性
器件型号 名称
AFE030 电力线通信模拟前端
AFE031 电力线通信模拟前端
DRV201 具有振铃补偿的 100mA 音圈电机透镜驱动器(适用于摄像头自动对焦)
DRV8301 具有双路电流感应放大器和降压转换器的三相无刷电机前 置驱动器(具有 SPI 的 PWM 控制器)
DRV8302 具有双路电流感应放大器和降压转换器的三相无刷电机前 置驱动器(PWM 控制器)
DRV8802 具有浪涌电流保护功能的 1.6A 双路刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
DRV8803 1.5A 单极步进电机或四螺线管/中继驱动器(PWM 控制器)
DRV8804 1.5A 单极步进电机或四螺线管/中继驱动器(串行控制器)
DRV8805 具有片上分度器的 1.5A 单极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)
DRV8833 2A 低电压双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器(PWM 控制器)
INA149 高共模电压差动放大器
INA826
OPA1604 OPA1602、OPA1604 SoundPlus 高性能、双极输入音频运算放大器
OPA1652 SoundPLUS™ 低功耗、低噪声、低失真、双极输入音频运算放大器
OPA1662 SoundPlus 低功耗、低噪声、低失真音频运算放大器
OPA170 采用微型封装的 36V、微功耗、轨至轨输出、通用运算放大器
OPA2170 采用微型封装的 36V、微功耗、轨至轨输出、双路通用运算放大器
OPA2180 0.1 uV/°C 漂移、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器
OPA2188 0.03µV/°C、6µV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器
OPA2314 双路、3MHz、低功耗、低噪声、RRI/O、1.8V CMOS 运算放大器
OPA2835 双路、超低功耗、轨至轨输出、负轨输入、VFB 放大器
OPA2836 双路、超低功耗、轨至轨输出、负轨输入、VFB 运算放大器
OPA320 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器
OPA322 具有关断状态的 20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器
OPA4170 36V、微功耗、轨至轨输出、四路、通用运算放大器
OPA820-HT 高温单位增益稳定、低噪声、电压反馈运算放大器。
THS7372 具有 1-SD 和 3 全高清滤波器和 6dB 增益的 4 通道视频放大器

回到顶部

数字信号处理器和 ARM 微处理器平台
器件型号 名称
AM3352 ARM Cortex-A8 微处理器
AM3354 ARM Cortex-A8 微处理器
AM3356 ARM Cortex-A8 微处理器
AM3357 ARM Cortex-A8 微处理器
AM3358 ARM Cortex-A8 微处理器
AM3359 ARM Cortex-A8 微处理器
AM3871 ARM Microporcessor
AM3872 ARM Microporcessor
AM3874 ARM Microporcessor
OMAP-L132 OMAP-L132 C6-Integra DSP+ARM Processor
TMS320C5532 TMS320C553x 定点 DSP
TMS320C5533 TMS320C553x 定点 DSP
TMS320C5534 TMS320C553x 定点 DSP
TMS320C5535 TMS320C553x 定点 DSP
TMS320TCI6612 通信基础设施梯形片上系统

回到顶部

数据转换器
器件型号 名称
ADC12D1000RF 12 位、1.0/2.0 GSPS 射频采样 ADC
ADS1191 用于生理信号测量的低功耗、2 通道、16 位模拟前端
ADS1192 用于生理信号测量的低功耗、2 通道、16 位模拟前端
ADS1231 低噪声、24 位模数转换器
ADS1291 用于生理信号测量的低功耗、2 通道、24 位模拟前端
ADS1292 用于生理信号测量的低功耗、2 通道、24 位模拟前端
ADS4249 14 位 250MSPS 双路低功耗 ADC
ADS5263 四通道16 位、100MSPS 84.6dB SNR ADC
ADS5292 八通道 12 位、80MSPS 高 SNR 和低功耗 ADC
ADS5294 八通道 14 位、80MSPS 高 SNR 和低功耗 ADC
ADS7945 14 位、2MSPS、双通道、单极、差动、u-Power SAR ADC
ADS8528 12 位、8 通道、同步采样、双极性输入 ADC
ADS8548 14 位、8 通道、同步采样、双极性输入 ADC
ADS8568 16 位、8 通道、同步采样、双极性输入 ADC
AFE5803 用于超声波的完全集成的 8 通道超声波模拟前端
AFE5807 用于超声波的具有 CW 无源混频器的 8 通道模拟前端
AFE5808A 具有 CW 无源混频器的完全集成的 8 通道超声波模拟前端
AFE7225 双路 12 位 125 MSPS ADC,具有双路 12 位 250 MSPS DAC 和辅助 ADC 与 DAC
AMC7891 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC
DAC3152 双通道、10 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)
DAC3162 双通道、12 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)
LM96550 超声波的发送脉冲发生器
LM96551 Ultrasound Transmit Pulser
LMP91050
LMP92018 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC
TPL0401A-10 128 Taps Digital Potentiometer with I2C Interface in small SC-70 package
TPL0401B-10 128 Taps Digital Potentiometer with I2C Interface in small SC-70 package
TPL0501-100 具有 SPI 接口的 256 抽头 100k 单通道分压器
VSP1000 VSP1000 数据表
VSP5622 具有 LED 驱动器的 16 位、70MSPS、四通道、CCD/CMOS 传感器模拟前端

回到顶部

无线连接
器件型号 名称
CC1120 用于窄带系统的高性能射频收发器
CC1180 CC1180 数据表

回到顶部

时钟与计时器
器件型号 名称
CDC1104 用于 3D 图像的 1 至 4 可配置低频时钟缓冲器
CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器
LMK00301 3-GHz, 10-Output Differential Fanout Buffer / Level Translator
LMK03806 具有 14 输出的超低抖动时钟发生器
SN74SSQEC32882 符合 JEDEC SSTE32882 的、具有地址奇偶校验的低功耗 28 位至 56 位寄存缓冲器
TRF3765 具有集成式 VCO 的整数 N/分数 N PLL

回到顶部

温度传感器和控制 IC
器件型号 名称
LM96063 Remote Diode Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control
TMP104 具有单线接口的数字温度传感器

回到顶部

电源管理
器件型号 名称
BQ20Z655-R1 采用 LED/LCD 驱动特性和 Impedance Track™ 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计
BQ24130 600kHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物主机控制电池充电器
BQ24140 具有 USB-OTG 支持的 1.5A 双路输入开关模式充电器
BQ24160
BQ24161
BQ24165
BQ24168 2.5A, Dual-Input, Single Cell Switchmode Li-Ion Battery Charger with Power...
BQ24725A 具有 N 通道功率 MOSFET 选择器的 1-4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器
BQ24735 用于支持 Turbo 升压模式的 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器
BQ25504 用于能量收集器应用的具有电池管理的超低功耗升压转换器
BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统端 Impedance Track™ 电量监测计
BQ28550 单节锂离子电池电量监测计和保护
BQ294502 用于 2 至 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.35v OVP
BQ294522 用于 2 至 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.45v OVP
BQ294582 Overvoltage Protection for 2-Series and 3-Series Cell Li-Ion Batteries
BQ294602 用于 2 节和 3 节锂离子的 bq294602 和 bq294622 过压保护
BQ34Z651 采用 Impedance Track™ 技术、符合 SBS 1.1 的电量监测计,为低温环境而设计
CSD16327Q3 N 通道 NexFET 功率 MOSFET。
CSD16415Q5 N 通道 NexFET 功率 MOSFET
CSD87330Q3D 30V 同步降压 NexFET™ 电源块
CSD87331Q3D 30V 同步降压 NexFET™ 电源块
CSD87353Q5D 30V 同步降压 NexFET™ 电源块
CSD97370AQ5M 同步降压 NexFET™ 功率级,Vds 30V
LM25118 Wide Voltage Range Buck-Boost Controller
LM3435 Compact Sequential Mode RGB LED Driver with IC Control Interface
LM3448 Phase Dimmable Offline LED Driver with Integrated FET
LM3466 Smart Linear LED Driver for Multi-Channel LED Systems
LM5051 高侧 OR-ing FET 控制器
LM5064 具有 PMBus 的负电压系统电源管理和保护 IC
LM5113 增强模式 GaN FET 的 5A、100V 半桥接闸极驱动器
LMR10510 SOT-23 中的简易开关 20V 输入电压、1A 降压电压稳压器
LMR10515 采用 SOT-23 和 LLP 封装的 SIMPLE SWITCHER 5.5V 输入 1.5A 降压稳压器
LMR10520 采用 SOT-23 和 LLP 封装的 SIMPLE SWITCHER 5.5V 输入 1.5A 降压稳压器
LMR12010 SOT-23 中的简易开关 20V 输入电压、1A 降压电压稳压器
LMR14203 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 42V 输入 0.3A 降压稳压器
LMR14206 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 42V 输入 0.3A 降压稳压器
LMR24210 微型 SMD 中的 42V 输入、1A SIMPLE SWITCHER® 降压电压稳压器
LMR24220 微型 SMD 中的 42V 输入、2A SIMPLE SWITCHER® 降压电压稳压器
LMR62014 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 20V 输出电压 1.4A 降压稳压器
LMR62421 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 24V 输出电压 2.1A 降压稳压器
LMR64010 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 40V 输出 1A 降压稳压器
LMZ10500 具有 5.5V 最大输入电压的 650mA SIMPLE SWITCHER® 纳米模块
LMZ10501 具有 5.5V 最大输入电压的 1A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块
TLV70130 150mA 超低 IQ、高输入电压低压降稳压器
TLV70133 200mA, Low IQ, Low-Dropout Regulator with Active Pull Down
TLV70518 采用 0.8mm x 0.8mm 超小型 WCSP 封装的 200mA、低 IQ、低噪声、低压降稳压器
TLV70525 200-mA, Low IQ, Low-Noise, Low-Dropout Regulator in Ultra-Small 0.8-mm x...
TLV70528 采用 0.8mm x 0.8mm 超小型 WCSP 封装的 200mA、低 IQ、低噪声、低压降稳压器
TLV70533 采用 0.8mm x 0.8mm 超小型 WCSP 封装的 200mA、低 IQ、低噪声、低压降稳压器
TLV7111323D 双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器,具有有源下拉功能
TLV7113318D 双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器,具有有源下拉功能
TLV863M
TPS2000C 单通道、限流 USB 配电开关
TPS2001C 单通道、限流 USB 配电开关
TPS2051C 单通道、限流 USB 配电开关
TPS2064C 双通道限流配电开关
TPS2541A 用于为主机端口和专用充电端口充电的 USB 充电端口电源开关与控制器
TPS3895 具有高电平有效、推挽输出的超小型、单通道、可调节监控电路
TPS3896 具有低电平有效、推挽输出的超小型、单通道、可调节监控电路
TPS3898 具有低电平有效、漏极开路的超小型、单通道、可调节监控电路
TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器
TPS51225 Dual Synchronous Step-Down Controller with 5-V and 3.3-V LDOs
TPS51462 3.3V/5V 输入、D-CAP+™ Mode 同步降压集成 FET 转换器(具有 2 位 VID)
TPS51518 单相 DCAP 和 D-CAP2 控制器,具有 2 位 灵活 VID 控制器
TPS51640A 双通道(3 相 CPU/1 相 GPU)SVID,D-CAP+™ 降压控制器
TPS51650 双通道(3 相 CPU / 2 相 GPU)SVID,D-CAP+TM 降压控制器,适用于
TPS53211 Single Phase PWM Controller with Light-Load Efficiency Optimization
TPS53219A 宽输入电压、Eco-Mode、单路同步步进控制器
TPS53313 具有集成开关的 6A 降压稳压器
TPS53316 High-Efficiency, 5-A Step-Down Regulator with Integrated Switcher
TPS53353 高效 30A 同步降压转换器
TPS53355 采用 PowerStack™ 封装的高效 30-A 同步降压转换器
TPS54294 4.5V 至18V 输入、双路 2A 输出、同步降压 SWIFT 转换器
TPS54295 4.5V 至18V 输入、双路 2A 输出、同步降压 SWIFT 转换器
TPS54329 具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
TPS54329E 具有 D-CAP2 模式和轻载效率的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT 转换器
TPS54427 4.5V 至 18V 输入、4 A 同步降压 SWIFT 转换器
TPS54428 具有自动跳过 Eco Mode 的 4.5V 至 18V 输入、4 A 同步降压 SWIFT 转换器
TPS54519 2.95V 至 6V 输入、5A 同步降压转换器
TPS54527 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压 SWIFT 转换器
TPS54528 具有 D-CAP2 模式和自动跳过 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压 SWIFT 转换器
TPS54623 具有轻载效率的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT 转换器
TPS54821 具有打嗝过流保护的 4.5V 至 18V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器
TPS59640 双通道(3 相 CPU/1 相 GPU)SVID,D-CAP+™ 降压控制器
TPS61170 采用了 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关、高压升压转换器
TPS61254 具有电流限制和旁路的小型升压转换器。 4.5V 输出电压
TPS61256 采用芯片级封装的 3.5 MHz 高效率升压转换器 5V 输出电压
TPS62080 具有贪睡模式的 1.2A 宽范围高效降压转换器 0.50 Vout(最小值)
TPS62081 具有贪睡模式的 1.2A 宽范围高效降压转换器 1.8 Vout(最小值)
TPS62082 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器。 3.3 Vout(最小值)
TPS62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
TPS62131 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
TPS62132 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
TPS62133 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
TPS62140 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 2A 降压转换器
TPS62141 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 2A 降压转换器
TPS62142 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 2A 降压转换器
TPS62143 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 2A 降压转换器
TPS62150 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器
TPS62151 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器
TPS62152 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器
TPS62153 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器
TPS62160 采用 3x2 WSON 封装的 3-17V 1A 3MHZ 降压转换器 可调节输出电压
TPS62161 采用 3x2 WSON 封装的 3-17V 1A 3MHZ 降压转换器 1.8V 输出电压
TPS62162 采用 3x2 WSON 封装的 3-17V 1A 3MHZ 降压转换器 3.3V 输出电压
TPS62163 采用 3x2 WSON 封装的 3-17V 1A 3MHZ 降压转换器 5V 输出电压
TPS62170 采用 2x2 WSON 封装的 3-17V 0.5A 2.5MHZ 降压转换器 可调节输出电压
TPS62171 采用 2x2 WSON 封装的 3-17V 0.5A 2.5MHZ 降压转换器 1.8V 输出电压
TPS62172 采用 2x2 WSON 封装的 3-17V 0.5A 2.5MHZ 降压转换器 3.3V 输出电压
TPS62173 采用 2x2 WSON 封装的 3-17V 0.5A 2.5MHZ 降压转换器 5V 输出电压
TPS62362 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源。 0.77 至 1.4V 输出电压
TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制升压/降压转换器
TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制升压/降压转换器
TPS65135 High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter with 1.8-A Switches
TPS65137 具有数字负电源电压调节的双路正负输出
TPS65176 用于电视的 LCD 偏置 IC
TPS65185 PMIC,用于启用 E-Ink® Vizplex™ 技术的电子纸显示器,具有有源放电功能
TPS65186 PMIC,用于启用 E-Ink® Vizplex™ 技术的电子纸显示器
TPS652510 3 个 DC-DC 转换器(集成 FET),4.5V 至 16V 输入
TPS65257 4.5v 至 16v 输入,高电流,同步降压
TPS65258 3 个 DC-DC 转换器(集成 FET 和 2 个 USB 开关)
TPS65270 具有 4.5V 至 16V 输入电压的 2 个降压转换器,2A/3A 输出电流
TPS658640 高级电源管理单元
TPS658643 高级电源管理单元
TPS65910 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
TPS659106 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
TPS65910A 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
TPS659110 具有 DCDC 控制器的电源管理单元。 DDR2/LPDDR2 内存支持
TPS659112 TPS65911 数据手册
TPS659113 具有 DCDC 控制器的电源管理单元
TPS65951 集成电源管理/音频编解码器芯片
TPS71530 采用 SC-70 封装的 50mA 3.0V 输出的高输入电压 LDO 稳压器
TPS728285180 单路输出 LDO、200mA、双电平固定电压(2.85V 或 1.80V),具有 Vset 引脚
TPS728330185 具有 Vset 引脚的单路输出 LDO、200mA、双电平固定电压(3.3V 或 1.85V)
TPS74012 单路输出、1.5A 低压降线性固定电压稳压器 (1.2V)
TPS75005 双路 500mA 低压降稳压器和三路电压轨监控器
TPS780180300 具有引脚可选双电平输出电压的 150mA 超低功耗 Iq 500nA LDO 稳压器
TPS781250200 具有 Vset 引脚、1uA 静态电流的单路输出 LDO、150mA、双电平固定电压(2.5V 或 2.0V)
TPS78218 单路固定输出 LDO、150mA、0.5µA 静态电流
TPS78222 单路固定输出 LDO、150mA、0.5µA 静态电流
TPS7A1601 可调节电压、60Vin、低 IQ、低压线性稳压器
TPS7A1633 具有使能端和电源良好指示的 60V、5μA IQ 100mA 低压降线性稳压器
TPS7A3301 -3V 至 -36V 输入电压、超低噪声、高 PSRR、-1A 低压降线性稳压器
TPS7A4101 50V 输入、50mA,单输出低压降线性稳压器
TPS7A4201 28V 输入、50mA,单输出低压降线性稳压器
TPS7A8101 低噪声高带宽 PSRR 低压降 1-A 线性稳压器
TPS82676 600mA 高效 MicroSIP™ 降压转换器(截面 <1.0mm)]]
TPS84210 3V 至 6V 输入、2A 同步降压、集成电源解决方案
TPS84320 3A 4.5V 至 14.5V 输入的同步降压集成电源解决方案
TPS84410 3V 至 6V 输入、4A 同步降压、集成电源解决方案
TPS84610 具有 2.95 V 至 6 V 输入、6 A 同步降压的集成式电源解决方案
TPS84621 6A 4.5V 至 14.5V 输入的同步降压集成电源解决方案
TPS92070 可调光准谐振 LED 照明控制器
TWL6041 TWL6041 数据表
UCC25230 12V 至 105V 输入,0.2A 输出开关转换器
UCC27200A 120V 升压 3A 峰值电流的高频高端/低端驱动器
UCC27210 120V 升压 4A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器
UCC27211 120V 升压 4A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器
UCC27524 双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器
UCC28063 具有改善的抗噪性能的自然交叉转换模式 PFC 控制器
UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器
UCD9090 10 通道序列发生器和系统安全监视器

回到顶部

音频
器件型号 名称
LM48901 四路 D 类空间阵列
PCM2900C 具有线性输出的立体声 USB1.1 编解码器(HID 接口)
PCM2902C
TAS5613A 15W 立体声/300W 单声道 PurePath HD 模拟输入功率级
TAS5630B 具有集成反馈的模拟输入 300W 立体声 D 类放大器
TAS5731 20W 立体声数字放大器

回到顶部