看新产品

以下是在右侧时间范围内发布的产品列表:     


XML - RSS Feed  获取我们的RSS新产品知识。 这是什么?

DLP 产品
器件型号 名称
DLP5531-Q1 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)

回到顶部

RF 和微波
器件型号 名称
AFE7685 具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的四通道射频采样模拟前端
AFE7686 具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的四通道多频带射频采样模拟前端

回到顶部

传感器
器件型号 名称
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC
AWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器
DRV5015 2mT、5.5V 霍尔效应锁存器
DRV5056 高精度 3.3V 或 5V 比例式单极霍尔效应传感器系列
HDC2080 HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器
IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
PGA305 具有数字和模拟输出的电阻式传感信号调理器
TMP1075 高精度升级至行业标准 LM75/TMP75 I2C 温度传感器
TMP117 精确为 ±0.1°C 且具有集成式非易失性存储器的高精度数字温度传感器
TMP144 配备 UART/SMAART 线接口的 TMP144 低功耗数字温度传感器
TMP236 精密模拟输出温度传感器

回到顶部

处理器
器件型号 名称
AM5706 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全引导
AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP,多媒体和安全引导

回到顶部

开关和多路复用器产品
器件型号 名称
TMUX1072 具有 20V 过压保护功能的 2 通道 2:1 模拟多路复用器
TMUX1208 5V 通用型模拟多路复用器
TMUX6104 36V、低电容、低泄漏电流、4:1 精密模拟多路复用器
TMUX6112 36V 低电容、低泄漏电流、精密四通道 SPST 开关(常开)
TS3A5017-Q1 具有断电保护功能的 2 通道 4:1 低压模拟开关

回到顶部

微控制器 (MCU)
器件型号 名称
MSP430FR2153 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、44 IO 和 12 位 ADC 的 24MHz 105C ULP 微控制器
MSP430FR2155 具有 32KB FRAM、4KB SRAM、44 IO 和 12 位 ADC 的 24MHz 105C ULP 微控制器
MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、44 IO、12 位 ADC、12 位 DAC 和 OpAmp/PGA 的 24MHz 105C ULP...
MSP430FR2355 MSP430FR2355 混合信号微控制器
TMS320F280040 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU
TMS320F280040C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位...
TMS320F280048 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU
TMS320F280048C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32...
TMS320F28035-EP Piccolo™ 微控制器

回到顶部

接口
器件型号 名称
DS90C189-Q1 低功耗 1.8V 双像素 FPD 链接 (LVDS) 串行器
DS90UB935-Q1 适用于 1MP/60fps 摄像头并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 2Gbps 串行器
DS90UB960-Q1 具有两个 CSI-2 输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-Link III 解串器
DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器
DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器
DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接器串行器
DSLVDS1047 3.3V LVDS 四通道高速差动线路驱动器
DSLVDS1048 3.3V LVDS 四通道高速差动线路接收器
ESD321 采用 0402 封装的低电容(小于 1pF)单通道 30kV ESD 保护二极管
ESD351 采用 0402 封装的低钳位电压单通道 30kV ESD 保护二极管
ESDS302 3.6V 数据线路浪涌和 30kV ESD 保护二极管矩阵
ESDS304 3.6V 数据线路浪涌和 30kV ESD 保护二极管矩阵
ESDS312 3.6V 数据线路浪涌和 30kV ESD 保护二极管矩阵
ESDS314 数据线路浪涌和 ESD 保护二极管矩阵
HD3SS3202 双通道差分 2:1/1:2 USB 3.1 多路复用器/多路信号分离器
SN65LVDS93B 10MHz - 85MHz LVDS 串行器/解串器变送器
SN65LVDS93B-Q1 10MHz - 85MHz 汽车类 28 位平板显示链路 LVDS
TCA9517-Q1 汽车类电平转换 I2C 总线中继器
TPD6S300A USB Type-C 端口保护器 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护
TPD8S300A USB Type-C 端口保护器 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护
TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
TPS65988 TPS6598x 具有 NexFET 电源开关和交替模式多路复用器的 USB Type-C 和 PD 控制器
TS3USBCA4 USB Type-C SBU 多路复用器
TS5USBC41 具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关

回到顶部

放大器
器件型号 名称
AMC1211-Q1 用于电压检测的汽车类高阻抗 2V 输入基础隔离放大器
AMC1300 适用于电流检测的增强型隔离放大器
AMC1302 具有 ±50mV 输入和高 CMTI 的高精度增强型隔离放大器
AMC1302-Q1 具有 ±50mV 输入和高 CMTI 的汽车精密增强型隔离放大器
AMC1311-Q1 适用于电压检测的汽车类 2V 输入增强型高 CMTI 隔离放大器
INA1620 具有集成薄膜电阻器的 INA1620 高保真音频运算放大器
INA190 具有低偏置电流和使能功能的 40V 双向低侧/高侧零温漂电压输出 CSA
INA4180-Q1 AEC-Q100 四通道 26V 低侧/高侧电压输出电流检测放大器
INA4181-Q1 AEC-Q100 四通道 26V 双向低侧/高侧电压输出电流检测放大器
ISO224 用于进行电压检测的 ±12V 增强型隔离放大器
LM2902LV 行业标准、低电压放大器
LM2904LV 行业标准、低电压放大器
LM321LV 单通道行业标准低电压运算放大器
LM324LV 4 通道行业标准低电压运算放大器
LM358LV 2 通道行业标准、低电压运算放大器
LMV321A 单路低电压成本优化型轨至轨输出运算放大器
LMV324A LMV324A 四路低电压、轨至轨输出运算放大器
OPA2189 支持多路复用器的 14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS 精密运算放大器
OPA2388 10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
OPA2810 高性能、低成本轨至轨输入/输出 HV FET 运算放大器
OPA521 2.5A 窄带线路驱动器
OPA855 超低噪声、宽带、可选反馈电阻跨阻抗放大器
OPA858 单/双路单端输出互阻抗放大器
OPA859 具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器
TLV1704-SEP TLV1704-SEP
TLV6001-Q1 适用于成本敏感型系统的低功耗、RRIO、1MHz 运算放大器
TLV7081 纳瓦级功率微封装低电压比较器
TLV9001 适用于成本优化型系统的单通道、1MHz、RRIO、 1.8V 至 5.5V 运算放大器
TLV9004 适用于成本优化型系统的 4 通道、1MHz、RRIO、1.8V 至 5.5V 运算放大器

回到顶部

数据转换器
器件型号 名称
ADC12DL3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样数模转换器(LVDS 接口)
ADS1119 具有 I2C 接口和外部基准输入电压的 16 位 1kSPS 4 通道通用 Δ-Σ ADC
ADS1219 具有 I2C 接口和外部基准输入电压的 24 位 1kSPS 4 通道通用 Δ-Σ ADC
ADS1235 具有 PGA 和交流激励且适用于低噪声桥式传感器的 24 位、7.2kSPS、5 通道 Δ-Σ ADC
ADS1260 具有 PGA、电压基准和 2 个 IDAC 且适用于工厂自动化应用的 24 位、40kSPS、5 通道 Δ-Σ ADC
ADS1261 具有 PGA、电压基准、2 个 IDAC 和交流激励且适用于工厂自动化应用的 24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC
ADS8688AT 具有双极输入、采用 5V 电源、低漂移 Vref 和宽温度范围的 16 位 500kSPS 8 通道 SAR ADC
AFE4420 适用于多传感器可穿戴设备光学心率监测且具有 FIFO 的超小型集成式 AFE
DAC53608 10 位、I2C 接口、缓冲电压输出数模转换器 (DAC)
DAC80504 四通道 16/14/12 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器
DAC80508 具有精密内部基准源的 8 通道、真正 16 位、SPI、电压输出 DAC
DAC8742H 符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 UART/SPI 接口的调制解调器
DAC8771 具有自适应电源管理功能的单通道 16 位电压和电流输出 DAC
VSP5324-Q1 汽车类四通道 12 位 80MSPS 模数转换器 (ADC)

回到顶部

时钟与计时
器件型号 名称
LMK04832 符合 JESD204B 的超低噪音双环时钟抖动消除器
LMX2572LP 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器

回到顶部

电机驱动器
器件型号 名称
DRV8304 具有三个分流放大器的 38V 三相智能栅极驱动器
DRV8306 具有梯形换向的 38V 无刷直流智能栅极驱动器
DRV8350R 具有降压稳压器的 100V 三相智能栅极驱动器
DRV8353R 具有降压稳压器和三个分流放大器的 100V 三相智能栅极驱动器
DRV8873-Q1 汽车类 H 桥电机驱动器

回到顶部

电源管理
器件型号 名称
BQ25601D 采用高输入电压和电源路径的 I2C 控制型单节 3A 电池充电器
BQ25710 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 电池降压/升压充电控制器
BQ25713 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器
BQ25713B 具有系统功率监测器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器
BQ25881 适用于 USB 输入且采用 QFN 封装的 I2C 控制型 2 节电池 2A 升压模式电池充电器
BQ25882 适用于 USB 输入的 I2C 控制型 2 节电池 2A 升压模式电池充电器
BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 电量监测计解决方案
BQ77915 具有电池自主均衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器
LM2775-Q1 LM2775-Q1 开关电容
LM34936 30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
LM5036 具有集成辅助偏置电源的半桥 PWM 控制器
LM51501-Q1 宽输入电压汽车低 IQ 升压控制器
LM5176-Q1 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
LMG1020 具有 60MHz/1ns 速度的 5V、7A/5A 低侧 GaN 驱动器
LMG3410R070 具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN
LMG3411R070 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN
LMZM33604 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块
LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块
LP5018 18 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器
LP5024 24 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器
LP8732-Q1 LP8732-Q1 双路降压转换器和双路线性稳压器
LP8733-Q1 LP8733-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器
LP87564-Q1 具有集成开关且每相电流为 4A 的四相降压转换器
LP87565-Q1 具有集成开关的四相 8A + 8A 降压转换器
LP87702-Q1 具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器
REF34-Q1 汽车类低温漂、低功耗、小型串联电压基准
TLC6C5716-Q1 汽车类 16 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器
TLC6C5724-Q1 汽车类 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器
TLV62568A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 1A 高效降压转换器
TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器
TLV755P 500mA、低 Iq、小型、低压降 (LDO) 稳压器
TPL7407LA-Q1 30V、7 通道 NMOS 阵列汽车类低侧驱动器
TPS1H200A-Q1 40V、200mΩ 单通道智能高侧开关
TPS23880 具有可编程 SRAM 的 IEEE 802.3bt 8 通道以太网供电 (PoE) PSE
TPS2662 具有集成反极性保护功能的 60V 800mA 工业电子保险丝
TPS3430 具有可编程复位延迟功能的窗口看门狗计时器
TPS3430-Q1 具有可编程复位延迟功能的汽车窗口看门狗计时器
TPS3431 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器
TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车标准可编程看门狗计时器
TPS3820-Q1 带看门狗计时器的车用电压监视器
TPS62422-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双路 1000mA/600mA 降压转换器
TPS62423-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双路 800mA 降压转换器
TPS62424-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双路 800mA 降压转换器
TPS62800 1A 超低 IQ 降压转换器
TPS62802 1A 超低 Iq 降压转换器
TPS62823 精度为 1% 的 3A 降压转换器
TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 2A 降压转换器
TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 3A 降压转换器
TPS63805 具有较小解决方案尺寸的 2A 高效率降压/升压转换器
TPS650861 用于 MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMIC
TPS65216 适用于 AMIC110 和 AMIC120 处理器的电源管理
TPS7A05 TBD: TPS7A05
TPS7A10 300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器
TPS7A11 500mA、低输入电压、低输出电压、低 IQ、超低压降线性稳压器
TPS7B70-Q1 具有电源正常状态指示功能的汽车类 300mA 40V 低 Iq LDO 线性稳压器
TPS92515AHV-Q1 具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 2A LED 驱动器
TPS92601-Q1 1 通道高侧电流感应开关模式 LED 驱动器
TPS92602-Q1 2 通道高侧电流感应开关模式 LED 驱动器
TPS92611-Q1 汽车类单通道 LED 驱动器
TPS92612-Q1 汽车类单通道 LED 驱动器
TPS92663-Q1 适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器
UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器
UCC28742 具有光耦合器反馈功能的高效反激式控制器
UCC28951 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器
UCD90320U 32 轨 PMBus 电源定序器和系统管理器

回到顶部

逻辑
器件型号 名称
2N7001T 1 位双电源缓冲电压信号转换器
LSF0102-Q1 汽车类双通道双向多电压电平转换器
LSF0204-Q1 适用于开漏或推挽接口的汽车类 4 位双向多电压电平转换器
SN74AXCH8T245 8 位双电源总线收发器

回到顶部

隔离
器件型号 名称
ISO1042 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
ISO1042-Q1 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车隔离式 CAN 收发器

回到顶部

音频
器件型号 名称
TAS3251 175W 立体声、350W 单声道、超高清数字输入 D 类放大器
TAS5720A-Q1 TAS5720A-Q1 1x25W 数字输入闭环车用 D 类音频放大器
TAS5760M-Q1 TAS5760M-Q1 2x25-W 数字输入闭环车用 D 类音频放大器
TAS5805M 具有扩展处理能力的 TAS5805M 23W、数字输入、立体声闭环 D 类音频放大器
TAS5825M 具有 96kHz/192kHz 灵活处理能力的 4.5V 到 26V 38W 立体声数字输入 D 类音频放大器
TPA3138D2 10W 3.5V–14.4V 无电感器型立体声模拟输入 D 类音频放大器
TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下)

回到顶部