看新产品

以下是在右侧时间范围内发布的产品列表:     


XML - RSS Feed  获取我们的RSS新产品知识。 这是什么?

传感器产品
器件型号 名称
DRV5011 DRV5011 Low-Voltage Digital-Latch Hall Effect Sensor
DRV5055 比例式线性霍尔效应传感器
LDC2112 适用于消费类和低功耗应用的双通道 HMI 电感式触控按钮
PGA302 PGA302 压力传感器信号调节器
TMP1075 Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry Standard LM75
TMP235 精密模拟输出温度传感器
XTR305 XTR305 Industrial Analog Current/Voltage Output Driver

回到顶部

处理器
器件型号 名称
AMIC120 Sitara 处理器
DRA756 Jacinto 汽车电子应用处理器

回到顶部

开关和多路复用器
器件型号 名称
TMUX154E 具有断电保护功能并提供 ESD 保护的 2 通道 2:1 开关
TS5MP645 TS5MP645
TS5MP646 TS5MP646, TS5MP648 data sheet

回到顶部

微控制器 (MCU)
器件型号 名称
MSP430FR2422 MSP430FR2422 混合信号微控制器
MSP430FR2512 采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 是功耗最低且最抗噪的电容式触控 MCU
MSP430FR2522 MSP430FR2522 混合信号微控制器
MSP430FR6035 带有 128KB FRAM、12 位 8 MSPS Σ-Δ ADC、低功耗加速器和 AES 的超低功耗 MCU
MSP430FR6037 带有 256KB FRAM、12 位 8 MSPS Σ-Δ ADC、低功耗加速器和 AES 的超低功耗 MCU
MSP430FR60371 带有 256KB FRAM、12 位 8 MSPS Σ-Δ ADC、LEA、AES 和 IIC 启动加载程序的超低功耗 MCU
MSP430FR6045 带有 128KB FRAM、12 位 8 MSPS Σ-Δ ADC、低功耗加速器和 AES 的超声波 MCU
MSP430FR6047 MSP430FR6047 混合信号微控制器
MSP430FR60471 带有 256KB FRAM、12 位 8 MSPS Σ-Δ ADC、LEA、AES 和 IIC 启动加载程序的超声波 MCU
MSP432E401Y SimpleLink™ 以太网微控制器
MSP432E411Y SimpleLink™ 以太网微控制器
MSP432P4011 SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P4011T SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P401V SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P401VT SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P401Y SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P401YT SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P4111 SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P4111T SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P411V SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P411VT SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P411Y SimpleLink™ 混合信号微控制器
MSP432P411YT SimpleLink™ 混合信号微控制器
TMS320F280041C 采用 InstaSPIN-FOC 技术和 CLB 的 Piccolo™ 微控制器
TMS320F280045 Piccolo™ 微控制器
TMS320F280049 Piccolo™ 微控制器
TMS320F280049C 采用 InstaSPIN-FOC 技术和 CLB 的 Piccolo 微控制器

回到顶部

接口
器件型号 名称
DP83TC811R-Q1 Low-Power Auto PHYTER™ 100BASE-T1 Automotive Ethernet
FPC202 Dual Port Controller With Expanded I/Os
HD3SS3412A 4 通道高性能差动开关
TCAN1043-Q1 TCAN1043 具有 CAN FD 和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器
TCAN1043G-Q1 TCAN1043 具有 CAN FD 和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器
TCAN1043H-Q1 TCAN1043 具有 CAN FD 和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器
TCAN1043HG-Q1 TCAN1043 具有 CAN FD 和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器
TCAN4420 具有极性控制功能的 CAN 收发器
TDP142 TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器
THVD1510 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器
THVD1512 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器
THVD1551 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器
THVD1552 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器
TLIN1022-Q1 Dual Local Interconnect Network (LIN) Transceiver With Dominant State...
TLIN1029-Q1 具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器
TLIN2022-Q1 具有显性状态超时故障保护功能的双路本地互连网络 (LIN) 收发器
TLIN2029-Q1 具有主导状态超时的故障保护本地互连网络 (LIN) 收发器
TPS25820 TPS2582x USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关
TPS25821 TPS2582x USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关
TUSB1046A-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
TUSB1064 TUSB1064 USB Type-C DP 交替模式 8.1Gbps 灌电流侧转接驱动器交叉点开关
TUSB546A-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
TUSB564 USB TYPE-C™ DP 交替模式灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关
TVS0500 TVS0500
TVS1400 TVS1400
TVS1800 TVS1800
TVS2200 TVS2200
TVS2700 TVS2700

回到顶部

放大器
器件型号 名称
AMC1311 AMC1311 2V 输入、增强隔离型精密放大器
INA2180 双通道 26V 低侧或高侧电压输出电流感应放大器
INA2181 双通道 26V 双向低侧或高侧电压输出电流感应放大器
INA240-Q1 具有增强型 PWM 抑制功能的汽车类、高/低侧、双向零漂移电流感测放大器
INA317 Micro-Power (50 µA), Zero-Drift, Rail-to-Rail-Out Instrumentation Amplifier
INA381 配备集成过流比较器的电流感应放大器
LMV358A Dual Low-Voltage Cost-Optimized Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
MCP6294 MCP629x 1mA 10MHz 轨至轨运算放大器
OPA1642-Q1 汽车类 Sound-Plus 高性能、JFET 输入音频运算放大器
OPA1692 带有集成两极低通滤波器的 SoundPlus 高性能双路音频运算放大器
OPA189 OPAx189, Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-rail I/O, Op...
OPA192-Q1 E-Trim™ 系列汽车类高电压、轨到轨输入/输出精密运算放大器
OPA197-Q1 36V 轨到轨输入输出、低偏移电压精密运算放大器
OPA207 High Precision, Low Noise, Low Power Operational Amplifier
OPA2192-Q1
OPA2197-Q1 36V 轨到轨输入输出、低偏移电压精密运算放大器
OPA2333P OPA2333P Data Sheet
OPA375 OPAx375、500uV、10-MHz、低宽带噪 声、RRO 运算放大器
TLV2172-Q1 Automotive 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output, Operational...
TLV313-Q1 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, Op Amp
TLV6700 TLV6700 Micropower, 18V Window Comparator with 400mV Reference
TLV6703 TLV6703 Wide VIN Voltage Detector
TLV6710 TLV6710 Micropower, 36V Window Comparator with 400mV Reference
TLV6713 TLV6713 36-V Voltage Detector
TLV7031 微封装超低功耗低电压比较器
TLV7041 微封装超低功耗低电压比较器
TLV8541 TLV8541 500nA RRIO 超低功耗运算放大器
TLV9002 低功耗、轨至轨输入或输出、1.2MHz 运算放大器
TLV9061 小型且全能:10MHz RRIO 1.8V 至 5.5V 运算放大器可为具有挑战性的系统提供高性能
TLV9064 适用于注重成本的系统的 10MHz 四通道低噪声 RRIO CMOS 运算放大器
TSV914 TSV91x 单路、双路和四路轨至轨输入/输出 8MHz 运算放大器

回到顶部

数据转换器
器件型号 名称
ADC08DJ3200 DC08DJxx00 up to 6.4-GSPS Single Channel or 3.2-GSPS Dual Channel 8-bit...
ADC12DJ2700 ADC12DJxx00
ADS112U04 具有PGA、电压基准、IDAC 和 UART 接口的 16 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC
ADS122C04 ADS122C04 具有 I2C 接口的 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC
ADS7046 超低功耗、超小尺寸、14 位、2.5MSPS、SAR ADC
ADS7047 12 位 3MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC
ADS7052 14 位 1MSPS 单端输入小型低功耗 SAR ADC
ADS7054 14 位 1MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC
ADS7057 14 位 2.5MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC
ADS7142 ADS7142 超低功耗、超小型 12 位 SAR ADC
AMC1106E05 具有曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型高精度基础型隔离式 Δ-Σ 调制器
AMC1106M05 具有 CMOS 接口的小型高精度基础型隔离式 Δ-Σ 调制器
AMC1304L05-Q1 AMC1304x-Q1 具有 LDO 的高精度、增强隔离式 Δ-Σ 调制器
AMC1304L25-Q1 AMC1304x-Q1 具有 LDO 的高精度、增强隔离式 Δ-Σ 调制器
AMC1304M05-Q1 AMC1304x-Q1 具有 LDO 的高精度、增强隔离式 Δ-Σ 调制器
AMC1305L25-Q1 AMC1305x-Q1 高精度增强隔离式 Δ-Σ 调制器
AMC1305M05-Q1 AMC1305x-Q1 高精度增强隔离式 Δ-Σ 调制器
DAC60508M 8-Channel, True 12-Bit, SPI, Voltage-Output DAC With Precision Internal...
DAC60508Z 8-Channel, True 12-Bit, SPI, Voltage-Output DAC With Precision Internal...
DAC70504 四通道 16/14/12 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器
DAC70508M 8-Channel, True 14-Bit, SPI, Voltage-Output DAC With Precision Internal...
DAC70508Z 8-Channel, True 14-Bit, SPI, Voltage-Output DAC With Precision Internal...
DAC8740H 兼容 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 且具有 UART 接口的调制解调器
TLA2021 适用于低成本应用且具有电压基准、振荡器和 I2C 的 12 位单通道 Δ-Σ ADC
TLA2022 适用于低成本应用且具有电压基准、振荡器、PGA 和 I2C 的 12 位单通道 Δ-Σ ADC
TLA2024 适用于低成本应用且具有电压基准、振荡器、PGA 和 I2C 的 12 位四通道 Δ-Σ ADC

回到顶部

时钟与计时
器件型号 名称
LMK00334-Q1 4-Output PCIe/Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 Clock Buffer and Level Translator
LMK05028 LMK05028 Network Clock Synchronizer
LMK60A0-148351 High-Performance Low Jitter Differential Oscillator
LMK60A0-148M High-Performance Low Jitter Differential Oscillator
LMK60E2-100M High-Performance Low Jitter Oscillator
LMK60E2-125M High-Performance Low Jitter Differential Oscillator
LMK60I2-100M High-Performance Low Jitter Differential Oscillator
LMK60I2-322M High-Performance Low Jitter Differential Oscillator
LMK61A2-644M 超低抖动标准差动振荡器 - 644M53
LMK61E0-156M 超低抖动标准差动振荡器 – 50M00
LMK61E07 Ultra-Low Jitter Programmable Oscillator with Internal EEPROM
LMK62E2-100M High-Performance, Low-Jitter Oscillator
LMK62I0-100M High-Performance, Low-Jitter Oscillator
LMK62I0-156M High-Performance Low Jitter Oscillator
LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器

回到顶部

电机驱动器
器件型号 名称
DRV10987 50W 12V 至 24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器

回到顶部

电源管理
器件型号 名称
BQ24076 1.5A USB 友好型锂离子电池充电器和电源路径管理 IC。
BQ24078 具有电源路径管理功能的 1.5A 线性充电器
BQ25122 700nA 低 IQ 高度集成式电池充电管理解决方案
BQ25708 SMBus 多化合物电池降压/升压充电控制器
BQ25970 带有集成保护功能的 8A 开关电容器电池充电器
BQ25971 带有集成保护功能的 8A 开关电容器电池充电器
BQ2980 适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器
CSD86336Q3D CSD86336Q3D Synchronous Buck NexFET™ Power Block
CSD86356Q5D CSD86356Q5D Synchronous Buck NexFET™ Power Block
LM2623-Q1 LM2623-Q1 基于栅极振荡器的汽车类 DC-DC 升压转换器
LM73605-Q1 通过汽车认证的 3.5V 至 36V 5A 同步降压电压转换器
LM73606-Q1 3.5V to 36V, 6A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM76002 LM76003/2 SIMPLE SWITCHER® 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步降压稳压器
LM76002-Q1 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步稳压器
LM76003 LM76003/2 SIMPLE SWITCHER® 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步降压稳压器
LM76003-Q1 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步稳压器
LMR14010A LMR14010A
LMR23615 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器
LMR23615-Q1 LMR23615-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器
LMR33620 LMR33620 Simple Switcher 3.8V to 36V Wide VIN Synchronous Ultra Low EMI
LMR33630 LMR33630 Simple Switcher 3.8V 至 36V 宽输入电压同步超低 EMI
LMZM33602 LMZM33602 4.5V 至 36V 输入、2.5V 至 18V 输出、2A SIMPLE SWITCHER 电源模块
LMZM33603 LMZM33603 4.5V 至 36V 输入、2.5V 至 13.5V 输出、3A SIMPLE SWITCHER 电源模块
LP873220 双路高电流降压转换器和线性稳压器
LP873220-Q1 汽车类双路高电流降压转换器和线性稳压器
LP87332D 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器
LP87332D-Q1 汽车类双路高电流降压转换器和双路线性稳压器
LP87524J-Q1 4-A + 2.5-A + Two 1.5-A Buck Converters With Integrated Switches
REF3430 REF34xx Low-Drift, Low-Power, Small footprint, Voltage References
REF3433 REF34xx Low-Drift, Low-Power, Small footprint, Voltage References
REF3440 4V Low-Drift Low-Power Small-Footprint Series Voltage Reference
REF3450 REF34xx Low-Drift, Low-Power, Small footprint, Voltage References
TLC6C5816-Q1 具有 12 位集成 PWM 发生器的汽车类 16 通道移位寄存器
TLV742P 200mA 高 PSRR 低噪声低压降 (LDO) 稳压器
TLV757P 1A 低静态电流低压降 (LDO) 稳压器
TPS1H000-Q1 TPS1H000-Q1 40V、1Ω 单通道智能高侧开关
TPS22810-Q1 TPS22810、12V、2A、导通电阻为 65mΩ 的负载开关
TPS22917 TPS22917 5.5V 2A 80mΩ 超低泄漏导通电阻负载开关
TPS23523 TPS2352x -48V 高性能热插拔和 ORing 控制器
TPS23525 TPS2352x -48V 高性能热插拔和 ORing 控制器
TPS254900A-Q1 带 VBATT 短路保护功能的汽车类 USB 主机充电器
TPS2595 具有过压保护功能的 12V 电子保险丝
TPS40345 TPS40345 3V 至 20V 输入同步降压控制器
TPS53119 TPS53119 宽输入电压 Eco-Mode、单路同步降压控制器
TPS55160-Q1 TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步转换器
TPS55162-Q1 TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步转换器
TPS55165-Q1 TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步转换器
TPS61280D 具有直通模式的 2.3MHz 5A 同步升压转换器
TPS61322 6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器
TPS62088 TPS62088 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装的 3A 降压转换器
TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的汽车类 2A 降压转换器
TPS62243-Q1 2.25-MHz 300-rnA Step-Down Converter in DDC/TSOT23 Package
TPS62244-Q1 2.25-MHz 300-rnA Step-Down Converter in DDC/TSOT23 Package
TPS62801 采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的微型 1A 超低 Iq 降压转换器
TPS62821 采用 1.5x2mm QFN 且精度为 1% 的 1A 降压转换器
TPS6508700 适用于 AMD™ 系列 17h 模型 10h-1Fh 处理器的 PMIC
TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™ A8/A9 SOC 和 FPGA 的电源管理
TPS65268-Q1 TPS65268-Q1 4-V to 8-V, 3-A, 2-A Triple Synchronous Step-Down Converter
TPS65320D-Q1 采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器
TPS65321A-Q1 具有宽输入电压 280mA LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器
TPS65680 具有用于 GOA/GIP 显示的 OCP 的 TPS65680 2 输入、18 通道可配置电平转换器
TPS65919-Q1 TPS65919-Q1 适用于处理器的电源管理单元 (PMU)
TPS7A52-Q1 2A 高精度、低噪声 LDO 稳压器
TPS7A53-Q1 汽车类 3A 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器
TPS7A54-Q1 High-Current (4 A), High-Accuracy (1%), Low-Noise (4.4 μVRMS), LDO.
TPS7B82-Q1 300mA 高电压超低 Iq 低压降 (LDO) 稳压器
TPS92518 65-V Automotive Dual Buck LED Controller with SPI Interface
TPS92518HV 65-V Automotive Dual Buck LED Controller with SPI Interface
TPS92610-Q1 TPS92610-Q1 Single Channel LED Driver
TPSM82480 具有集成电感器的 5.5V 输入、6A 降压转换器模块
TPSM84424 TPSM84424
TPSM84624 TPSM84624
TPSM846C23 TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块
TPSM846C24 TPSM846C24 4.5-V to 15-V Input, 0.35-V to 2.0-V Output, 35-A Power Module
TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V-5.5V 输出、8A 电源模块
UCC21220 2A/4A 双通道隔离式栅极驱动器
UCC21222 UCC21222 2-A/4-A, Dual Channel Isolated Gate Driver
UCC21222-Q1 具有死区时间的汽车 4A、6A、3.0kV (RMS) 隔离式双通道栅极驱动器
UCC21520-Q1 汽车类 4A/6A、5.7 kVrms 隔离式双通道栅极驱动器
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器
UCC256302 支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器
UCC27511A UCC27511A
UCC27710 具有互锁功能的 620V 0.5A、1.0A 高侧低侧栅极驱动器
UCC28634 High Power Flyback Controller with Primary-Side Regulation and Peak Power...
UCC28780 自适应零电压开关有源钳位反激式控制器

回到顶部

航天与高可用性
器件型号 名称
LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差动放大器
MSP430FR5969-SP Radiation Hardened Mixed-Signal Microcontroller
SN55HVD233-SP 3.3 V CAN 收发器,SN55HVD233-SP
TMP461-SP 耐辐射 (RHA) 高精度远程和本地温度传感器
TMS320F28377D-EP Enhanced Plastic Dual-Core Delfino Microcontroller

回到顶部

逻辑
器件型号 名称
SN74AXC1T45 单位双电源总线收发器
SN74AXC8T245 SN74AXC8T245 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver

回到顶部

隔离
器件型号 名称
ISO7761 ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器
ISO7762 ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器
ISO7763 ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器
ISOW7821 High-Efficiency, Low-Emissions, Reinforced Digital Isolator With Integrated...
ISOW7840 带有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器
ISOW7842 带有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器
ISOW7843 带有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器

回到顶部

音频
器件型号 名称
TAS2770 具有扬声器 IV 感测功能的数字输入单声道 D 类音频放大器
TAS5755M 2 个具有处理功能且支持 2.1 模式的 50W(2 个 19W + 1 个 50W)数字输入 D 类音频放大器
TPA3126D2 TPA3126D2
TPA3156D2 TPA3156D2 具有低空闲功率损耗的 2x70W 模拟输入 D 类放大器
TPA3221 TPA3221 100W 立体声/200W 单声道 PurePath™ HD 模拟输入 D 类功率级
TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器

回到顶部