德州仪器 (TI) 具有业内最宽的 SuperSpeed USB 3.0 产品系列
德州仪器 (TI) 提供广泛的 SuperSpeed USB 3.0 产品系列,可对从 xHCI 主机(通过集线器)到外设的整个系统提供支持。 SuperSpeed USB 可提供 10 倍的速度,将 USB 2.0 高速提升至 5 Gbps。 SuperSpeed USB 还可提高带宽利用率及功效。
| 器件 | 描述 | 特性 | 引脚/封装 | 样片 | 数据表 |
| TUSB1310 | 具有 PIPE3/ULPI 链路接口的 SuperSpeed USB 收发器 |
|
176 NFBGA | 订购 |
下载 |
TUSB1310 作为业内首款分立 SuperSpeed USB 收发器,可与集成数字内核在这些应用处理器上配合使用,同时还能实现 USB 3.0 功能。TI 是提供包括主机控制器、集线器、外设、电源管理、ESD 保护和信号完整性保证在内的端对端 SuperSpeed USB 解决方案的唯一供应商。
| 器件 | 描述 | 特性 | 引脚/封装 | 样片 | 数据表 |
| SN65LVPE502 | 具有可调节均衡和去加重功能的 SuperSpeed USB 转接驱动器 |
|
24 VQFN | 订购 |
下载 |
| TPD2EUSB30 | 用于 SuperSpeed USB 差动信号的 2 通道 ESD |
|
3 SOT | 订购 |
下载 |
| TUSB9260 (预览) ![]() |
SuperSpeed USB 至 SATA 3-GIG 桥接器 |
|
64 QFP | 即将 推出 |
下载 |
| TUSB7320 (预览) |
x1 基于 PCIe GenII 的 2 端口 SuperSpeed USB xHCI 控制器 |
|
100 MrQFN | 即将 推出 |
即将 推出 |
| TUSB7340 (预览) |
x1 基于 PCIe GenII 的 4 端口 SuperSpeed USB xHCI 控制器 |
|
100 MrQFN | 即将 推出 |
即将 推出 |
| TUSB8040 (预览) |
SuperSpeed USB 4 端口集线器 |
|
8 QFP、 100 QFP |
即将 推出 |
即将 推出 |
业内首款 SuperSpeed USB (3.0) 收发器
- 峰至峰差动 < 50mV 的接收器灵敏度
- 灵活的集成扩频时钟允许使用可降低 BOM 成本达 5% 或更多的单个低成本晶体
- 支持 USB 3.0 端对端
其它特性
- USB 接口支持所有的 USB 应用领域
- 用于超高速信令的 USB 3.0 PHY
- 用于高速、全速和低速信令的 USB 2.0 PHY
- 行业标准的数字接口支持与附加内核实现简单的系统集成
- 用于超高速信号路径的 PIPE3
- 用于高速、全速和低速信号路径的 ULPI
- 一流自适应接收器均衡器设计简化了电路板布局并延长了电缆使用寿命
指南
TUSB1310: SuperSpeed USB (3.0) 收发器。您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。
TUSB1310: SuperSpeedUSB (3.0) 收发器 - 业内首款 SuperSpeed USB (3.0) 收发器。您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。
支持
TI E2E™ 社区
设计支持




订购
下载