CSD86350

TI 的 NexFET™ 桥式同步整流功率 MOSFET 模块

最高效率、频率和功率密度,尺寸为分立 MOSFET 的一半

  CSD86330Q3D CSD86350Q5D
Vds 25 25
Vgs 10 10
典型功率损耗 (W) 1.9 2.8
封装 3.3 x 3.3 mm SON 5 x 6 mm SON
样片 Order Samples Order Samples
EVM Order EVM Order EVM

特性和优势

  • 尺寸为分立 MOSFET 的一半
  • 效率提高 2%
  • 简化布局
  • 低功耗 POL 设计

数据表/样片/EVM

指南

  • NexFet 指南 NexFET 产品公告
    (slit121.pdf 0.79MB)
    下载
  • 2011 电源管理指南 2011 电源管理指南
    (zhct014e.pdf 3.78MB)
    下载
您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。

TI E2E 社区

电子新闻简报




返回页首