PurePath™ 无线音频

CC8520 和 CC8530:PurePath™ 无线音频 - TI.com

TI 的全套无线数字音频流解决方案。

TI PurePath™ 无线音频产品系列具有 2.4GHz 音频 IC,能够通过坚如磐石的 RF(射频)链路传输无压缩 CD 质量无线音频,并且不会出现不必要的噪声或压降。

CC8520 (双通道)和 CC8530 (四通道)片上系统是具有射频协议、微处理器、音频编解码器设置支持、应用设计和免费 PurePath 配置器 PC 软件工具的全面集成解决方案。解决方案适用于消费类电子、便携式和高端音频应用,如无线头戴耳机、耳机和扬声器。

TI 的 PurePath 无线耳机参考设计是市面上高质量耳机和头戴式耳机的最经济高效设计。此设计的电子物料清单成本极低并可让 465mAh 电池的电池寿命达到 22 小时 — 与当前可用的耳机相比提高了 100 个百分点。

CC85xx 主要优势:

  • 无压缩 CD 质量音频
  • 坚如磐石的射频链路
  • 多通道音频流功能
  • 出色地兼容 Bluetooth®、WLAN 和其它 2.4GHz 器件
  • 适合设计人员的易于使用的 PC 软件工具
  • 开包即可与所选的 TI 音频器件配合使用
  CC8530 CC8520
音频通道数量 4 2
音频质量 44.1/48kHz,16 位,无压缩
音频延迟 可配置,<20ms
链路范围 CC85xx 30m+ 视线 / 10m+ 室内*
链路范围 CC85xx+CC2590 范围扩展器 130m+ 视线 / 20m+ 室内*
链路耐用性 2.4GHz 频带内的自适应跳频和自适应说前先听确保 802.11b, g, n 及其它干扰源内都有出色的兼容性**
物料清单 可自动或带外部 MCU 运行
开发环境 免费 PurePath 无线配置器 PC 工具
样片 CC8530 CC8520
开发套件

*请参阅应用手册使用 CC85xx 的 AN089 实际范围测试
**请参阅 CC85XX 系列用户指南


  • 便携式音频 - TI.com
  • 消费类音频 - TI.com
  • 专业音频 - TI.com
  • 数字音频广播 - TI.com

用于无线音频应用的 PurePath™ 无线发展蓝图

用于无线音频应用的 PurePath™ 无线发展蓝图 - CC85xx - TI.com

数据表/样片/套件

指南/手册

  • CC85XX 用户指南 CC85XX 系列用户指南
    (swru250.pdf 1.2MB)
    下载
  • PurePath™ 无线音频解决方案手册 PurePath™ 无线音频解决方案手册
    (swra314.pdf 385KB)
    下载
  • 音频指南 音频指南
    (zhct005.pdf, 4.15MB)
    下载
  • 无线连接指南 无线连接指南
    (slab056.pdf 5.12MB)
    下载

新闻稿

新闻简报




返回页首