作者:Thomas Schaeffner,德州仪器
本文详述电源电路的最新发展状况。文中还将介绍数款器件,说明电路架构与封装技术的进步如何促成体积更小的电源解决方案。
把不同功能集成到同一芯片是PDA、便携式导航系统 (GPS) 和智能型手机等便携式产品的发展趋势。就在几年前,应用产品的每一组电源都需要单独的电源转换器,但随着电池供电型产品的功能日益复杂,电源设计也开始改变,把产品所需的各种电源整合在一起已成为潮流,除了处理器所需的电源外,还有蓝牙模块、无线网络模块和屏幕等其它功能也需要独立的电源。在这类应用中,电源供应方式可分为几种:
- 采用内含其它功能的电源供应芯片,例如 CODEC、ADC、音频放大器和充电器等
- 单个芯片提供全部所需电源
- 功能模块专用的电源转换器
本文将介绍后面两种解决方案。在设计中采用功能模块专用的电源转换器有几项优点:首先是电路板的零件位置更容易安排,因为它们可直接放在处理器或无线网络模块等供电目标的旁边。其次,电路板布局更简单,因为信号不必穿越整张电路板。另外,这些电源与其它电路之间的耦合也会降至最低,这对GPS模块或锁相回路 (PLL) 等敏感性电源特别重要。
这种做法对于以现有解决方案为基础的后续产品开发计划也有好处,因为当工程师要改变产品设计时,他们可将变动范围局限在功能模块层级 – 设计人员只需修改功能升级的部份,其它电路则保持不变;相较之下,若应用只有一个电源芯片,工程师就要花更多精神让设计符合新要求。由于缩短开发时间已成为产品成功的关键,这类电源供应方式显然具有相当优势。
要提供这种解决方案,电源芯片必须达到几项要求。首先必须有一系列器件提供所需的各种电源,且其体积必须尽量缩小,以免占用太多电路板空间。其次,这些芯片应很容易针对不同的需求搭配不同的解决方案。德州仪器 (TI) 的TPS6502x和TPS6505x系列就是例子,这些器件专门为手持装置的应用处理器提供电源。由于不同系列的处理器会有不同的需要,它们也有专属芯片来支持个别型号或个别系列的处理器及应用。
一般而言,使用电池的应用都会要求电源在很大的输出电流范围内维持高效率,因此所有器件的操作都必须针对静态电流最佳化。所谓静态电流是芯片在不提供任何输出电流的情形下,继续维持输出电压所需的电流,这项参数对必须长时间处在待机模式的应用很重要。低静态电流不但延长应用的待机时间,对直流电源转换器在超低输出电流下的工作效率也有很大影响。
降压转换器等直流电源转换器的效率会受到三项因素影响:输出电流很大时,效率主要由内部电源开关的阻抗决定,因此低阻抗对这个操作范围很重要。对于采用固定频率脉宽调制 (PWM) 的降压转换器来说,负载周期是由输入对输出电压的比值决定。输出电压很小时,内部下端开关 (NMOS) 的导通时间会远超过上端开关 (PMOS);如果输出电压很高,就变成上端开关的导通时间比较长。因此若假设所有转换器的输入电压都相同,设计人员就应针对转换器的目标输出电压来选择开关的大小和阻抗;一般来说,便携式应用的锂离子电池的电压范围大约从4.2V到3.0V,未来还可能进一步降低到2.5V。
当输出电流在10-200mA范围时,主要耗电来源就不再是开关阻抗,而是由电源开关的闸极电荷和电感功耗决定其效率。利用开关频率控制输出电流是在此操作范围保持高效率的重要技巧,这种做法称为脉冲频率调制 (PFM)。PFM基本上会提供固定的电能到输出端:输出电流很大时,开关频率就比较高,输出电流低时则降低开关频率,进而减少开关功耗。转换器的输出电流很低时,静态电流造成的固定功耗就如前所述决定整体的效率。
TPS6502x和TPS6505x系列的所有器件都采用低耗电最佳设计,故能在很大的电压和电流范围内提供最高转换效率。表1是TPS502x系列概况,这些器件包含3组降压转换器,分别提供系统电压、内存电压和处理器核心电压;它们还包含两组低压差线性稳压器(LDO),负责提供电源给锁相回路 (PLL) 和SRAM或处理器的其它功能模块。这些器件还有许多功能未列在表中,例如后备电池支持、I2C界面和重置功能。
表 1:TPS6502x系列概况
组件 |
转换器 1 |
转换器 2 |
转换器 3 |
LDO1 |
LDO2 |
QFN 封装 |
目标处理器 |
TPS65020 |
3.3V/1.2A* |
1.8V/1A* |
1.3V/0.8A* |
1.3V |
1.1V |
6mm x 6mm |
PXA270 |
TPS65021 |
3.3V/1.2A* |
1.8V/1A* |
1.3V/0.9A* |
可调 |
可调 |
6mm x 6mm |
PXA270, DM320 |
TPS65022 |
3.3V/1.2A* |
1.8V/1A |
1.3V/0.9A |
可调 |
可调 |
6mm x 6mm |
PXA270 |
TPS65023 |
1.2V/1.5A* |
1.8V/1.2A |
3.3V/1A |
可调 |
可调 |
5mm x 5mm |
DaVinci™ 处理器 |
|
*转换器1-3的输出电压可通过外接电阻分压器调整,LDO电压则由两支数字输入接脚设定。另外,所有转换器和两组LDO的输出电压也能通过I2C界面设定。
若应用处理器需要更多电源,也可选择TPS6505x系列。上述器件包括两个降压转换器和4个具有较高的电源抑制比 (PSRR)的LDO。LDO可以提供电源给需要低噪声的模块,例如PLL、GPS模块或无线网络模块。TPS6505x系列的封装很小,而且只需很少的外部组件,故能设计出最小的电源供应解决方案。TPS6505x系列采用小巧的4 x 4毫米QFN封装,引脚间距只有0.4毫米,引脚总数则多达32支。这么多的引脚和QFN封装底部的散热垫,让TPS6505x系列成为散热效能优异的高集成解决方案。
图1:TPS65052的结构图
图1是TPS65052的结构图。这款器件专门支持三星电子 (Samsung) 的应用处理器,它们在低耗电模式需要1.0V核心电压,正常操作模式则需要1.3V电压。为了将外部零件减到最少,这款器件的降压转换器1会提供3.3V固定输出电压给I/O使用,转换器2则负责提供核心电压,且输出电压可设为1.0V或1.3V,具体设置视DEFDCDC2数字输入引脚的状态而定,因此不需外部零件来设定降压转换器的电压。LDO也是如此,这款器件会根据内部表格解读DEFLDO1到DEFLDO4等4只数字输入引脚的状态,再按照解读结果设定LDO输出电压。在这4组LDO中,有3组拥有独立的输入电压引脚,可接受1.5-6.5V之间的任何输入电压。这些LDO还能接受不同的电源,其中1组可由电池提供,其它则可来自降压转换器1或系统内的任何可用电源。工程师应为LDO选择最低输入电压,这能将设计最佳化以实现高效率。此系列的其它器件还能通过外部电阻分压器设定输出电压,确保应用设计更有灵活性。表2是TPS6505x系列选项。
表 2:TPS6505x系列选项
组件 |
转换器 1 |
转换器 2 |
LDOs |
QFN 封装 |
目标处理器 |
TPS65050 |
可调电压/ 0.6A |
可调电压/ 0.6A |
通过DEFLDO引脚调整 |
4mm x 4mm |
通用型和S3C2410/2/3 |
TPS65051 |
可调电压/ 1.0A |
可调电压/ 0.6A |
通过电阻分压器调整 |
4mm x 4mm |
通用型和OMAP850 |
TPS65052 |
3.3V / 1.0A |
1.0V或1.3V / 0.6A |
通过DEFLDO引脚调整 |
4mm x 4mm |
S3C2410/2/3 |
TPS65054 |
可调电压/ 0.6A |
1.05V / 1.3V / 0.6A |
通过电阻分压器调整 |
4mm x 4mm |
OMAP1710 |
TPS65056 |
3.3V / 1.0A |
1.0V或1.3V / 0.6A |
通过电阻分压器调整 |
4mm x 4mm |
S3C2410/2/3 |
|
除了降压转换器和LDO外,TPS6505x系列还包含1个具有100ms延迟时间的比较器,当它发现输入电压达到1V临界值时,就会在漏极开路输出引脚产生重置信号;另外,它还能通过引脚设定比较器动作的滞后时间。设计人员只要将比较器输出连接到任何一个转换器或LDO的启动引脚,就能在电压超过临界值时启动该LDO或转换器。TPS6505x使设计人员只需一个很小的芯片,就能产生6组不同的电源和处理器重置信号。
|