微处理器

设计支持

入门

选择工具

培训和事件

开发者网络

大学

数据表、文件夹和
      方框图     
数据表   
TMS320F2833x
TMS320F2834x

产品文件夹
TMS320F2833x
TMS320F2834x

方框图
TMS320F2833x
TMS320F2834x
controlSUITE™ 软件

controlSUITE™ 软件

了解更多有关 C2000 微处理器集中式软件平台的信息。
访问 C2000 的设备软件、套件软件、应用程序库、数据表、用户指南、应用手册、培训和支持以及最新信息。用于 C2000 的完整软件解决方案。

Delfino™ 32 位微处理器

C2000™ 高性能浮点微处理器

TI C2000™ 32 位微处理器的 Delfino F2833x 和 F2834x 系列为实时控制应用带来了领先的浮点性能和集成度。Delfino 微处理器系列将高达 300MHz 的 DSP C28x 内核与集成的浮点性能相结合,可简化开发过程,而其提供的高性能可满足严苛的实时应用。借助高性能内核、控制优化型外设和可扩展开发平台,Delfino 微处理器系列可以降低系统成本,提高系统可靠性,并提升工业电源电子、电力传输、可再生能源和智能传感等应用的性能。

单击方框图以放大
放大放大

Delfino 器件系列配置

器件系列 内存 ADC CPU 速度
F2833x 闪存 内部 150MHz
F2834x RAM 外部 300Mhz

供货

C2000 32 位 MCU 系列:将 40MHz 扩展至 300MHz 的代码兼容性解决方案

高压 PFC 和电机控制开发者套件

高电压电机控制和 PFC 开发者套件

了解并使用高电压电机的数字控制进行试验。
F28335 外设开发者套件

F28335 外设开发者套件

了解如何在 C2000 MCU 上使用高级外设!
Delfino F28335、F28343 和 F28346 实验板套件

Delfino 实验板套件

这些套件是高性能浮点 Delfino MCU 用于初期设备探索和测试的理想产品。