|
回顾 TI 75 年传奇历史中的大事件。您可以阅读我们创立者 和主席在这些年的传记,同时了解一些重大创新。 希望您能从 TI 辉煌的 75 年历史中获得乐趣。 |
|
观看交互大事表的要求最低 PC 需求:Windows XP、2000 或更高版本的操作系统,以及当前版本的 Microsoft Internet Explorer 或 Mozilla Firefox;Macromedia Flash Player 和 Windows Media Player。 最低 Macintosh 需求:
Mac OSX 10.4.0 或更高版本的操作系统,当前版本的 Safari、
Macromedia Flash Player 以及 Windows Media Player。
强烈建议使用宽带 Internet 连接和扬声器。 |