德州仪器 (TI) 提供了完整系列的 USB 器件,旨在满足您的所有设计需要。适用于 USB 电源的限流开关的优点包括:
- 电源的开/关控制
- 终端用户安全 – 符合 UL® 要求!
- 限流 – 保护负载和电源
- 控制器的故障报告功能
|
典型应用方框图
|
低成本开关系列
|
Low-rDS(on) 开关系列
|
TPS204xB、TPS205xB |
• |
反向电流阻断 |
• |
70mΩ 开关 |
• |
高达 700mA 的连续电流 |
• |
符合所有 USB 规范 |
• |
经 UL® 认证 |
• |
从 2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围 |
• |
散热和短路保护 |
• |
突波消除功能故障报告 |
• |
多源 |
• |
单、双和三通道 |
• |
工业温度范围:-40°C 至 85°C |
• |
封装:SOIC-8、SOIC-16、SOT23-5、MSOF |
|
TPS255x |
• |
用户可调节电流限制:100mA 至 1100mA |
• |
符合所有 USB 规范 |
• |
从 2.7V 至 6.5V 的宽输入电压范围 |
• |
散热和短路保护 |
• |
反向电压保护 |
• |
突波消除功能故障报告 |
• |
工业温度范围:-40°C 至 85°C |
• |
封装:SOT23-6、2mm x 2mm SON-6 |
|
TPS206x-1 |
• |
电容器放电功能 |
• |
70mΩ 开关 |
• |
高达 1100mA 的连续电流 |
• |
符合所有 USB 规范 |
• |
经 UL 认证 |
• |
从 2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围 |
• |
散热和短路保护 |
• |
突波消除功能故障报告 |
• |
多源 |
• |
单、双和三通道 |
• |
工业温度范围:-40°C 至 85°C |
• |
封装:SOIC-8、MSOP-8 |
|
TPS206x |
• |
70mΩ 开关 |
• |
高达 1500mA 的连续电流 |
• |
符合所有 USB 规范 |
• |
经 UL 认证 |
• |
从 2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围 |
• |
散热和短路保护 |
• |
突波消除功能故障报告 |
• |
多源 |
• |
单、双和三通道 |
|
|
|
应用手册
- 具有锁存过流保护的配电开关(修订版 A)
(slva282a.pdf, 99KB)
2007 年 7 月 03 日下载
- 建议用于 TMS320x2810/1/2 DSP 的电源解决方案 (slva204.pdf, 28KB)
2005 年 1 月 31 日下载
|
|