无论您是针对消费类视频市场,还是高性能或专业视频市场进行设计,TI 简单易用的放大器产品系列中的高度集成和适应多种标准的器件都能帮助您显著提升视频图像质量,让您在市场中争得一席之地。这就是高性能模拟 - 您的成功之道。
| 器件 |
描述 |
| THS7303、THS7353 |
最低功耗 SDTV 至 HDTV 1080p 3 通道放大器,具有 I2C 和 3 到 5V 电源 |
| THS7327、THS7347 |
首款 RGBHV 3 通道放大器,具有 2:1 MUX、监视器直通、可选滤波器和 3 到 5V 电源 |
| THS7318 |
最低功耗 EDTV/SDTV 集成滤波器,采用微型封装的视频线路驱动器和 3 到 5V 电源 |
| THS7314、THS7315、THS7316 |
SDTV/HDTV 3 通道放大器,具有集成滤波器和 6 或 14.3dB 增益及 3 到 5V 电源 |
| OPA360、OPA361 |
SDTV 1 通道放大器,具有集成滤波器和 6 或 14.3dB 增益及 3.3V 电源 |
| OPA693、OPA3693 |
宽带视频放大器,1 或 3 通道固定增益、700MHz、2500V/μs 和 ±2.2 到 ±6V 电源 |
| OPA875、OPA3875 |
最快的 2:1 高速视频 MUX,具有 1 或 3 通道,3100V/μs、700MHz 和 ±3 到 ±6V 电源 |
| OPA4872 |
最快的 4:1 高速视频 MUX,具有 2300V/μs、500MHz 和 ±3.5 到 ±6V 电源 |
|