|
节能电源解决方案
20多年来,德州仪器(TI ) 一直致力于帮助客户设计高性能功率转换产品,以满足严格的电源效率调节要求。 借由成功的节能设计方案,TI可帮助您加速产品上市进程。这就是高性能模拟 >> 您的成功之道
便于您开始的资源0
器件 |
描述 |
UCD9240 |
UCD9240 Fusion Digital Power™ 控制器 - 智能化管理当今的电源系统。 |
UCC28600 |
节能脉宽调制(PWM)控制器 - 可实现离线式电源供电,以满足轻负载效率标准要求 |
TPS40140 |
移相扩容式多相控制器 - 可提升高功耗数据中心及电信设备的负载点效率 |
TPS2410 |
ORing FET 电源轨控制器 - 该产品是一款高效率、高可靠性的控制与保护解决方案,成功取代了低效率二极管 |
UCC28060 |
业界率先推出的单芯片交错式功率因数校正(PFC)控制器 - 双相控制器可实现高效率、高功率密度,而轻松的相位管理功能则有助于提高轻负载效率 |
UCD9112 |
具有可配置 GUI 的数字控制器 - 简便易用、高度灵活的负载点解决方案,理想适用于多轨电源拓扑 |
PTH08T250W |
采用 TurboTrans™ 技术的 50A 非隔离式电源模块 - 移相扩容式负载点模块简单易用且效率高达96%,理想适用于服务器、无线基础设施、數据通信与电信设备 |
TMS320F28335 |
数字信号控制器 - 高度集成的数据控制器可显着提高再生能源系统效率 |
|
|
|
|