高性能模拟

这就是高性能模拟 >> 您的成功之道™。

模拟产品

应用知识

技术支持

模拟产品

模拟产品

德州仪器 (TI) 提供全面的高性能模拟产品系列,从放大器和数据转换器到电源管理和接口。无论您是需要更快的速度、更高的精度、更低的功耗还是更小的尺寸,TI 都有合适的模拟 IC 使您的设计别具一格。这就是高性能模拟 >> 您的成功之道™。

最新产品

ADS4149ADS4149

模数转换器

TPS54620TPS54620

最小的 6A、17V SWIFT™ DC/DC

TPS62601TPS62601

采用芯片级封裝的 500mA、6MHz 同步降压转换器

ADS62P49ADS62P49

最快的双路 14 位 250MSPS ADC

TPS54620DAC9881

准确度最高的 DAC - 18 位单调分辨率

TPS54620ADS1115

业内尺寸最小的 16 位 ADC

TPS54620INA333

功耗最低的零漂移仪表放大器

TPS54620TPA6140A2

TI 的 G 类耳机放大器将音乐播放时间延长 20%

http://www.ti.com/adcdriversTHS452x

单端和差动 ADC 输入驱动器放大器

TPS54620 ISO1050

首款集成隔离式 CAN 收发器

TPS54620SN65HVS882

首款 8 通道数字输入串行器

TPS54620CC2530

无限射频解决方案 - ZigBee®. 智能能源. RF4CE. IP.

TPS54620TLV320AIC3254

具有 miniDSP 的低功耗 1.8V 音频编解码器