高性能模拟产品, 模拟 IC

这是高性能模拟 » 您的成功之道™

模拟产品

应用知识

技术支持

模拟产品 

模拟产品

TI 提供从放大器和数据转换器到电源管理和接口的高性能模拟产品系列,可满足您的各种性能需求。

最新产品

ADS4149ADS4149

模数转换器

TPS54620TPS54620

最小的 6A、17V SWIFT™ DC/DC

TPS54620ADS62P49

最快的双路 14 位 250MSPS ADC

TPS54620ADS1115

业内尺寸最小的 16 位 ADC

TPS54620TPA6140A2

TI 的 G 类耳机放大器将音乐播放时间延长 20%

TPS54620 ISO1050

首款集成隔离式 CAN 收发器

TPS54620CC2530

真正针对 IEEE 802.15.4、ZigBee、ZigBee RF4CE 和智能能源应用的片上系统解决方案

 

更多新模拟产品 »

应用知识 

模拟产品

TI 针对一系列广泛的应用开发了各种模拟 IC(Analog IC)。我们对完整系统都有所了解,能够简化您的设计过程。

TI 应用和终端设备解决方案

TPS54620 能源

TI 通过改进嵌入式处理和模拟实现智能能源。技术创新仍然是挖掘清洁、低成本、可再生能源新来源以及更有效地支持我们生活各个方面的关键所在。

TPS54620 医疗电子

TI 完善的医疗应用终端设备解决方案采用我们在微处理器、高速放大器、用于个人医疗设备的高分辨率成像 DSP 和医疗成像产品领域积累的产品专门技术。

TPS54620 工业应用

TI 的硬件和软件解决方案可满足包括自动化和运动控制在内的行业市场的效率、质量和可靠性需求。

TPS54620 安防应用

75 年多来,TI 一直通过实时检测和分析以及更高的功效,提供可提高全球安全性的技术。

 

所有终端设备解决方案 »

技术支持 

模拟产品

TI 在您需要的时间和地点,为您提供本地和在线模拟技术支持。

在线支持

TI E2E 工程师社区

TI E2E 徽标TI E2E 社区是一个可与工程师同行、TI 工程师和其他专家互动交流的场所。

请访问 TI E2E 工程师社区 »

模拟 eLab

随时准备帮您完成设计。通过网上直播、网上培训或互动展示会了解。通过快速搜索和参数分析选择所需的产品。

模拟 eLab 徽标

技术文档和文献

本地支持、销售和经销商

立即查找本地支持



样片徽标

查看 TI 的支持资源 »