1. 公司简介
成立于1980年的艾美加(Iomega)公司致力于提供个人电脑存储解决方案以辅助人们随时管理重要资料。艾美加(Iomega)公司是个人可移动智能存储设备和解决方案的领导厂商,产品包括驱动器和盘片。屡获殊荣的产品已经成为成千上万个电脑用户分享、转移、分类和备份重要信息的首选方案。
艾美加(Iomega)公司总部位于美国犹他州罗依市。股票在纽约证券交易所公开交易(NYSE:IOM)。全球雇员超过3,443人。2000年度销售额为13亿美元。
2. 服务范围:
艾美加(Iomega)公司为企业和个人电脑用户提供真正的解决方案,使用户更安全地存储和管理他们的重要信息。艾美加在顾客需要的时候,以合理的价格提供客户所需要的产品。艾美加公司已经为适应顾客的需要而设计生产出屡获殊荣的Zipa软驱和盘片、Jaz®活动硬盘和盘片、PocketZip™驱动器和盘片,以及内置和外置CD-RW 驱动器和盘片,FotoShow™图像播放器以及Hipzip™ MP3播放机等具有性价比极高的高速大容量存储能力的产品。还有帮助客户保护并备份重要信息的QuikSync™软件。
3. 产品简介
Zip®100MB和250MB软驱和盘片;Jaz® 2GB活动硬盘和盘片;PocketZip™ 40MB PC卡驱动器和盘片;艾美加 CD-RW 驱动器,包括新型外置的Predator™;Hipzip™便携式数码音频播放机;FotoShow™ 图像播放器;艾美加340MB Microdrive™;艾美加QuikSync™ 2软件和LifeWorks™电子像册软件。
Zip™ 软驱和盘片:艾美加的Zip软驱和正版100MB、250MB盘片提供了简单易用的解决方案,以帮助用户在PC,Macintosh®或Linux上创建、保护、使用并分享信息。为满足消费者要求,艾美加提供了 Zip驱动器连接的多种选择,包括USB,FireWire®,PCMCIA,SCSI和ATAPI接口。Zip250MB软驱能够同时读写Zip® 250MB和100MB盘片,以确保采用Zip 250软驱的用户能够利用和存取全世界已售出的2.5 亿张盘片上的信息。最新加入Zip®大家庭的U250MB Zip®盘片,采用全新的“U”形设计,可以和所有的 Zip®250MB驱动器完全兼容。
Jaz™ 活动硬盘和盘片:Jaz®2GB活动硬盘和盘片提供可与许多现有硬盘相媲美的速度及无限的存储空间,适用于高性能备份和数据快速修复。它同时也是音频/视频开发、图形设计、CAD/CAM应用和财务数据存储不可缺少的工具。
PocketZip™驱动器和盘片:艾美加的PocketZip™(以前称为Clik! ™)系列产品针对电子设备而设计,通过每张40MB容量的PocketZip™盘片为掌上型设备,例如MP3或数字音频播放机、数字相机、移动计算设备以及手持个人计算机(HPC)等提供前所未有的个人移动存储解决方案。艾美加公司的PocketZip™ PC Card驱动器只有一张信用卡大小,可以直接插入笔记本电脑插槽,携带起来十分方便。 PocketZip™ PC Card驱动器的传输速率达到每秒600KB,使笔记本电脑的用户能即时存储和分享信息。
CD-RW驱动器和盘片:艾美加为企业、电脑爱好者和因特网用户特别设计推出了CD-RW驱动器,能备份、存档、转移、分享和创建高达650MB文件。如演示文档、原创音乐、照片、游戏和网上材料等。最新推出的Predator™外置光盘刻录机,不但具有流线型的外观设计,还为您提供了USB和FireWire™等不同的连接方式。
HipZip™ MP3数码音乐播放机:艾美加的数码音乐播放机可以存储并播放从网上下载的音乐。该产品将数码音频文件存储在容量为40MB的PocketZip™盘片上,从而降低了用户收藏音乐的成本。HipZip™数码音乐播放机可以读取MP3格式和Microsoft Windows Media™(WMA)格式的文件,并且还可以进一步升级为支持新的文件格式。它支持DRM技术以确保存储在PocketZip™盘片上音乐版权的安全,并为艺术家和供应商的作品提供免于非法拷贝的保护。
FotoShow™数码图像播放器:内置有PictureIQ™软件的艾美加FotoShow™数码图像播放器使用户不通过计算机就可以与家人和朋友共同编辑、组织并分享数码照片。它可以去除照片上的红眼,一步定位、修剪、放大、翻转照片,以及提供各种艺术背景。数码相机的用户还可以通过内置在FotoShow™数码图像播放器上的闪存卡插槽将数码影像传输到内置的Zip®250MB驱动器中,以释放出闪存卡中有限的存储空间。
艾美加340MB Microdrive™:艾美加340MB Microdrive™是用在数码相机、笔记本电脑、音频播放器等掌上型设备的世界上最小的硬盘驱动器。很多大型文件,如相片、演示文档、和数码音频格式的文件都可以通过它非常容易的捕捉,存储并分享,成本也不高。高速的传输速率和即插即用的特点进一步增加了Microdrive™使用的灵活性。
艾美加QuikSync™ 2软件:艾美加的QuikSync软件为用户保护重要文件免受病毒、黑客以及其它计算机错误事件的破坏提供了一个自动而透明的方案。用户能够在Zip®、Jaz®或PocketZip™盘片上自动备份重要文件而无需停止正在进行的工作。用户每次向硬盘或网络驱动器上存文件时,QuikSync2 即可自动在Zipa, Jaz®,PocketZip™或CD-RW盘片上生成一个拷贝。
LifeWorks™电子像册软件:采用了Active Disk技术的艾美加电子像册是一款免安装的程序软件,它可以让数码相机用户方便的组织、存储和分享照片。现在,用户可以轻而易举的创建幻灯片、打印照片、将图象在朋友,家庭和商业伙伴之间传送。通过Active Disk技术LifeWorks™电子像册可在Zip®盘片上直接启动运行,无需安装。该软件只可在Zip®盘片上自动运行。
4. 联系方法
北京:首体南路六号新世纪写字楼851室 邮编:100044
Tel: (86) 10 6849 2209 Fax: (86) 10 68492309
上海:淮海中路333号瑞安广场 805室 邮编:200021
Tel: (86) 21 3307 0555 Fax: (86) 21 33070529