1. 公司简介
加拿大 Spectrum Signal Processing(SSP) 公司为全球领先的高密度并行可编程DSP板级及应用系统研发机构和生产厂家。其核心DSP技术采用德州仪器(Texas Instruments)公司出产的TMS320C6000系列 DSP处理器技术,支持C6201,C6202,C6203,C6701等DSP芯片成员。Spectrum Signal为业内首家通过ISO9001质量认证的DSP公司并为纽约NASDAQ上市公司之一。
Spectrum Signal公司针对无线信号的获取,采集,处理和数字传输提供相应的DSP解决方案和产品,自1987年创立以来,已经累计交付了超过十万块可编程DSP处理板,自1994年进入中国以来,已开发了逾 300多DSP用户,其产品已广泛用于国民经济各个重要行业。
2. 服务范围:
Spectrum Signal公司致力于研发高密度、高宽带和紧凑型多重处理DSP板级产品。这些DSP产品用于解决复杂语音信号,无线信号及数字信号,例如:信号变化处理(滤波、压缩、质量增强和频域变化)及分析。 Spectrum Signal公司提供的标准产品和为客户量身定制的产品集成世界领先的TI的C6000系列可编程信号处理器,优化的信号处理软件以及其它相关技术产品,包括Spectrum研发的专用ASIC芯片组,数字下变频及信号解调和FPGA阵列技术。
Spectrum Signal通用信号处理板:
Monaco 二或四片TMS320C6201 或TMS320C6701 VME板
Mosport VME 8片TMS320C6202或TMS320C6203 VME板
Ingliston 4片TMS320C6202 或TMS320C6203 PCI板
Daytona/Daytona67 单片或双片TMS320C6201B或TMS320C6701 PCI板
Mosport CompactPCI 8片TMS320C6202或TMS320C6203 CompactPCI板
Barcelona/Barcelona67 双片或四片TMS320C6201B或TMS320C6701 CompactPCI板
Barcelona-HS 四片TMS320C6201B 热插拔,CompactPCI载板
Indy:1 x 60MHz TI TMS320C32 Floating Point DSP, ISA总线 1MB SRAM
3. 联系方法
兴夏机电设备(北京)有限公司,为外商独资企业,专门从事DSP应用系统,实时图像处理,高速数据采集系统的承建,并为用户提供技术咨询,方案论证及复杂系统的集成服务。除商用软硬件外,提供各种适用于恶劣环境的嵌入式计算机、显控和 DSP系统。兴夏机电独家代理国际著名的Spectrum Signal Processing公司建立了战略伙伴关系。
公司主页: | www.seasia.com.cn(兴夏) www.spectrumsignal.com (Spectrum Signal) |
电子邮件: | seasia@public.bta.net.cn |
电 话: | (010)83913699,83913085,83913089 |
传 真: | (010)83913799 |
免费电话: | 800-810-5584 |
通讯地址: | 中国北京西长安街88号北京首都时代广场610室(邮编: 100031) |