中国合作伙伴

GAO Research Inc.-世界通讯软件的先锋

1. 公司简介

GAO Research股份有限公司位于加拿大第一大城市多伦多,是业界公认的居世界前列的研制和开发嵌入式通讯软件的高科技公司。GAO的产品包括:话带调制解调器、宽带DSL、传真、传真中继、IP传真、语音电话业务、VoIP 和 VoDSL 等。

GAO提供行业中最成熟、最全面的技术,并全力支持TI的DSP。GAO一贯追求卓越的技术和一流的质量,产品通过了许多权威的技术认证。例如,GAO正式通过了爱立信在ISO90003:1997标准下的质量认证,被阿尔卡特评为首选软件供应商。三十多家国际权威媒体 已经报道过GAO的产品。 GAO 自1992年成立以来,一直在高速发展,业绩成倍增长,利润连年增加。公司拥有一支高素质的技术队伍。员工的平均行业经验为10年,有硕士以上学历的员工占多数,博士学位拥有者占有很高的比例。

解决方案及产品

随着微处理器和DSP技术的发展,业界对用软件实现通讯功能的需求越来越高。软件解决方案比固定芯片组有明显的优势。使用软件解决方案使产品的升级和功能的增加具有极大的灵活性,并带来最佳的性能价格比。 GAO的软件通讯解决方案可以是模块,也可以是软件包。一个模块实现的是一种国际标准。软件包则由一组模块组成,其中每个模块执行一种功能,所有模块组合起来满足整个产品的要求。GAO的产品使用起来十分灵活,用户可以选择模块,也可以选择软件包,更可以根据产品要求,由GAO开发出完全的解决方案。GAO一直致力于提高其运行程序的性能以满足用户对MIPS/MHz和内存的使用要求。

应用范围

GAO的解决方案已应用于许多与因特网相关产品和网络系统产品,例如网络电话、机顶盒、MP3播放机、 PDA、PC机用调制解调器、程控交换机、传真中继、调制解调器中继、VoIP等。

软件产品

信息工程部分

调制解调器: ADSL, G.Lite, V.92, V.90, V.34, V.32bis/V.32, V.22bis/V.22,V.23, V.21, Bell212A, Bell103

调制解调器协议: V.42, V.42bis, V.44, V.8, V.8bis, AT Commands

传真和传真中继: V.34, V.17, V.29, V.27ter, V.21 Channel 2, T.4, T.30, T.38

电话:LEC, AEC, AGC, CP, CID Type I &II, DTMF, VAD, CNG

语音:G.729A, G.729B, G.729, G.726, G.723.1, G.722, G.711


网络基础部分

Residential/SOHO 网关: ADSL, G.Lite, Voice over DSL, Fax over DSL, fallback to V.92/V.90

VoIP: LEC, VAD, CNG, Tone Detection/Generation, Voice codec, Lost packet

detection and reconstruction, Jitter buffer and sequencing;

RAS: multi-channel V.92/V.90, Voice over IP, and Fax over IP.

严格准确的测试

GAO装备了当今最先进的测试仪器,其中包括多台TAS系统、Consultronics系统、Rochelle系统以及Telegra系统。所有的调制解调器和传真软件均通过了ITU(国际通讯联合会)标准的严格测试,所有的语音软件都通过了ITU规定的测试向量。

世界级的用户

GAO的产品受到世界各地行业领导者的信赖,例如:Lucent 、Alcatel、 Motorola、 Infineon、 Marconi、 Philips、 STMicroelectronics 、Siemens、 Mitsubishi、 Qualcomm、Terayon及Telcordia等。 GAO的产品也正在受到中国信息通信领先者的认同,已有多家公司采用GAO的技术以推出最新产品。

所支持DSP

德州仪器〔TI〕: TMS320C54xx, C55xx & C6000 and xDAIS compliant

2. 联系方法

Jianwei (Kevin) Qiu

Tel: +1 (416) 292-0038 ext. 206

Fax: +1 (416) 292-2364

Email:kevinq@gaoresearch.com