中国合作伙伴

Enea OSE System AB(OSE)公司和产品介绍

1.公司简介

Enea OSE Systems AB公司是提供实时操作系统和开发工具的技术领导者,目的是为了建立分布式和容错性的嵌入式实时系统。作为Enea OSE Systems公司的母公司,Enea Data公司在瑞典的证券交易所成功上市,并且已持续增长15年之久。而Enea OSE Systems独立经营,自负盈亏,受益于总公司的显著业绩。目前Enea OSE Systems 公司的员工已经超过150名。

2. 服务范围

OSE实时操作系统,已经被广泛应用在世界上成千上成的产品中,它可以支持的DSP有TMS320C62X /TMS320C64X /TMS320C54X /TMS320C55X /TMS320C67X等。区别于传统的操作系统,OSE的新生代操作系统应用直接的信息传播模式,而且OSE的核集许多传统操作系统的功能于一身,而这些功能一般是必须要由许多辅助性工具来完成的。

Enea OSE System AB公司的OSE操作系统是嵌入式实时多任务操作系统。针对DSP的内核它不仅具有硬实时的特性,代码小,实时性好,而且还可以支持多DSP以及由多DSP和多CPU组成的异构的分布式系统,具有强大的容错性能。

Enea OSE Systems公司的客户广泛分布在电讯、数字通讯、程序控制、汽车工业、国防、生物医学技术和消费类电子业。OSE是一个在市场上迅速成长的操作系统,每年增长率高达100%,现在OSE已经成为世界范围内电讯系统领域最广泛地被接受的实时解决方案。

3. 联系方式

如果想要了解更多信息,请查询OSE公司的网站: www.ose.com

本地联系:北京旋极信息技术有限公司

电话:010-82883933,网址: www.watertek.com