TI 主页
>
半导体
>
电源管理
> 便携式电源
便携式电源
便于您开始的资源
电源管理选择指南(修订版 G)
(2.88MB)
低压降稳压器快速基准卡
(225KB)
DC/DC 转换快速基准卡
(132.4KB)
电池充电器目录
(1.87MB)
LED 驱动器目录
(1.03MB)
电池管理产品
电源管理产品
便携应用领域电池管理解决方案
其它应用
应用手册
延长 TPS6107x 增强系列的软启动时间
(PDF,371KB) 2008 年 8 月 7 日
阅读摘要
基于 SEPIC 拓扑设计 DC/DC 转换器
(PDF,705KB) 2008 年 10 月
阅读摘要
补偿和测量为高功率 LED 供电的 DC/DC 转换器环路
(PDF,618KB) 2008 年 10 月
阅读摘要
了解线性稳压器中的电源纹波抑制
(PDF,206KB) 2008 年 4 月 5 日
工具和软件
处理器电源工具
电池充电器选择工具
SwitcherPro™ 软件
TINA-TI
™
其它资源
TI E2E 社区 - 电源管理
论坛
视频
电子新闻简报
模拟连接电子新闻简报
模拟应用学报
通过电子邮件发送此页
针对电池供电型设计的高性能集成电源管理解决方案
TI 为各种应用(包括手机、笔记本电脑、便携式医疗设备和工业设备等)提供低功耗解决方案以应对电池电源设计的挑战。
器件
详细信息
数据表
样片
TPS61220
用于太阳电池的 0.7V 输入 DC/DC 升压转换器
订购
BQ24150
1.25A 集成开关模式、单节锂离子和 USB 充电器
订购
TPS61087
3.2A 限流开关升压转换器
订购
TPS62290
采用 2x2 QFN 封装的 1A 降压转换器
订购
TPS62750
用于 USB 应用的可编程输入限流降压转换器
订购
TPS63030
采用 2.5x2.5 QFN 封装的 95% 高效降压/升压转换器
订购
TPS61165
采用 2x2 QFN 封装的高功率升压 LED 驱动器
订购
TPS61500
具有 3A 开关的高亮度升压 LED 驱动器
订购
TPS65001
具有 1 个降压转换器和 2 个 LDO 的 3 通道小型 PMU
订购
TPS781xx
1mA 静态电流 LDO
订购
TPS728xx
200mA LDO,具有 2 个通过 VSET 引脚实现的输出选项
订购
特色视频
您可能需要启用 javascript 并/或安装最新版本的 Adobe Flash 播放器。
此处获取 Flash 播放器
。