TI 产品

TI 创新的模拟和 DSP 技术,以及我们的其它半导体产品,将帮助客户满足实际的信号处理需求。 TI 的数字信号处理和模拟技术全球领先。


查看新产品

温度传感器和控制 IC
TMP122-EP: 具有 SPI 接口的增强型产品 1.5℃ 精度可编程温度传感器

电源管理
TPS76801-EP: 增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器

接口
SN65HVD233-EP: 3.3V CAN 收发器

查看所有的新产品自从: