逻辑

交叉参考

逻辑设计支持

逻辑封装

选择和解决方案指导

应用手册

TI 是逻辑 IC 之源,其中包括开关、转换、I²C、接口、小尺寸逻辑器件、门、反向器、触发器和 FIFO。

产品结构树

按技术系列查找器件


 

查看所有技术系列


工程资源

通过“转换选择工具”为您的设计找到合适的转换器。 选择您的输入/输出电压以及所需的方向,剩下的就交给工具来完成。
了解更多

  • 信号开关 – 在我们的特种、数字和模拟开关产品中找到最新信息。
  • 电压电平转换 – 使用“转换选择工具”了解我们的新款 TXB/TXS 产品系列是否适合您的设计。
  • I²C – 查看我们广泛的 I²C 产品系列并下载最新的支持工具。
  • 小尺寸逻辑器件 – 在许多创新封装选项中找出单、双或三门小尺寸逻辑器件。
查看所有

新产品

  • SN74AVC2T245: 具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器
  • SN74AVC4T774: 具有可配置电压转换和 3 态输出的 4 位双电源总线收发器
  • SN74AUP2G08: 低功耗双路 2 输入正与门
  • SN74AUP2G126: 具有三态输出的低功耗双路总线缓冲器闸
  • TXS0101: 用于漏极开路应用的 1 位双向电压电平转换器
  • TXS0102: 用于漏极开路应用的 2 位双向电压电平转换器
  • TXS0104E: 用于漏极开路应用的 4 位双向电压电平转换器

Must-Have 产品系列

这些逻辑和线性产品是 Must-Have...

TI 的 Must-Have 系列是指开关、电平转换、I²C、接口和线性产品领域的创新器件集合。 敬请仔细阅读...

应用夹

逻辑应用和产品夹

查找特定的逻辑产品或应用? 马上下载产品夹以获取有关特性、优势、交叉参考、方框图、封装的更多信息。