DRV2901
- 12V 至 48V 宽电源电压工作范围
- 支持高达 50W 的峰值功率
- 具有 90mΩ 输出 MOSFET 的高效功率级
- 用于加电保护的上电复位,无任何电源定序
- 集成式自保护电路,包括
- 欠压保护
- 过热保护
- 过载保护
- 短路保护
- 采用 44 引脚 HTSSOP 封装 (DDV)
DRV2901 是一款高性能镜头清洁器传感器驱动器。该系统仅需一个简单的无源 LC 解调滤波器即可提供高质量、高效的放大功能,并符合 EMI 标准。该器件需要两个电源,一个为 12V,用于 GVDD 和 VDD,另外一个为 12V 至 48V,用于 PVDD。由于内部上电复位, DRV2901 不需要上电时序控制。
DRV2901 具有一个片上集成创新保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和过热保护。 DRV2901 具有一个全新的专有限流电路,可降低在高电平瞬态期间器件关断的可能性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV2901 具有宽电源电压、用于超声波清洗的单通道 PWM 输入压电传感器驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 1月 5日 |
证书 | ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 29日 | ||||
技术文章 | Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
技术文章 | What is ultrasonic lens cleaning technology? | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包
ULC1001-DRV290XEVM 评估模块 (EVM) 采用包括 ULC1001 可配置数字信号处理器 (DSP) 控制器和 DRV2901 压电驱动器的双芯片解决方案。两者协同工作,提供温度检测、镜头故障检测和污染物检测等功能,可实现自动清洁。它不包括镜头系统。此外,USB2ANY 单独出售。
The LCS-FL-CYL20 is our 20-mm diameter flat lens cover system (LCS) that can be used with the EVM to demonstrate ultrasonic lens cleaning.
评估板
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
The ULC-HPB-DEMO is a collaboration between Texas Instruments and HPB Optoelectronics to create an all-in-one evaluation system for ultrasonic lens cleaning (ULC). The construction of the demonstration kit is completed by HPB Optoelectronics. Also known as the Executive Demo, this demo is simple (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点