ZHCSFC6 September 2015 TPS65233-1
PRODUCTION DATA.
TPS65233-1 针对模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I2C 接口的单片稳压器,专门为碟形天线内的 LNB 下变频器或卫星多路切换开关盒提供 13V/18V 电源和 22kHz 音调信号。该器件将极少的组件数量,低功率耗散以及简单设计和 I2C 标准接口等特性完美结合,提供了一套完整的解决方案。
TPS65233-1 具备 高功率效率。此升压转换器集成了一个以 1MHz 开关频率运行的 120mΩ 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。线性稳压器中的压降电压为 0.8V,能够最大限度地降低功率损耗。TPS65233-1 提供了多种方法来生成 22kHz 信号。具有推挽输出级的集成线性稳压器在输出上生成洁净的 22kHz 音调信号,即使在零负载时也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。 由 I2C 读取的全范围诊断可用于系统监视。
该器件采用 16 引脚 WQFN 3.00mm × 3.00mm (RTE) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65233-1 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |