ZHCSG64 March 2017 TPS53627
PRODUCTION DATA.
TPS53627 器件是兼容 VR13 SVID 的无驱动器同步降压控制器。高级控制 特性 (例如具有重叠脉冲的 D-CAP+ ™架构)支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。该器件还支持在 CCM 和 DCM 运行情况下进行单相运行,从而提高轻负载情况下的效率。该器件集成了一整套 VR13 I/O 特性, 包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许在 00h 到 07h 的时间范围内进行编程。输出电压转换率的可调节控制可编程为高达 20mV/uS。
与 TI NexFET™功率级配合使用时,该总体解决方案可提供超高速度和低开关损耗。
TPS53627 器件采用节省空间的热增强型 32 引脚 VQFN 封装,可在 –40°C 到 + 105°C 温度下运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS53627 | VQFN (32) | 4.00mm x 4.00mm |