ZHCSQF2
June 2022
TPS51624
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
Trademarks
5.4
Electrostatic Discharge Caution
5.5
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RSM|32
MPQF195B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RSM|32
QFND112H
订购信息
zhcsqf2_oa
1
特性
Intel®
VR12.6 PWM 规格
符合串行 VID (SVID) 标准
单相或两相运行
完整的 VR12.6 移动功能集,包括数字电流监控器、PS3 和 PS4 运行
输出电压范围为 0.50V 至 2.30V 的 8 位 DAC
优化了轻负载和重负载条件下的效率
8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
支持分立式、电源块、功率级或 DrMOS MOSFET 实施
精确可调电压定位
300kHz 至 1.5MHz 的频率选择
获得专利的 AutoBalance 相位平衡
可选 8 级电流限制
4.5V 至 28V 转换电压范围
小型 4 × 4 32 引脚 QFN
PowerPAD™
集成电路封装