ZHCSFW3 November 2016 TPL0401A-10-Q1 , TPL0401B-10-Q1
PRODUCTION DATA.
TPL0401x-10-Q1 器件是一款具有 128 个抽头位置的单通道线性抽头数字电位计。TPL0401x-10-Q1 的低电平端子内部连接至 GND。可使用 I2C 接口来调节抽头位置。TPL0401x-10-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,额定温度范围为 -40°C 至 +125°C。此部件有一个 10kΩ 端到端电阻,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这类产品广泛用于为低功耗 DDR3 存储器设定电压基准。
TPL0401x-10-Q1 的低电平端子内部连接至 GND。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPL0401A-10-Q1 TPL0401B-10-Q1 |
SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |