ZHCS794B February 2012 – August 2015 SN75DP126
PRODUCTION DATA.
SN75DP126 将一个双模式显示端口 (DP++) 输入切换至一个双模式显示端口 (DP++) 接收端输出或者一个 HDMI/DVI 接收端输出。HDMI/DVI 输出有一个内置的与 DVI 1.0 和 HDMI 1.4b 标准 TMDS 信令兼容的电平转换器,并且其最大额定数据速率高达 3.4Gbps,从而支持大于 1920 x 1440 的分别率以及 1080p 上的 HDTV 深色功能。当选择 HDMI/DVI 来表示支持 HDMI 信令的时候,可访问一个集成的 DP-HDMI 适配器 ID 缓冲器。
此器件对与 PCB 相关的频率损失和切换相关的损失进行补偿以提供从源到接收端的最优的电气性能。DP++ 主链路信号输入到具有可选择升压设置的功能可配置均衡器。
在 SN75DP126 DP++ 主链路输出上,可提供差分输出电压 (VOD) 摆幅的四个主级和预加重的四个主级以及升压调整的次级,通过 I2C 编程,用于对主链路输出的微调。此器件可监视 AUX 通道并自动调整输出信令电平和基于 DP 链路协商命令的输入均衡器。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN75DP126 | WQFN (56) | 11.00mm x 5.00mm |