ZHCSCJ2 June 2014 LM3633
PRODUCTION DATA.
LM3633 11 位 LED 驱动器以高达 90% 的效率为 1,2 或 3 并联高压 LED 灯串提供高性能背光调光功能。 具有集成 1A,40V MOSFET 的升压转换器自动调节至 LED 正向电压,以最大限度地减少净空电压并有效提升 LED 效率。
LM3633 是一款用于智能手机内背光、键区和指示器 LED 的完整电源。 高压电感升压转换器为 3 个并联 LED 灯串(HVLED1,HVLED2 和 HVLED3)供电。 集成电荷泵为 6 个低压指示器 LED (LVLED1-LVLED6) 提供偏置电源。 所有低压灌电流可具有一个可编程图案,此图案可针对多种闪烁图案对他们的输出电流进行调制。
一个额外特性是针对内容可调背光控制的脉宽调制 (PWM) 控制输入,它可被用来控制任一高压灌电流。
LM3633 可由一个 I2C 兼容接口完全可编程。 此器件在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围和 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。
产品型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
---|---|---|
LM3633 | 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) (20) | 2.04mm x 1.78mm |