ZHCUA31A
July 2009 – February 2022
TPS51163
具有大电流栅极驱动器的 10A 同步降压转换器
商标
1
引言
2
说明
3
典型应用
4
特性
5
电气性能规格
6
原理图
7
测试设置
7.1
测试设备
7.1.1
电压源
7.1.2
万用表
7.1.3
输出负载
7.1.4
示波器
7.1.5
风扇
7.1.6
建议线规
7.2
建议的测试设置
7.2.1
输入连接
7.2.2
输出连接
7.2.3
其他连接
8
测试步骤
8.1
线路/负载调节和效率测量步骤
8.2
控制环路增益和相位测量步骤
8.3
测试点列表
8.4
设备关断步骤
9
性能数据和典型特性曲线
10
EVM 装配图和 PCB 布局
11
物料清单
12
参考文献
13
修订历史记录
1
具有大电流栅极驱动器的 10A 同步降压转换器
TPS51163EVM 评估模块 (EVM) 是一款高效的单相同步降压转换器,通过 12V 输入总线在高达 10A 的电流下提供 1.2V 固定输出。该 EVM 用于评估频率为 600kHz 的 TPS51163 同步降压控制器。