ZHCSGY0A June   2017  – October 2017

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5说明 (续)
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 相关文档
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 社区资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 Glossary
  7. 7机械、封装和可订购信息

特性

  • 跨四个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
  • 结合多个 FPC402,通过单个主机接口总共控制 56 个端口
  • 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚数 FPGA/CPLD 控制器件
  • 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
  • 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
  • 从模块中自动预取用户指定的重要数据
  • 在广播模式下可以对所有 FPC402 控制器的全部端口同时执行写操作
  • 用于指示端口状态的高级 LED 功能, 包括可编程闪烁和调光
  • 可定制中断事件
  • 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
  • 采用小型 WQFN 封装,能够放置在 PCB 底部、端口下方

应用

  • ToR/聚合/核心交换机和路由器
  • 无线基础设施基带单元和远程射频单元
  • 视频交换机和路由器
  • 存储卡和存储机架
  • SFP、QSFP、QSFP-DD、OSFP、Mini-SAS HD 端口管理

说明

FPC402 四端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP、QSFP 和 Mini-SAS HD 等通用端口类型。FPC402 能够跨四个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供一个易于使用的管理接口(I2C 或 SPI)。您可以在高端口数 应用 中使用多个 FPC402,通过一个公共控制接口连接到主机。FPC402 所采用的设计允许放置在 PCB 底部、压合连接器下方,这样可以简化布线。凭借这种对端口中低速信号的本地控制方法,可以使用 IO 数更少的控制器件(FPGA、CPLD 和 MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统 BOM 成本。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
FPC402 WQFN (56) 5.00mm × 11.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

器件比较

器件编号 可访问下游地址 引脚兼容
FPC402 所有有效 I2C 地址
FPC401 MSA 地址:0xA0、0xA2

简化框图

FPC402 fpc_simplified_block_diagram.gif