ZHCSEJ8B January 2011 – December 2015 BQ33100
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) 的 bq33100 超级电容管理器是一款全集成单片解决方案,其提供有丰富的充电控制、监视和保护 功能, 不仅可为 2、3、4 或 5 个串联超级电容提供单独电容监视与均衡功能,还能够为多达 9 个串联电容提供电池组电压测量。bq33100 采用紧凑型 7.8mm × 6.4mm 24 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,最大限度丰富功能和提高安全性的同时,还为超级电容应用极大地改善了易用性、削减了解决方案成本并减小了解决方案 尺寸。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq33100 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |