ZHCSCA3 March   2014 AMC7832

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 功率放大器偏置图表
  5. 修订历史记录
  6. Terminal Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  Handling Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Thermal Information
    5. 7.5  Electrical Characteristics
    6. 7.6  Timing Requirements - Serial Interface
    7. 7.7  Typical Characteristics: DAC
    8. 7.8  Typical Characteristics: ADC
    9. 7.9  Typical Characteristics: Reference
    10. 7.10 Typical Characteristics: Temperature Sensor
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Digital-to-Analog Converters (DACs)
        1. 8.3.1.1 DAC Output Range and Clamp Configuration
        2. 8.3.1.2 DAC Register Structure
        3. 8.3.1.3 DAC Clear Operation
      2. 8.3.2 Analog-to-Digital Converter (ADC)
        1. 8.3.2.1 Analog Inputs
          1. 8.3.2.1.1 Bipolar Analog Inputs
          2. 8.3.2.1.2 Unipolar Analog Inputs
        2. 8.3.2.2 ADC Sequencing
        3. 8.3.2.3 ADC Synchronization
        4. 8.3.2.4 Programmable Out-of-Range Alarms
          1. 8.3.2.4.1 Unipolar Inputs Out-of-Range Alarms
          2. 8.3.2.4.2 Internal Temperature Sensor Out-of-Range Alarms
          3. 8.3.2.4.3 ALARMIN Alarm
          4. 8.3.2.4.4 Hysteresis
          5. 8.3.2.4.5 False-Alarm Protection
      3. 8.3.3 Internal Temperature Sensor
      4. 8.3.4 Internal Reference
      5. 8.3.5 General Purpose I/Os
    4. 8.4 Programming
    5. 8.5 Register Map
      1. 8.5.1  Interface Configuration: Address 0x00 - 0x02
      2. 8.5.2  Device Identification: Address 0x03 - 0x0D
      3. 8.5.3  Register Update (Buffered Registers): Address 0x0F
      4. 8.5.4  General Device Configuration: Address 0x10 - 0x17
      5. 8.5.5  DAC Clear And ALARMOUT Source Select: Address 0x1A - 0x1D
      6. 8.5.6  DAC Range: Address 0x1E
      7. 8.5.7  ADC Data: Address 0x20 - 0x41
      8. 8.5.8  DAC Data: Address 0x50 - 0x67
      9. 8.5.9  Status Registers: Address 0x70 - 0x72
      10. 8.5.10 Temperature And GPIO Data: Address 0x78 - 0x7A
      11. 8.5.11 Out-Of-Range ADC Thresholds: Address 0x80 - 0x93
      12. 8.5.12 Hysteresis: Address 0xA0 - 0xA5
      13. 8.5.13 Power-Down Registers: Address 0xB0 - 0xB3
      14. 8.5.14 ADC Trigger: Address 0xC0
  9. Applications and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Application Schematic
      2. 9.2.2 Design Requirements
      3. 9.2.3 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.3.1 ADC Input Conditioning
        2. 9.2.3.2 DAC Output Range Selection
        3. 9.2.3.3 Temperature Sensing Applications
        4. 9.2.3.4 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 Trademarks
    2. 12.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 12.3 Glossary
  13. 13机械封装和可订购信息

1 特性

  • 12 个单调 12 位 DAC
    • 可选范围:0 至 +5V,0 至 +10V 和
      -10 至 0V
    • 高电流启动能力:高达 ±15mA
    • 可选钳位电压
  • 一个 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
    • 17 个外部模拟输入
      • 12 个双极输入:范围 -12.5V 至 +12.5V
      • 5 个高精度输入:范围 0 至 +5V
    • 可编程超范围警报
  • 内部 +2.5V 基准
  • 内部温度传感器
    • -40°C 至 +125°C 运行温度范围
    • ±2.5°C 精度
  • 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功率 SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,+1.8V 至 +5.5V 运行范围
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 64 端子带散热片薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD 封装

2 应用范围

  • 通信基础设施:
    • 蜂窝基站
    • 微波回程
    • 光纤网络
  • 通用监视 & 控制
  • 数据采集系统

3 说明

AMC7832 是一款高度集成、低功率、模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个具有可编程警报的 17 通道,12 位模数转换器 (ADC),12 个输出范围在 0 至 +5V,0 至 +10V 或者 -10 至 +10V 的数模转换器 (DAC),8 个 GPIO,内部基准和一个本地温度传感器通道。 AMC7832 的高度集成大大减少了组件数量,并且简化了闭环系统设计。

AMC7832 非常适合于主板空间、尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。

AMC7832 的低功率、高集成度和宽工作温度范围使它成为针对多通道射频 (RF) 通信系统内功率放大器 (PA) 的理想一体化、低成本偏置控制电路。 灵活的 DAC 输出范围使得此器件可被用作针对多种晶体管技术(诸如 LDMOS,GaA 和 GaN)的偏置解决方案。 AMC7832 特性集同样适合于通用监视和控制系统。

对于那些要求一个不同通道数、额外特性、或者转换器分辨率的应用,德州仪器 (TI) 提供一个模拟监视和控制 (AMC) 产品的完整产品系列。 更多信息请访问 http://www.ti.com/amc

器件信息

订货编号 封装 封装尺寸
AMC7832IPAP HTQFP (64) 10mm x 10mm

4 功率放大器偏置图表

fp_bias_diag_las836.gif

功能图

fp_fbd_las836.gif