ZHCADH4 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为什么需要软启动
  5. 2软启动原理
    1. 2.1 一般原则
    2. 2.2 内部和外部软启动
  6. 3与 TPS56837 的软启动相关的行为
    1. 3.1 软启动序列
    2. 3.2 软启动放电
    3. 3.3 UVP 断续时间
  7. 4如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 的引脚排列差异
    2. 4.2 共同布局指南 TPS56837 和 TPS56637
  8. 5总结
  9. 6参考文献
Application Note

了解 TPS56837 的软启动

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。