ZHCACJ3 april   2023 TPS650350-Q1

 

  1.   使用 TPS65035x-Q1 通过 CISPR-25 辐射和传导发射测试
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2展频
  5. 3原理图和印刷电路板 (PCB) 说明
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 电路板布局
  6. 4设计注意事项
  7. 5总结
  8. 6传导和辐射发射平均值和峰值图
  9. 7参考文献

使用 TPS65035x-Q1 通过 CISPR-25 辐射和传导发射测试

本应用手册总结了使用 TPS650350-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 针对汽车摄像头应用进行 CISPR-25 传导和辐射发射测试的结果。该器件符合 CISPR-25 和其他汽车电磁兼容性 (EMC) 测试规格。使用 TPS65035x-Q1 系列中的其他器件可以实现类似的结果。由于先进的展频时钟 (SSC) 功能,这些器件无需全面优化的布局即可通过 EMC 测试,从而可以根据摄像头应用的要求实现更灵活的元件放置和布线。