ZHCACH3 march   2023 PCA9306 , TCA39306 , TCA9543A , TCA9546A , TCA9548A , TCA9800 , TCA9801 , TCA9802 , TCA9803 , TMUX136 , TMUX154E

 

  1.   1

向后兼容性

I3C 协议旨在向后兼容 I2C 总线。在 I3C 规范中,I3C 控制器预计能够以 400kHz 和 1MHz 的 I2C 速度运行。正如 I2C 规范所规定的那样,I2C 目标在 SDA 和 SCL 引脚上应该有一个 50ns 抗尖峰脉冲滤波器。如果设计人员决定按这种方式设计总线,则具有此抗尖峰脉冲滤波器的 I2C 器件可以在 I3C 总线上共存。图 1 显示了 I3C 总线上的 I2C 目标器件示例。

GUID-20230207-SS0I-QLVT-QNXB-GDWRV93QNPLJ-low.svg图 1 共享的 I2C 和 I3C 总线

优秀实践

大多数情况下,系统设计人员不知道 I2C 目标器件是否包含 50ns 抗尖峰脉冲滤波器。图 2 说明了设计人员如何使用 I2C 开关或无源通用多路复用器对 I3C 总线进行分段。

GUID-20230207-SS0I-XCBB-VFW4-DZ59F2H7M36Q-low.svg图 2 分段的 I2C 和 I3C 总线

使用开关或多路复用器将总线分段为单独的 I2C 和 I3C 通道还有一个好处:在禁用或停用开关或多路复用器时能够降低 I3C 总线上的容性负载。这非常有利,因为 I3C 的容性负载限制为 50pF。I2C 器件具有高达 10pF 的容性负载,可在允许的 50pF 限制下快速消耗掉。I2C 规范中允许 I2C 控制的开关超过 10pF 限制。

表 1 详细列出了开关或多路复用器的可能选项。

表 1 I3C 到 I2C 总线分段器件
器件名称器件类型注释典型关断电容
TCA39306、PCA9306具有禁用功能的电平转换器通过将 EN 引脚驱动为低电平来禁用或停用。
将 EN 引脚置于三态以启用器件。
4pF
TCA9800具有电平转换功能的 I2C 400kHz 缓冲器和转接驱动器通过将 EN 引脚驱动为低电平来禁用或停用。
使 A 侧朝向 I3C 总线。
在 I3C 通信期间禁用此器件。
A 侧为 2pF
TCA9548A

具有电平转换功能的 8 通道 I2C 开关

I2C 控制型,在 SDA 和 SCL 上包含 50ns 抗尖峰脉冲滤波器。
在 I3C 通信期间将下游通道设置为禁用。
20 pF
TCA9546A具有电平转换功能的 4 通道 I2C 开关I2C 控制型,在 SDA 和 SCL 上包含 50ns 抗尖峰脉冲滤波器。
在 I3C 通信期间将下游通道设置为禁用。
15pF
TCA9543A具有电平转换功能的 2 通道 I2C 开关I2C 控制型,在 SDA 和 SCL 上包含 50ns 抗尖峰脉冲滤波器。
在 I3C 通信期间将下游通道设置为禁用。
15pF
TMUX1362 通道 2:1 I3C 无源多路复用器I3C 和 I2C 兼容无源多路复用器。
导通电容为 1.6pF,导通电阻为 5.7Ω,具有断电保护功能的 6GHz 带宽。
针对直通 PCB 布线进行了优化。
1.5pF
TMUX154E2 通道 2:1 I3C 无源多路复用器I3C 和 I2C 兼容无源多路复用器。
导通电容为 7.5pF,导通电阻为 6Ω,具有断电保护功能的 900MHz 带宽。
2pF